(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーディオケーブル AT344A

オーディオケーブル AT344A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,281円
税込単価
1,409円

チタン配合シースで高音質のオーディオテクニカステレオミニプラグ。【特長】・チタ...

詳細情報を確認する

  • CN1:
    ステレオミニプラグ
  • CN2:
    ステレオミニプラグ
  • シリーズ:
    GOLD LINK

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

AT344A/1.5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

オーディオケーブル φ3.5(直径3.5mm)ステレオミニプラグ-φ3.5(直径3.5mm)ステレオミニプラグの仕様

ヘッドホン出力

ヘッドホン出力

ライン入力

ライン入力

テクニカルデータ(改良などのため予告なく変更することがあります。)
AT344A/1.01.0m
AT344A/1.51.5m
AT344A/3.03.0m
型番パッケージサイズ発売日
AT344A/1.0H222×W68×D42mm2007年08月24日
AT344A/1.5H222×W68×D42mm2007年08月24日
AT344A/3.0H222×W68×D42mm2007年08月24日

型番リスト

型番
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT344A/1.5

1.5
10

1個

1,281( 1,409円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

チタン配合シースで高音質のオーディオテクニカステレオミニプラグ。
【特長】
・チタン配合シースで外部ノイズを防ぐ。
・機器同士を繋ぐ際に使われる一般的な音声ケーブル。
【用途】
・デジタルオーディオプレーヤーの音声をステレオシステムで録音するときなど。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

 

AT344A/1.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーディオケーブル AT344Aの型番AT344A/1.5のページです。
型番AT344A/1.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーディオケーブル AT344A

オーディオケーブル AT344A

    オーディオ延長ケーブル AT345A

    オーディオ延長ケーブル AT345A

      テレフォン XLRケーブル

      テレフォン XLRケーブル

        同軸デジタルケーブル AT594D

        同軸デジタルケーブル AT594D

          NC3シリーズ XLRケーブル(ノイトリック仕様)

          NC3シリーズ XLRケーブル(ノイトリック仕様)

            スピーカケーブル(XLRタイプ)

            スピーカケーブル(XLRタイプ)

              オーディオ変換ケーブル AT561A

              オーディオ変換ケーブル AT561A

                オーディオ変換ケーブル AT361A

                オーディオ変換ケーブル AT361A

                  オーディオケーブル AT564A RCAオス2芯 チタン配合シース

                  オーディオケーブル AT564A RCAオス2芯 チタン配合シース

                    メーカー オーディオテクニカ オーディオテクニカ カナレ電気 オーディオテクニカ カナレ電気 カナレ電気 オーディオテクニカ オーディオテクニカ オーディオテクニカ
                    通常価格 1,281円 1,702円 6,412円 1,673円 4,560円 4,226円 1,964円 1,122円 2,017円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    CN1 ステレオミニプラグ ステレオミニプラグ - RCAプラグ - - ステレオミニプラグ ステレオミニプラグ RCAプラグx2
                    CN2 ステレオミニプラグ ステレオミニジャック - RCAプラグ - - RCAプラグx2 RCAプラグx2 RCAプラグx2
                    シリーズ GOLD LINK GOLD LINK - GOLD LINK - - GOLD LINK GOLD LINK GOLD LINK

                    オーディオケーブル AT344Aのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました