(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーディオ変換ケーブル AT361A

オーディオ変換ケーブル AT361A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,122円 ~ 1,241円
税込価格
1,234円 ~ 1,365円

チタン配合シースで高音質のAVケーブル。【特長】・チタン配合シースで外部ノイズ...

詳細情報を確認する

  • CN1:
    ステレオミニプラグ
  • CN2:
    RCAプラグx2
  • シリーズ:
    GOLD LINK

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

オーディオケーブル RCAオス2芯-φ3.5(直径3.5mm)ステレオミニプラグの仕様

ヘッドホン ライン出力

ヘッドホン ライン出力

ライン入力

ライン入力

テクニカルデータ(改良などのため予告なく変更することがあります。)
AT361A/1.01.0m
AT361A/1.51.5m
型番パッケージサイズ発売日
AT361A/1.0H222×W68×D42mm2007年08月24日
AT361A/1.5H222×W68×D42mm2007年08月24日

型番リスト

型番
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
10

1個

1,241( 1,365円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
10

1個

1,122( 1,234円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

チタン配合シースで高音質のAVケーブル。
【特長】
・チタン配合シースで外部ノイズを防ぐ。
【用途】
・デジタルオーディオプレーヤーの音声をステレオシステムで録音するときなど。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーディオ変換ケーブル AT361A

オーディオ変換ケーブル AT361A

    オーディオ変換ケーブル AT561A

    オーディオ変換ケーブル AT561A

      オーディオケーブル AT344A

      オーディオケーブル AT344A

        同軸デジタルケーブル AT594D

        同軸デジタルケーブル AT594D

          オーディオケーブル AT564A RCAオス2芯 チタン配合シース

          オーディオケーブル AT564A RCAオス2芯 チタン配合シース

            オーディオ延長ケーブル(5m・ブラック) KM-A3-50K2

            オーディオ延長ケーブル(5m・ブラック) KM-A3-50K2

              AUDIOケーブル(3.5φステレオミニ) DH-MMCN15

              AUDIOケーブル(3.5φステレオミニ) DH-MMCN15

                オーディオケーブル(10m) KM-A2-100K2

                オーディオケーブル(10m) KM-A2-100K2

                  オーディオケーブル(1.8m) KM-A2-18K2

                  オーディオケーブル(1.8m) KM-A2-18K2

                    オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2

                    オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2

                      オーディオケーブル(1m・ブラック) KM-A2-10K2

                      オーディオケーブル(1m・ブラック) KM-A2-10K2

                        メーカー オーディオテクニカ オーディオテクニカ オーディオテクニカ オーディオテクニカ オーディオテクニカ サンワサプライ エレコム サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                        通常価格 1,122円 1,964円 1,281円 1,673円 2,017円 1,994円 1,399円 4,158円 1,145円 1,818円 1,176円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        CN1 ステレオミニプラグ ステレオミニプラグ ステレオミニプラグ RCAプラグ RCAプラグx2 - - - - - -
                        CN2 RCAプラグx2 RCAプラグx2 ステレオミニプラグ RCAプラグ RCAプラグx2 - - - - - -
                        シリーズ GOLD LINK GOLD LINK GOLD LINK GOLD LINK GOLD LINK - - - - - -

                        オーディオ変換ケーブル AT361Aのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        アナログ接続
                        評価 5.0満足度:5.02018/08/28
                        昔のコンポにタブレットをアナログ接続するのに使用しています。ユーチューブなんかや、ラジコを昔のコンポで流して仕事しています。品質はさすがオーディオテクニカといった感じです、ケーブル、端子共に品質が良いように思います。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました