(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱電線 イデフロンFEP

耐熱電線 イデフロンFEP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
20,822円 ~ 94,744円
税込価格
22,904円 ~ 104,218円

【特長】・導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]                       [推奨代替品]
    FEP-0.3SQ-0.4T-キ-(長さ)                       600V FEP(SA)-0.3SQ-(長さ)
    FEP-3.5SQ-0.4T-クロ-(長さ)                     600V FEP(SA)-3.5SQ-(長さ)
    ※代替品シリーズ FEP ふっ素樹脂絶縁電線から仕様差異をご確認ください。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

  • 使用温度の範囲が広く、且つ柔軟性があり、化学的不活性、電気的性質、耐熱劣化性に優れているイデフロン電線。
  • 導体(スズメッキ軟銅線にイデフロンPFA・FEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線。
  • 化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いので工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等としての利用に最適。
製品イメージ 導体(スズメッキ、ニッケルメッキ、銀メッキ)軟銅線、絶縁体(PFA・FEP)

製品イメージ
導体(スズメッキ、ニッケルメッキ、銀メッキ)軟銅線、絶縁体(PFA・FEP)

  • PFA -耐熱温度:-180~+260℃
  • FEP-耐熱温度:-180~+200℃
導体絶縁体
厚さ
mm
標準仕上
り外径
mm
スパーク
テスト
V/0.15秒
絶縁抵抗
20℃
MΩ-km
絶縁体の物理的性質
径又は
断面積
mm2
構成
本/mm
外径
mm
引張強さ
Mpa
伸び
%
0.3012/0.180.70.41.51,500以上2,50010以上200以上
0.5019/0.180.90.41.7
0.7530/0.181.10.41.9
1.2550/0.181.50.42.32,000
2.0037/0.261.80.42.61,500
3.5045/0.322.50.43.3
5.5035/0.453.10.54.1
8.0050/0.453.70.64.9


許容電流値:(単位 A)
導体断面積
(mm2)
30℃40℃50℃60℃70℃80℃90℃100℃110℃
0.3141414131312121110
0.5212020191818171615
0.75272726252423222120
1.25403938363534323129
2575654525048464442
3.5797674716966636057
5.510410198959188848076
導体断面積
(mm2)
120℃130℃140℃150℃160℃170℃180℃190℃
0.3109887653
0.51413121110975
0.7519171615131196
1.25272624221917139
23937343128241914
3.55450474238332719
5.57267625650443625
※表中の許容電流は、電線またはこれを収める線ぴ・電線管・ダクト等が通電による温度の上昇により、他の造営材に障害を及ぼす
 おそれがなく、かつ人が触れるおそれがない場所に施設するという条件であること。
※表中の数値は計算式に基づいて算出した参考数値であり、これを保証するものではありません。
 表中の温度は周囲温度に自己発熱温度を加えたものです。

型番リスト

型番
タイプ
導体断面積(mm2)
絶縁体色
ボビン(リール)巻
全長(m)
絶縁体材料
耐熱温度
仕上がり外径(mm)
特性
シールド
加工サービス
内部導体構成(素線数/素線径)(本/mm)
導体外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
0.3
100
フッ素系
151~200℃
1.5
耐熱性 / 耐寒性
12/0.18
0.7
0.4
10

1個

20,822( 22,904円 )

5日目

その他
0.5
100
フッ素系
151~200℃
1.7
耐熱性 / 耐寒性
19/0.18
0.9
0.4
10

1個

24,085( 26,494円 )

5日目

その他
0.75
100
フッ素系
151~200℃
1.9
耐熱性 / 耐寒性
30/0.18
1.1
0.4
10

1個

28,000( 30,800円 )

5日目

その他
1.25
100
フッ素系
151~200℃
2.3
耐熱性 / 耐寒性
50/0.18
1.5
0.4
10

1個

37,532( 41,285円 )

5日目

その他
2.0
100
フッ素系
151~200℃
2.6
耐熱性 / 耐寒性
37/0.26
1.8
0.4
10

1個

45,190( 49,709円 )

5日目

その他
3.5
100
フッ素系
151~200℃
3.3
耐熱性 / 耐寒性
45/0.32
2.5
0.4
10

1個

65,467( 72,014円 )

5日目

その他
5.5
100
フッ素系
151~200℃
4.1
耐熱性 / 耐寒性
35/0.45
3.1
0.5
10

1個

94,744( 104,218円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。
【用途】
・化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いので工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等としてご利用頂くには最適であります。

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]                       [推奨代替品]
    FEP-0.3SQ-0.4T-キ-(長さ)                       600V FEP(SA)-0.3SQ-(長さ)
    FEP-3.5SQ-0.4T-クロ-(長さ)                     600V FEP(SA)-3.5SQ-(長さ)
    ※代替品シリーズ FEP ふっ素樹脂絶縁電線から仕様差異をご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱電線 イデフロンFEP

耐熱電線 イデフロンFEP

    ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

    ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

      FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)

      FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)

        耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

        耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

          600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

          600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

            ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450

            ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450

              耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

              耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

                通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

                通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

                  非鉛照射架橋PVCワイヤ S-IRV LF

                  非鉛照射架橋PVCワイヤ S-IRV LF

                    機器配線用PTFE電線 ジュンフロンPTFE電線(単心)

                    機器配線用PTFE電線 ジュンフロンPTFE電線(単心)

                      耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線

                      耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線

                        H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                        H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                          非鉛半硬質PVCワイヤ 1061 AWM LF

                          非鉛半硬質PVCワイヤ 1061 AWM LF

                            メーカー 石川特殊電線 福電 日星電気 品川電線 田中電線 二宮電線工業 品川電線 オーナンバ プロテリアル(旧日立金属) 潤工社 石川特殊電線 田中電線 プロテリアル(旧日立金属)
                            通常価格 20,822円 10,764円 2,850円 32,828円 14,662円 1,012円 8,017円 5,778円 14,769円 10,800円 30,951円 5,309円 7,320円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目~   1日目   当日出荷可能

                            耐熱電線 イデフロンFEPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 薬品に強いと聞いていますが、何にでも使えますか?
                            A
                            溶融アルカリ金属、 高温・高圧のふっ素ガスおよびふっ素の誘導化合物などには影響を受けますのでご注意ください。

                            電線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました