(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NIWGB-0.5SQ-100
耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線 NIWGB

耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線 NIWGB-0.5SQ-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,951円
税込単価
34,046円

ガラス繊維を被覆した電線で、導体にニッケルを使用しており耐熱性に優れている耐熱...

詳細情報を確認する

型番

NIWGB-0.5SQ-100 解除

Loading...

NIWGB-0.5SQ-100 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れているが、吸湿性を持つため、シリコーンワニス等を表面に塗布焼き付けしてある。

製品イメージ

製品イメージ

  1. 1.純ニッケル線
  2. 2.ガラス2重横巻、シリコーンワニス焼付
  3. 3.ガラス1重編組、シリコーンワニス焼付

ガラス編組電線構造表(標準品)

耐熱温度:-20~+300℃

導体ガラス糸
2重横巻
厚さ
(約)
mm
ガラス糸
1重編組
厚さ
(約)
mm
標準仕上
り外径
(約)
mm
導体
抵抗
20℃
Ω/km
試験
電圧
V/1分
荷造
直径又は
公称
断面積
mm²
素線数/
素線径
本/mm
外径
mm
0.5020/0.180.90.250.32.0200.51,000タバ
0.7530/0.181.10.250.32.2139.31,000
1.2550/0.181.50.250.32.683.61,000
2.0037/0.261.80.250.353.054.91,000
3.5045/0.322.50.250.43.829.91,000
5.5035/0.453.10.250.44.419.01,000
8.0050/0.453.70.250.55.012.91,000


許容電流値:(単位 A)
導体断面積
(mm2)
30℃40℃50℃60℃70℃80℃90℃100℃110℃
0.5121212121111111110
0.75161616151515141414
1.25242423232322212120
2353434333232313029
3.5484746454443424140
5.5646361605958565553
導体断面積
(mm2)
120℃130℃140℃150℃160℃170℃180℃190℃200℃
0.510109998887
0.75131312121211111010
1.25201919181717161515
2282827262524232221
3.5393837363433323129
5.5525149474644424139
導体断面積
(mm2)
210℃220℃230℃240℃250℃260℃270℃280℃290℃
0.5776654432
0.75998776543
1.2514131211109864
22019181615131196
3.528262422201816139
5.5373532302724211712
※表中の許容電流は、電線またはこれを収める線ぴ・電線管・ダクト等が通電による温度の上昇により、他の造営材に障害を及ぼす
 おそれがなく、かつ人が触れるおそれがない場所に施設するという条件であること。
※表中の数値は計算式に基づいて算出した参考数値であり、これを保証するものではありません。
 表中の温度は周囲温度に自己発熱温度を加えたものです。

型番リスト

型番
タイプ
導体断面積(mm2)
絶縁体色
ボビン(リール)巻
全長(m)
絶縁体材料
耐熱温度
仕上がり外径(mm)
特性
シールド
加工サービス
内部導体構成(素線数/素線径)(本/mm)
導体外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NIWGB-0.5SQ-100

その他
0.5
100
その他
201~400℃
2
耐熱性
20/0.18
0.9
10

1個

30,951( 34,046円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス繊維を被覆した電線で、導体にニッケルを使用しており耐熱性に優れている耐熱電線。
【特長】
・銅は還元性雰囲気中で高温加熱されると脆くなる欠点があるため、ニッケル導体を使用。
・耐熱性、電気絶縁性に勝れていますが、吸湿性をもちますので、シリコーンワニスなどを表面に塗布焼き付けしてあります。
【用途】
・電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料として広く用いられます。
・電熱器などの高温機器の配線。

カタログ

 

NIWGB-0.5SQ-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線の型番NIWGB-0.5SQ-100のページです。
型番NIWGB-0.5SQ-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線

耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線

    耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)

    耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)

      ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450

      ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450

        AG52C ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

        AG52C ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

          耐熱電線 NPC PI SIGB シリグラス編組電線

          耐熱電線 NPC PI SIGB シリグラス編組電線

            ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

            ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

              ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

              ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

                600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

                600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

                  耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

                  耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

                    AG51C 30V ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

                    AG51C 30V ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

                      耐熱電線 イデフロンFEP

                      耐熱電線 イデフロンFEP

                        シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V

                        シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V

                          H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                          H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                            メーカー 石川特殊電線 石川特殊電線 二宮電線工業 潤工社 石川特殊電線 福電 福電 田中電線 品川電線 潤工社 石川特殊電線 二宮電線工業 田中電線
                            通常価格 30,951円 4,600円 1,012円 6,807円 122,606円 10,764円 19,396円 14,662円 32,828円 6,808円 20,822円 1,728円 5,309円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   3日目   3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~  

                            耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用すると電線が熱くなるのはなぜですか?
                            A
                            ニッケルは銅に比べて導体抵抗が大きいので自己発熱により電線自体が熱を持ちます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NIWGB-0.75SQ-100
                            NIWGB-1.25SQ-100
                            NIWGB-2.0SQ-100
                            NIWGB-3.5SQ-100
                            NIWGB-5.5SQ-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?タイプ 導体断面積
                            (mm2)
                            絶縁体色 ボビン(リール)巻 全長
                            (m)
                            絶縁体材料 耐熱温度 仕上がり外径
                            (mm)
                            特性 シールド 加工サービス 内部導体構成(素線数/素線径)
                            (本/mm)
                            導体外径
                            (mm)

                            38,100円

                            ( 41,910円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10その他0.75100その他201~400℃2.2耐熱性30/0.181.1

                            51,954円

                            ( 57,149円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10その他1.25100その他201~400℃2.6耐熱性50/0.181.5

                            71,049円

                            ( 78,154円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10その他2.0100その他201~400℃3耐熱性37/0.261.8

                            126,737円

                            ( 139,411円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10その他3.5100その他201~400℃3.8耐熱性45/0.322.5

                            161,200円

                            ( 177,320円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10その他5.5100その他201~400℃4.4耐熱性35/0.453.1

                            電線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました