(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
編組チューブ(スタンダード)
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

編組チューブ(スタンダード) (レビュー)

通常価格(税別)
262円 ~ 31,856円  特別価格 
税込価格
288円 ~ 35,042円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
伸縮自在、編組保護スリーブ。
【特長】
・伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
・自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。
・自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
【用途】
・配線保護に使用可能。
・伸縮チューブなので、幅広いサイズレンジで利用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。

編組チューブ(スタンダード)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配線の保護
    評価 5.0満足度:5.02023/01/31
    ケーブルベアが設置できない場所のケーブルを保護するのに使用。結構丈夫で動きも妨げないので使いやすい

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ハーネス加工
    評価 5.0満足度:5.02022/04/25
    初めて編組のチューブを使ったがしなやかで結構使いやすいことが分かった。
    購入した物はチューブ先端がほつれ防止のためか熱処理がしてあるようだった。
    そのせいで先端部分だけ広がりが悪く入線時には少しカットしなければならなかったが
    ここは使い方で意見が分かれるところなので評価には反映せずです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ケーブルの外皮
    評価 5.0満足度:5.02019/05/21
    収縮が効くため、設計変更が起きても対応できるため、重宝します。
    径を拡大すると目が粗くなるため、通常、最小径で電線が入るように部品選定しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    車両整備
    評価 5.0満足度:5.02018/02/27
    必要な量を安い価格で販売されていて良かったです。品質も問題なく、大変助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

編組チューブ(スタンダード)

編組チューブ(スタンダード)

    編組チューブ(屋外用)

    編組チューブ(屋外用)

      伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン 難燃グレード

      伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン 難燃グレード

        編組チューブ(UL・CSA規格)

        編組チューブ(UL・CSA規格)

          編組チューブ

          編組チューブ

            ノイズプロテクトスリーブ

            ノイズプロテクトスリーブ

              編組チューブ(UL規格)

              編組チューブ(UL規格)

                カラー編組チューブ(紫)

                カラー編組チューブ(紫)

                  編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)

                  編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)

                    ネットチューブ

                    ネットチューブ

                      P.E.Tブレードスリーブ 難燃タイプ

                      P.E.Tブレードスリーブ 難燃タイプ

                        カラー編組チューブ(灰)

                        カラー編組チューブ(灰)

                          FLチューブカラー(青)

                          FLチューブカラー(青)

                            メーカー デンカエレクトロン デンカエレクトロン ヘラマンタイトン ミスミ ミスミ 興和化成 ミスミ デンカエレクトロン ミスミ パンドウイット ABB(THOMAS&BETTS) デンカエレクトロン デンカエレクトロン
                            通常価格 262円 715円 19,629円 2,200円 758円 32,885円 980円 315円 2,157円 8,575円 13,174円 620円 620円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 チューブ型 チューブ型 - - - - チューブ型 チューブ型 シールド型 - チューブ型 チューブ型 チューブ型
                            使用温度(下限)(℃) -70 -70 - - - - -40 -70 -15 - -50 -75 -70
                            使用温度(上限)(℃) 125 125 - - - - 125 125 120 - 150 125 125
                            - - - - -
                            保護機能(耐環境性) 耐薬品性 / 耐摩耗性 耐摩耗性 - - - - 難燃性 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 - - 難燃性 耐薬品性 / 耐摩耗性 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。