(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FCN-361(ハンダ)、FCN-367(圧接) 形コネクタ

FCN-361(ハンダ)、FCN-367(圧接) 形コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
271円 ~ 292円
税込価格
298円 ~ 321円

基板対ケーブルまたは基板対基板接続用の多目的角型コネクタです。【特長】・端子結...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【生産終了のご案内】
    360形・370形FCNコネクタはメーカー生産終了のため、在庫限りの販売となります。
    後継品については手配が出来次第、ご案内致します。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様


・製品にフードは付いておりませんので、3057ページ以降よりお選びください。

型番リスト

型番
用途
適用ピン・コンタクト
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
電線接続方法
着脱方法
コネクタ種別
適用製品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
-
-
-
24
-
-
カバー(ケーブル対ケーブル接続用:Cタイプ)
-
10

2個

292( 321円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
-
-
-
32
-
-
カバー(ケーブル対ケーブル接続用:Cタイプ)
-
10

2個

271( 298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

基板対ケーブルまたは基板対基板接続用の多目的角型コネクタです。
【特長】
・端子結線方法は、はんだ付け、ワイヤーラッピング、圧着、直付け、圧接に対応でき、用途にあわせて豊富なファミリーの中からより任意のプラグ、ジャックの組み合わせをお選びいただけます。
・端子配列は、列間・隣接間が2.54mmと小形なため、高密度実装が可能です。
・誤挿入防止および端子保護のため、堅牢なシェルガイドを採用しています。
・徹底した合理化設計と製造の自動化および部分はんだめっきなどにより高いコストパフォーマンスを実現しています。
【用途】
・産業用機器、PLCなどに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【生産終了のご案内】
    360形・370形FCNコネクタはメーカー生産終了のため、在庫限りの販売となります。
    後継品については手配が出来次第、ご案内致します。
 

・製品にフードは付いておりませんので、3057ページ以降よりお選びください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FCN-361(ハンダ)、FCN-367(圧接) 形コネクタ

FCN-361(ハンダ)、FCN-367(圧接) 形コネクタ

    2.54mmピッチロープロファイルコネクタ HIF3FB、HIF3FCシリーズ

    2.54mmピッチロープロファイルコネクタ HIF3FB、HIF3FCシリーズ

      ハーフピッチインターフェイス用コネクタ FIシリーズ

      ハーフピッチインターフェイス用コネクタ FIシリーズ

        【オムロン】MILコネクタ バラ線用圧接コネクタフード

        【オムロン】MILコネクタ バラ線用圧接コネクタフード

          HIF3Eシリーズ リボンケーブル用コネクタ(ピンヘッダー)

          HIF3Eシリーズ リボンケーブル用コネクタ(ピンヘッダー)

            バラ線圧着ソケット XG5

            バラ線圧着ソケット XG5

              HIF3Aシリーズ 高性能リボンケーブル用コネクタ

              HIF3Aシリーズ 高性能リボンケーブル用コネクタ

                DF02シリーズ ハーフピッチ1.27mm インターフェースコネクタ

                DF02シリーズ ハーフピッチ1.27mm インターフェースコネクタ

                  高寿命 小型角形インターフェイスコネクタ 3500シリーズ

                  高寿命 小型角形インターフェイスコネクタ 3500シリーズ

                    メーカー 富士通コンポーネント ヒロセ電機 ヒロセ電機 ミスミ ヒロセ電機 オムロン ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機
                    通常価格 271円 75円 324円 114円 124円 32円 419円 32円 702円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    シリーズ FCN - - MIL - - - その他 -
                    接続方向 ストレート - - - - - - - -
                    耐環境性 耐環境性なし - - 耐環境性なし - - - - -

                    FCN-361(ハンダ)、FCN-367(圧接) 形コネクタのレビュー

                    評価 4.1 平均満足度:4.1 6件のレビュー
                    オムロンのID231用として
                    評価 3.0満足度:3.02016/06/10
                    40ピンタイプを購入しました。
                    写真ではフード付属に見えますが、フードが付いていないので注意してください。
                    正面取り出しの場合:FCN-360C040-B(40ピン用)
                    下向き取り出しの場合:BKH-FCN40
                    が別途購入する必要があります。
                    コネクタのみなのに、FCNシリーズ コネクタ、フードカバーなんて表題付けないで欲しいですね(-_-メ)

                    もっと読む 閉じる

                    16が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    配線作業
                    評価 4.0満足度:4.02017/11/06
                    不足が発生し急に必要になった時に豊富に在庫があり
                    翌日届くため緊急の場合に便利です

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    PLC
                    評価 4.0満足度:4.02020/05/26
                    今回は、三菱のPLC用に購入しました。今まで問題なく信頼できる商品です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    半田がしやすく非常に作成しやすかった。
                    評価 4.0満足度:4.02020/05/25
                    コンパクト化し続けるコネクタ業界において、ハンダ付けが比較的容易(及び安価)な部類だと感じています。
                    作成後通信も良好でした。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    PLC用のコネクタの変換に利用
                    評価 5.0満足度:5.02019/12/20
                    古いPLCがこの商品の相手側のコネクタを使用しているので、それに合わせてこの商品を選定しました。設計の古いコネクタですが、半年~1年に1度くらい購入しています。今までトラブルなどが発生したことはありません。安心して利用できます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました