(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Hanシリーズ コンタクト(Eタイプ)
  • 数量スライド割引

Hanシリーズ コンタクト(Eタイプ)【100個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
3,621円 ~ 6,596円
税込価格
3,983円 ~ 7,256円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
Han EE、(一部Han Q)のシリーズに挿入可能なコンタクト。(型式をスペースではなく"-"で区切っています)
【特長】
・金属製及びプラスチック製フード・ハウジングを用意。
・Han(R)3Aサイズは金属製及びプラスチック製フード/ハウジングを用意。
・Han(R)3A/4AインサートはHan-Quick Lock(R)結線にも用意。
・Han(R)10A及び16Aのインサートはクリンプとネジ止め結線。
・定格電流は10A(Han(R)3A/Han(R)4A)と16A(Han(R)10A/Han(R)16A)。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Hanシリーズ コンタクト(Eタイプ)のレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    電気保守の消耗部品。
    評価 3.0満足度:3.02020/07/02
    電気保守担当者の消耗部品として購入。 ミスミHPで扱う製品が増えてきたので、メーカーの分かりにくいHPで探すより時短になってます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Hanシリーズ コンタクト(Eタイプ)

Hanシリーズ コンタクト(Eタイプ)

    XAコネクタ コンタクト

    XAコネクタ コンタクト

      Han防水コネクタ 圧着済コンタクトケーブル

      Han防水コネクタ 圧着済コンタクトケーブル

        ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

        ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

          ハーティング 圧着コンタクト メス Han Contactsシリーズ

          ハーティング 圧着コンタクト メス Han Contactsシリーズ

            【ヒロセ電機】製商品 MILコネクタ 圧着タイプ用メスコンタクト

            【ヒロセ電機】製商品 MILコネクタ 圧着タイプ用メスコンタクト

              メーカー HARTING 日本圧着端子製造 ミスミ ITTキャノン HARTING ミスミ
              通常価格 3,621円 14,058円 5,096円 338円 1,014円 1,531円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              コネクタシリーズ頭文字 G・H・I V・W・X G・H・I - - M・N・O
              G・H・I Heavy duty - その他 - - -
              保護機能(耐環境性) - -
              タイプ Eコンタクト - - - - -

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。