(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Han-Modularシリーズ 各種モジュール【1~2個入り】

Han-Modularシリーズ 各種モジュール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
920円 ~ 4,889円  特別価格 
税込価格
1,012円 ~ 5,378円  特別価格 

Han-Modularシリーズ 各種モジュール。【特長】・各アプリケーションの...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    Han

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)
    【アングルタイプ!!】MILコネクタ付ケーブル
    オムロンPLC対応ケーブル (CPM2Cシリーズ)

型番

未確定19件の候補があります。

Loading...

商品情報

Han-Modularシリーズ 各種モジュール【1~2個入り】の詳細

coding pin Han-Modular ECO(8 per Unit)

  • 型番:09-14-000-9929
  • コーディングエレメント
  • 材質(フード/ハウジング):ポリカーボネート

Han-Modular ECO base panel PE

  • 型番:09-14-001-0321
  • Han-Modular ECO
  • 材質(フード/ハウジング):ポリカーボネート
  • 使用温度範囲:-40~+85℃

Han-Modular ECO Top Entry PE IP65

  • 型番:09-14-001-0421
  • Han-Modular ECO
  • 材質(フード/ハウジング):ポリカーボネート
  • 使用温度範囲:-40~+85℃

Han 1 Mod-M USB for patchcable

  • 型番:09-14-001-4601(M) Han 1 Mod-F USB panel feed through
  • 型番:09-14-001-4701(F)
  • Han USB モジュール
  • パッチケーブル用
  • 電気的データ(EN 61 984準拠):1A 50V 0.8kV 3
  • 使用温度範囲:-40~+85℃
  • 材質(インサート):ポリカーボネート

Han Modular 2 Module Axialscrew-40A

  • 型番:09-14-002-2601(M)
  • 型番:09-14-002-2701(F)
  • Han 40A モジュール
  • 結線方式 アクシャルスクリュー端子
  • 電気的データ(EN 61 984準拠):40A 1,000V 8kV 3
  • 使用温度範囲:-40~+125℃
  • 材質(インサート):ポリカーボネート
  • 材質(コンタクト):銅合金

Han 3 Mod-s 40A

  • 型番:09-14-003-2601(M)
  • 型番:09-14-003-2701(F)-
  • Han C モジュール
  • 結線方式 アクシャルスクリュー端子
  • 電気的データ(EN 61 984準拠):40A 690V 8kV 3
  • 使用温度範囲:-40~+125℃
  • 材質(インサート):ポリカーボネート
  • 材質(コンタクト):銅合金

Han MODULAR 6E MODULE

  • 型番:09-14-006-3001(M)
  • 型番:09-14-006-3101(F)
  • Han E モジュール
  • 結線方式 クリンプ端子
  • 電気的データ(EN 61 984準拠):16A 500V 6kV 3
  • 使用温度範囲:-40~+125℃
  • 材質(インサート):ポリカーボネート

Han Modular QuicklockHan 8 EE

  • 型番:09-14-008-2633(M)
  • 型番:09-14-008-2733(F)
  • Han EE モジュール
  • 結線方式 Han-Quick Lock(R)接続
  • 電気的データ(EN 61 984準拠):16A 400V 6kV 3
  • 使用温度範囲:-40~+125℃
  • 材質(インサート):ポリカーボネート
  • 材質(コンタクト):銅合金

Han 12DD Module QL

  • 型番:09-14-012-2632(M)
  • 型番:09-14-012-2732(F)
  • Han DD モジュール
  • 電気的データ(EN 61 984準拠):10A 250V 4kV 3
  • 使用温度範囲:-40~+125℃
  • 材質(インサート):ポリカーボネート
  • 材質(コンタクト):銅合金

Han Modular 17 DDD Module

  • 型番:09-14-017-3001(M)
  • 型番:09-14-017-3101(F)
  • Han DDD モジュール
  • 結線方式 クリンプ端子
  • 電気的データ(EN 61 984準拠):10A 160V 2.5kV 3
  • 使用温度範囲:-40~+125℃
  • 材質(インサート):ポリカーボネート
  • 材質(コンタクト):銅合金

Hexagonal Screw Driver SW 2

  • 型番:09-99-000-0313
  • 六角ドライバー
  • アクシャルスクリュー用
  • 重量 8.75g

hexagonal wrench adapter SW2

  • 型番:09-99-000-0369
  • アクシャルスクリュー用六角ドライバー
  • Bit 1/4"
  • 重量 6.57g
  • 使用環境に応じて各種モジュールを選定することで、コネクタ利用の省スペース化が可能
  • 狭小、省スペース設計

型番リスト

型番
用途
適用ピン・コンタクト
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
電線接続方法
耐環境性
代表規格
タイプ
適合フードタイプ
Han-E型相当品(芯)
電線接続方法詳細
着脱方法詳細
シリーズ詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
-
-
-
-
-
耐環境性なし
-
誤挿入防止ピン
-
-
-
-
-
10

1個

946( 1,041円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
-
-
-
1
-
難燃性
CE
ハウジング
1941-シリーズ
Hanモジュラー
-
-
-
10

1個

920( 1,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
-
-
-
1
-
難燃性
CE
フード
1941-シリーズ
Hanモジュラー
-
-
Han-Modular(R)ECO
-

1個

4,330( 4,763円 )

5日目

ケーブル接続
オス(プラグ)
1
50
-
-
難燃性
UL
オス インサート (M)
1941-シリーズ
Hanモジュラー
-
着脱工具
-
10

1個

982( 1,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
メス(ソケット)
1
50
4
-
難燃性
UL / CSA
メス インサート (F)
1941-シリーズ
Hanモジュラー
-
着脱工具
-
10

1個

4,303円

1,721

( 1,893円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
オス(プラグ)
40
1000
2
その他
難燃性
UL / CUL / CSA
オス インサート (M)
1941-シリーズ
Hanモジュラー
アクシャルスクリュー
着脱工具
-
10

1パック

2個入り

4,017( 4,419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
メス(ソケット)
40
1000
2
その他
難燃性
CUL
メス インサート (F)
1941-シリーズ
Hanモジュラー
アクシャルスクリュー
着脱工具
-
10

1パック

2個入り

3,618( 3,980円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
オス(プラグ)
40
690
3
その他
難燃性
UL
オス インサート (M)
1941-シリーズ
Hanモジュラー
アクシャルスクリュー
着脱工具
-
10

1パック

2個入り

3,730( 4,103円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
メス(ソケット)
40
690
3
その他
難燃性
UL
メス インサート (F)
1941-シリーズ
Hanモジュラー
アクシャルスクリュー
着脱工具
-
10

1パック

2個入り

4,336円

3,902

( 4,292円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
オス(プラグ)
16
500
6
圧着
難燃性
UL / CSA
オス インサート (M)
1941-シリーズ
Hanモジュラー
クリンプ端子
着脱工具
-
10

1パック

2個入り

1,434( 1,577円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
メス(ソケット)
16
500
6
圧着
難燃性
UL / CSA
メス インサート (F)
1941-シリーズ
Hanモジュラー
クリンプ端子
着脱工具
-
10

1パック

2個入り

1,436( 1,580円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
オス(プラグ)
16
400
8
圧接
難燃性
UL / CSA
オス インサート (M)
1941-シリーズ
Hanモジュラー
Han-Quick Lock(R)接続
着脱工具
-
10

1パック

2個入り

3,563( 3,919円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
メス(ソケット)
16
400
8
圧接
難燃性
UL / CSA
メス インサート (F)
1941-シリーズ
Hanモジュラー
Han-Quick Lock(R)接続
着脱工具
-
10

1パック

2個入り

3,651( 4,016円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
オス(プラグ)
10
250
12
圧接
難燃性
UL / CSA
-
1941-シリーズ
Hanモジュラー
Han-Quick Lock(R)接続
着脱工具
-
10

1パック

2個入り

4,468( 4,915円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
メス(ソケット)
10
250
12
圧接
難燃性
UL / CSA
-
1941-シリーズ
Hanモジュラー
Han-Quick Lock(R)接続
着脱工具
-
10

1パック

2個入り

4,889( 5,378円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
オス(プラグ)
10
160
17
圧着
難燃性
UL / CSA
オス インサート (M)
1941-シリーズ
Hanモジュラー
クリンプ端子
着脱工具
-
10

1パック

2個入り

1,210( 1,331円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
ケーブル接続
メス(ソケット)
10
160
17
圧着
難燃性
UL / CSA
メス インサート (F)
1941-シリーズ
Hanモジュラー
クリンプ端子
着脱工具
-
10

1パック

2個入り

1,210( 1,331円 )

-

その他
-
40
-
A/F 2
-
難燃性
-
アクシャルスクリュー工具
-
-
-
-
-
10

1個

2,093円

1,883

( 2,071円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
-
40
-
A/F 2
-
難燃性
-
アクシャルセットスクリュー工具ビット
-
-
-
-
-
10

1個

2,093( 2,302円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Han-Modularシリーズ 各種モジュール。
【特長】
・各アプリケーションのニーズに合わせてインサートを個別に構成可能。
・最適なソリューションを実現可能。
・在庫を最小化。
・カスタム設計が簡単に可能。
【用途】
・カスタム設計に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)
    【アングルタイプ!!】MILコネクタ付ケーブル
    オムロンPLC対応ケーブル (CPM2Cシリーズ)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Han-Modularシリーズ 各種モジュール

Han-Modularシリーズ 各種モジュール

    USBコネクタ タイプMini-B レセプタクル(スルーホール)

    USBコネクタ タイプMini-B レセプタクル(スルーホール)

      HIF3Eシリーズ リボンケーブル用コネクタ(ピンヘッダー)

      HIF3Eシリーズ リボンケーブル用コネクタ(ピンヘッダー)

        Hanシリーズ フード/ハウジング

        Hanシリーズ フード/ハウジング

          UBコネクタ

          UBコネクタ

            Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ

            Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ

              Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ

              Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ

                マルチロック・I/O コネクタシリーズ コネクタハウジング

                マルチロック・I/O コネクタシリーズ コネクタハウジング

                  025コンタクト・IL-AG9 シリーズ

                  025コンタクト・IL-AG9 シリーズ

                    MICROSMART 入出力モジュール用MILコネクタ

                    MICROSMART 入出力モジュール用MILコネクタ

                      DHシリーズ 高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ

                      DHシリーズ 高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ

                        Han Qシリーズ コネクタ(圧着結線)

                        Han Qシリーズ コネクタ(圧着結線)

                          【第一電子工業】製商品 セントロニクスコネクタ 圧接バネロックタイプ(オス)

                          【第一電子工業】製商品 セントロニクスコネクタ 圧接バネロックタイプ(オス)

                            メーカー HARTING モレックス ヒロセ電機 HARTING 日本圧着端子製造 ミスミ ミスミ TE Connectivity 日本航空電子工業 IDEC ヒロセ電機 HARTING ミスミ
                            通常価格 920円 278円 124円 479円 147円 395円 873円 130円 62円 830円 23円 1,478円 989円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ Han その他 - - その他 Dsub Dsub - その他 MIL - Heavy duty -

                            Han-Modularシリーズ 各種モジュールのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            金型組み込み部品として
                            評価 3.0満足度:3.02019/11/05
                            ハーティング純正品です。
                            発注時は在庫切れの為か、当日出荷ではなかったのが
                            唯一の不満です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました