(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Hanシリーズ アクセサリー(メクラ栓)

Hanシリーズ アクセサリー(メクラ栓)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
571円 ~ 2,913円
税込価格
628円 ~ 3,204円

フードやハウジングの電線引き出し口をふさぐことが可能です。(型式をスペースでは...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    メタル
  • 特長:
    Pgケーブルエントリー用
  • 商品種類:
    メクラ栓

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
PGネジサイズ(mm)
ナット対辺寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
11
20
-

1個

571( 628円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13.5
22
10

1個

597( 657円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
24
10

1個

591( 650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21
30
10

1個

685( 754円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

29
40
10

1個

1,347( 1,482円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

36
50
10

1個

2,913( 3,204円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フードやハウジングの電線引き出し口をふさぐことが可能です。(型式をスペースではなく"-"で区切っています)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Hanシリーズ アクセサリー(メクラ栓)

Hanシリーズ アクセサリー(メクラ栓)

    CE05シリーズ 防水ストレート バックシェル(R1)

    CE05シリーズ 防水ストレート バックシェル(R1)

      CE05シリーズ 防水ストレート バックシェル

      CE05シリーズ 防水ストレート バックシェル

        D/MS(D190)シリーズ用防水アングルバックシェル

        D/MS(D190)シリーズ用防水アングルバックシェル

          TE Connectivity 828904-1 コネクタシール 青

          TE Connectivity 828904-1 コネクタシール 青

            センサーコネクタ補助部品

            センサーコネクタ補助部品

              TE Econoseal,Econoseal J - Mark II 172200-1

              TE Econoseal,Econoseal J - Mark II 172200-1

                Han防水コネクタ アクセサリ(ブランクキャップ)

                Han防水コネクタ アクセサリ(ブランクキャップ)

                  SMAコネクタ プラグタイプショートコネクタ

                  SMAコネクタ プラグタイプショートコネクタ

                    HD30シリーズ レセプタクル

                    HD30シリーズ レセプタクル

                      Han防水コネクタ アクセサリ(扇状ケーブルクランプ)

                      Han防水コネクタ アクセサリ(扇状ケーブルクランプ)

                        CM10シリーズ 補強カバー

                        CM10シリーズ 補強カバー

                          HIF3Bシリーズ用 極性キー

                          HIF3Bシリーズ用 極性キー

                            メーカー HARTING 第一電子工業 第一電子工業 第一電子工業 TE Connectivity ムル TE Connectivity ミスミ ヒロセ電機 TE Connectivity ミスミ 第一電子工業 ヒロセ電機
                            通常価格 571円 1,117円 1,836円 3,145円 71円 124円 138円 591円 2,188円 6,377円 1,134円 1,751円 187円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 フード - - その他 その他 その他 - その他 その他 - その他 その他
                            材質 メタル アルミ合金 - - - プラスチック クロロプレンゴム - - メタル - - PBT樹脂
                            特長 Pgケーブルエントリー用 - - - - - - - プラグタイプ(ネジロック) - - - -
                            商品種類 メクラ栓 - - - - - - - - - - - -

                            Hanシリーズ アクセサリー(メクラ栓)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            金型組み込み部品として
                            評価 3.0満足度:3.02020/12/07
                            ハーティング純正品がミスミさんでも購入できるとの事で利用しております。
                            純正品ですので品質は特に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヒーターのコードを接続するために
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/18
                            HartingのHanコネクタに使用しています。もともとHartingを利用しており、ミスミで購入できることが分かりましたので購入しました。サイドエントリーのタイプの片方を塞ぐために常時使用しています。使っていて気になる点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました