(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:09-16-024-3001
Han D/DDシリーズ コネクタ(圧着結線) HANコネクタ(DDガタ_アッチャクケッセン)

Han D/DDシリーズ コネクタ(圧着結線) 09-16-024-3001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,001円
税込単価
2,201円

Han D/DDシリーズ コネクタ(圧着結線)。【特長】・正確に繰り返せる圧着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)
    【アングルタイプ!!】MILコネクタ付ケーブル
    オムロンPLC対応ケーブル (CPM2Cシリーズ)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

09-16-024-3001 解除

Loading...

09-16-024-3001 の仕様・寸法情報

商品情報

Han D/DDシリーズ コネクタ(圧着結線)の詳細

  • 芯数バリエーションが幅広く、悪環境下での信号用コネクタとして最適
  • 結線は確実な圧着結線
Han D/DDシリーズ コネクタ(圧着結線):関連画像

Han Dシリーズ コネクタ(圧着結線) イメージ
オス インサート (M) 09-21-007-3031
メス インサート (F) 09-21-007-3131

Han D/DDシリーズ コネクタ(圧着結線):関連画像

Han DDシリーズ コネクタ(圧着結線) イメージ
オス インサート (M) 09-16-108-3001
メス インサート (F) 09-16-108-3101

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
許容電圧(V)
ピン数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09-16-024-3001

オス(プラグ)
250/300
24
10

1個

2,001( 2,201円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Han D/DDシリーズ コネクタ(圧着結線)。
【特長】
・正確に繰り返せる圧着端子の品質により、均一な接触抵抗実現(圧着)。
・冷間溶着による耐腐食性端子実現(圧着)。
・圧着コンタクト圧着済みのケーブルハーネスが準備可能(圧着)。
・最適なコストでのケーブル接続可能(圧着)。
【用途】
・悪環境下での信号用コネクタとして最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)
    【アングルタイプ!!】MILコネクタ付ケーブル
    オムロンPLC対応ケーブル (CPM2Cシリーズ)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

09-16-024-3001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han D/DDシリーズ コネクタ(圧着結線)の型番09-16-024-3001のページです。
型番09-16-024-3001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Han D/DDシリーズ コネクタ(圧着結線)

Han D/DDシリーズ コネクタ(圧着結線)

    Han防水コネクタ DD型コネクタ(圧着結線)

    Han防水コネクタ DD型コネクタ(圧着結線)

      インサート CDD 10A/250V 高密度圧着式

      インサート CDD 10A/250V 高密度圧着式

        Han防水コネクタ D型コネクタ(圧着結線)

        Han防水コネクタ D型コネクタ(圧着結線)

          Han防水コネクタ E型コネクタ(ネジ式結線)

          Han防水コネクタ E型コネクタ(ネジ式結線)

            Han E/EEシリーズ コネクタ(ネジ式/圧着結線)

            Han E/EEシリーズ コネクタ(ネジ式/圧着結線)

              HEシリーズ ユニバーサルコネクタ

              HEシリーズ ユニバーサルコネクタ

                【イルメ インサート】CDS 10A/250V 高密度バネ式

                【イルメ インサート】CDS 10A/250V 高密度バネ式

                  【イルメ モジュラーインサート・コンタクト】MIXOタイプ

                  【イルメ モジュラーインサート・コンタクト】MIXOタイプ

                    【イルメ インサート】CNE/CSE/CCE 16A/500V 汎用ネジ式・バネ式・圧着式

                    【イルメ インサート】CNE/CSE/CCE 16A/500V 汎用ネジ式・バネ式・圧着式

                      Han防水コネクタ EE型コネクタ(圧着結線)

                      Han防水コネクタ EE型コネクタ(圧着結線)

                        HDC-CR(フレーム)

                        HDC-CR(フレーム)

                          ミスミ防水DD型コネクタ(圧着式結線)

                          ミスミ防水DD型コネクタ(圧着式結線)

                            メーカー HARTING ミスミ ILME ミスミ ミスミ HARTING ワイドミュラー ILME ILME ILME ミスミ ワイドミュラー ミスミ
                            通常価格 672円 2,001円 1,364円 672円 1,461円 1,461円 1,808円 4,047円 498円 1,059円 1,988円 1,608円 1,613円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 - ケーブル接続 - - ケーブル接続 - ケーブル接続 - - - - ケーブル接続
                            シリーズ Heavy duty - その他 - - Heavy duty - その他 - - - その他 Heavy duty
                            許容電流(A) 10 - 10 - - 16 - 10 - 16 - - 10
                            電線接続方法 圧着 - 圧着 - - - - その他 - - - - 圧着
                            接続方向 ストレート - ストレート - - ストレート ストレート ストレート - - - ストレート ストレート

                            Han D/DDシリーズ コネクタ(圧着結線)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            金型組み込み部品として
                            評価 3.0満足度:3.02020/06/05
                            ハーティングの純正品です。
                            在庫切れの際の納期対応を是非とも改善いただきたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            09-16-024-3101
                            09-16-042-3001
                            09-16-042-3101
                            09-16-072-3001
                            09-16-072-3101
                            09-16-108-3001
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用ピン・コンタクト 許容電圧(V) ピン数

                            2,145円

                            ( 2,360円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10メス(ソケット)250/30024

                            2,278円

                            ( 2,506円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10オス(プラグ)250/30042

                            2,278円

                            ( 2,506円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10メス(ソケット)250/30042

                            2,408円

                            ( 2,649円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10オス(プラグ)250/30072

                            2,356円

                            ( 2,592円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10メス(ソケット)250/30072

                            2,792円

                            ( 3,071円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10オス(プラグ)250/300108

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました