(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MJ-372/4
ミニDINコネクタ ミニDINコネクタ(チュウケイアダプタ)

ミニDINコネクタ MJ-372/4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
569円
税込単価
626円

【特長】・FA業界・パソコン業界以外にも幅広い用途を持ち、DINコネクタより更...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

MJ-372/4 解除

Loading...

MJ-372/4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
用途
ピン数
適用ピン・コンタクト
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MJ-372/4

ケーブル接続
4
メス(ソケット)
-

2個

569( 626円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・FA業界・パソコン業界以外にも幅広い用途を持ち、DINコネクタより更に小さいミニDINコネクタ。
・小型かつ軽量な上、最大8芯まで保有する高密度構造です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

MJ-372/4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニDINコネクタの型番MJ-372/4のページです。
型番MJ-372/4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニDINコネクタ

ミニDINコネクタ

    ミニDINコネクタ 基板実装タイプ(差込型)

    ミニDINコネクタ 基板実装タイプ(差込型)

       パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ

      パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ

        Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 オス

        Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 オス

          HR10 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)

          HR10 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)

            メーカー マル信無線電機 ミスミ ミスミ AMPHENOL ミスミ
            通常価格 351円 351円 167円 1,937円 661円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
            シリーズ DIN/miniDIN - PLT その他 HR10
            許容電流(A) 1 - 5 5 2
            許容電圧(V) 100 - 125 500 100/140
            電線接続方法 ハンダ - ハンダ ハンダ ハンダ
            接続方向 ストレート - ストレート ストレート ストレート

            ミニDINコネクタのレビュー

            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
            自社製品の入力端子用
            評価 5.0満足度:5.02020/04/24
            自社製品の入力端子としてパネル取付の製品を使用しました。確立された規格の製品ですので、他のメーカー製のプラグとも問題なく接続でき安心して使っています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            PLCの通信I/Fコネクタとして
            評価 5.0満足度:5.02020/01/29
            最近は以前ほど使われなくなったが、232Cや485のインターフェースとしてPLCではまだまだ使われているので、少量でも手配できるのは助かります。
            そんなに需要は多くないかもしれませんが、今後も取り扱いを続けて下さい。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            制御回路の出力インタフェースに使用
            評価 4.0満足度:4.02019/12/10
            ミニDINコネクタのメス(MJ-381/4)とオス(MP-371/4)を、制御回路の出力インタフェース用に購入しました。メス側は制御回路のボックスに取り付け、オス側は外部の接続用に使いました。4ピンの物でサイズもよく、マル信無線電機製品は信頼性が高いので、このコネクタを選定しました。期待通り使用することができました。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ロボット接続ケーブル作成
            評価 5.0満足度:5.02019/02/06
            ロボットとの通信用ケーブルとして使用しました。純正品を購入すると
            何万円もかかるところをコネクタとケーブルとの接続によって安価に
            製作することが出来ました。但しコネクタのハンダ付け部分が細いため
            ハンダごてで溶けてしまいました。ハンダ使用時には注意が必要です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            周辺機器の試作
            評価 5.0満足度:5.02018/09/18
            周辺機器のプロトタイプの試作に使用しました。 スリーブは組付けた後でも外してコネクタを触れるので半田付け後に仕様変更も可能です。コネクタの樹脂の耐熱性が高くないので短時間で作業しこて先が触れないように注意する必要があります。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            MJ-372/6
            MJ-372/8
            MJ-381/4
            MJ-381/5
            MJ-381/6
            MJ-381/8
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?用途 ピン数 適用ピン・コンタクト

            496円

            ( 546円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            -ケーブル接続6メス(ソケット)

            521円

            ( 573円 )
            3個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            -ケーブル接続8メス(ソケット)

            351円

            ( 386円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            -プリント基板用4メス(ソケット)

            397円

            ( 437円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            -プリント基板用5メス(ソケット)

            388円

            ( 427円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            -プリント基板用6メス(ソケット)

            478円

            ( 526円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            -プリント基板用8メス(ソケット)

            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました