(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
DINコネクタ (ドイツDIN規格準拠)
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

DINコネクタ (ドイツDIN規格準拠) (レビュー)

通常価格(税別)
252円 ~ 732円  特別価格 
税込価格
277円 ~ 805円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
小型で軽量な為、小型FA機器をはじめパソコン周辺機器接続用として幅広く使われているDINコネクタ。ロック機構がないので着脱も簡単です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

DINコネクタ (ドイツDIN規格準拠)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー

高評価レビュー

接続用
評価 5.0満足度:5.02021/06/13
作り、精度などに不満はなく
使用上問題ないので
良かった。
   

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    病院ベッドのリモコン修理
    評価 5.0満足度:5.02017/07/31
    電動リクライニングのリモコンがコネクタの内部で断線し、メーカーに修理を依頼したところスパイラルコードだけの修理部品はないといわれ、リモコン本体ごとの交換になり、¥30000掛ると言われた。コネクタをよく見ると、汎用のDIN8Pinでいけると判明し、半田付けの手間はかかったが、結局¥176で完璧に修理完了した。

    もっと読む 閉じる

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    接続用
    評価 5.0満足度:5.02021/06/13
    作り、精度などに不満はなく
    使用上問題ないので
    良かった。
       

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    MSXのRGBコネクタに
    評価 5.0満足度:5.02019/09/06
    古いMSXパソコンの映像をRGBで接続するために使用しました。コンポジットではボヤけていた映像も、RGB接続ではドットが鮮明に映ります。コネクタの作りもシッカリして、配線や組み立ても難しいものではありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DINコネクタ (ドイツDIN規格準拠)

DINコネクタ (ドイツDIN規格準拠)

    DINコネクタ ストレートプラグ(差込型)

    DINコネクタ ストレートプラグ(差込型)

      HR10 中継アダプタ(ワンタッチロック)

      HR10 中継アダプタ(ワンタッチロック)

        【マル信無線電機】DINコネクタ 中継アダプタ(差込型)

        【マル信無線電機】DINコネクタ 中継アダプタ(差込型)

          【多治見無線電機】製商品 PRC03 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

          【多治見無線電機】製商品 PRC03 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

            Mini-XLシリーズ プラグ(メタルキャップ)

            Mini-XLシリーズ プラグ(メタルキャップ)

              Mini-XLシリーズ 角型フランジソケットレセプタクル

              Mini-XLシリーズ 角型フランジソケットレセプタクル

                【多治見無線電機】製商品 PRC04 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                【多治見無線電機】製商品 PRC04 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                  Brad Micro-Change (Device Net) 分岐アダプタ

                  Brad Micro-Change (Device Net) 分岐アダプタ

                    【日本航空電子工業】JN1 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)

                    【日本航空電子工業】JN1 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)

                      防水コネクタ NEWシリーズ

                      防水コネクタ NEWシリーズ

                        【多治見無線電機】PRC04 フランジ型パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)

                        【多治見無線電機】PRC04 フランジ型パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)

                          Mini-XLシリーズ プラグ(ラージキャップ)

                          Mini-XLシリーズ プラグ(ラージキャップ)

                            メーカー マル信無線電機 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ITTキャノン ITTキャノン ミスミ モレックス ミスミ 七星科学研究所 ミスミ ITTキャノン
                            通常価格 252円 252円 931円 494円 712円 1,352円 1,671円 1,789円 8,570円 747円 1,881円 1,353円 1,454円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ DIN/miniDIN - HR10 - - その他 - - - - NEW - その他
                            許容電流(A) 1 - 2 - - 3 - - - - - - 3
                            許容電圧(V) 100 - 100/140 - - 125 - - 600 - 250 - 125
                            電線接続方法 ハンダ - ハンダ - - ハンダ - - - - ハンダ - ハンダ
                            接続方向 ストレート - ストレート - - ストレート - - ストレート - ストレート - ストレート

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。