【特長】・端子台を分散配置することにより、全長寸法が従来の1/2になるハーフサ...
Loading...
【特長】
・端子台を分散配置することにより、全長寸法が従来の1/2になるハーフサイズタイプです。
・ねじアップ式端子台を搭載したPX7DWシリーズとセルフアップ式端子台を搭載したPS7DWシリーズをラインアップ。
・極数は20極、34極、37極、40極、50極、60極、64極の7種類から選択できます。
・コネクタの取り付け方向は垂直タイプと裏面タイプの2種類。(裏面タイプはDINレールに搭載できません。)
PX7DW-40V4で型番確定
PX7DWシリーズ(端子間ピッチ7.62mm)の型番PX7DW-40V4のページです。
型番PX7DW-40V4に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PX7DW-20V4 |
PX7DW-34V4 |
PX7DW-50V4 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 極数 (極) | 対応機器 | 寸法 横 (mm) | 端子台極数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,822円 ( 3,104円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 20 | PLC | 63 | 20 | |
3,914円 ( 4,305円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 34 | PLC | 101.21 | 34 | |
7,566円 ( 8,323円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 50 | サーボモータ | 139.31 | 50 |