(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RG同軸ケーブル

RG同軸ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
3,685円 ~ 15,147円
税込価格
4,054円 ~ 16,662円

【特長】・絶縁抵抗・絶縁耐圧が高い。・機械的強度が高い。・軽量で取り扱いが容易...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

  • 本製品は、米国はもとより日本国内でも広く使用されているケーブルです。
  • ※ RG=Radio frequency,Flexible and Semirigid,General Specification,Cable
  • ※ U=Universal

RG同軸ケーブルの構造

RG同軸ケーブル:関連画像

RG同軸ケーブルの構造 イメージ

記号項目
内部導体絶縁体外部導体シース概算
質量
材質素線本数/
外径
(mm)
材質外径
(mm)
材質外径
(mm)
材質標準色外径
(mm)
kg/km
RG-8/UAC7/0.724PE7.2AC8.1PVC10.3160
RG-11/UTAC7/0.404PE7.2AC8.1PVC10.3145
RG-58/UAC1/0.813PE3.0TAC3.6PVC4.9540
RG-58A/UTAC19/0.180PE2.9TAC3.6PVC4.9540

周波数特性表

記号項目
静電容量特性
インピーダンス
標準減衰量
dB/km
nF/km
(約)
Ω1
MHz
10
MHz
30
MHz
100
MHz
300
MHz
1,000
MHz
RG-8/U9752±26.3193669138295
RG-11/U6775±36.7203669125256
RG-58/U93.553.5±2.5400MHz 284 900MHz 435
RG-58A/U10250±2400MHz 356 900MHz 546
  • ※ 減衰量の最大値は標準値の115%以下です。

型番リスト

型番
仕上り外径(mm)
シース(外被)材料
指定長(m)
内部導体構成(素線数/素線径)(本/mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4.95
PVC(塩ビ)
10
19/0.180
10

1個

3,685( 4,054円 )

3日目

一部当日出荷可能

4.95
PVC(塩ビ)
20
19/0.180
10

1個

5,583( 6,141円 )

3日目

一部当日出荷可能

4.95
PVC(塩ビ)
50
19/0.180
10

1個

9,772( 10,749円 )

3日目

一部当日出荷可能

4.95
PVC(塩ビ)
100
19/0.180
10

1個

15,147( 16,662円 )

3日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁抵抗・絶縁耐圧が高い。
・機械的強度が高い。
・軽量で取り扱いが容易。
【用途】
・確かな性能を活かして幅広い用途に利用が可能。

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RG同軸ケーブル

RG同軸ケーブル

    可動用同軸ケーブル 50/75Ω

    可動用同軸ケーブル 50/75Ω

      RGタイプ高周波同軸ケーブル

      RGタイプ高周波同軸ケーブル

        充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ

        充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ

          充実タイプ同軸ケーブル 2Vタイプ

          充実タイプ同軸ケーブル 2Vタイプ

            同軸ケーブル 多重編組型充実タイプ

            同軸ケーブル 多重編組型充実タイプ

              単芯高周波同軸ケーブル

              単芯高周波同軸ケーブル

                モバイルシステム同軸ケーブル

                モバイルシステム同軸ケーブル

                  DTR188 50ΩジュンフロンPTFE同軸ケーブル

                  DTR188 50ΩジュンフロンPTFE同軸ケーブル

                    メーカー 関西通信電線 ミスミ フジクラ 関西通信電線 関西通信電線 関西通信電線 潤工社 関西通信電線 潤工社
                    通常価格 3,685円 2,824円 5,500円 2,334円 4,158円 5,448円 7,914円 5,974円 14,939円
                    通常出荷日 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能
                    芯数(芯) 1 1 1 1 1 1 1 1 -
                    シールド - -
                    シース(外被)色 - - - -
                    絶縁体材料 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 - - -

                    RG同軸ケーブルのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                    高電流用ケーブルに使用
                    評価 5.0満足度:5.02021/03/14
                    シールドが必要な高電流用ケーブルとして使用しました。シールド線を傷つけることなく被覆も綺麗に剥けて、扱いやすく良かったです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    アンテナケーブル
                    評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                    15m程度のGPSアンテナケーブルをこのケーブルで何本も作りましたが使用できなかったということはありません。コスパ良いです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    計測器の接続ケーブル
                    評価 5.0満足度:5.02020/05/15
                    この種のケーブルは種類が多く固いもの柔らかいもの様々です。RG-58A/Uを購入しましたがこれは3D系のケーブルに比べてとても柔らかく柔軟で取り回しが楽でした。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    同軸ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました