(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ

充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,334円 ~ 60,236円
税込価格
2,567円 ~ 66,260円

音声信号の伝達、無線の送受信などに使用する充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タ...

詳細情報を確認する

型番

未確定24件の候補があります。

Loading...

商品情報

充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプの構造

充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ:関連画像

充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ イメージ

記号項目
内部導体絶縁体外部導体シース
材質素線本数
/外径
(mm)
材質外径
(mm)
材質外径
(mm)
材質標準色外径
(mm)
1.5D-2VAC7/0.18PE1.6AC2.2PVC灰・黒3.0
3D-2V7/0.323.03.7灰(黒※)5.3
5D-2V1/1.44.85.5灰(黒※)7.3
5D-2VS7/0.54.85.5灰(黒※)7.3
8D-2V1/2.37.88.7灰(黒※)11.1
8D-2VS7/0.87.88.7灰(黒※)11.1
10D-2V1/2.99.710.7灰(黒※)13.1
10D-2VS7/1.09.710.713.1
記号項目
導体抵抗耐電圧静電容量絶縁抵抗特性
インピーダンス
標準減衰量概算
質量
[20℃]
Ω/km
(以下)
AC.V/
1分間
nF/km
(約)
MΩ-km
(以上)
ΩdB/kmkg/km
10
MHz
400
MHz
900
MHz
1.5D-2V110.01000104100050±285--18
3D-2V33.31000100100050±24730947144
5D-2V11.71000100100050±22718328181
5D-2VS13.11000100100050±23020132080
8D-2V4.231000100100050±2-121195181
8D-2VS5.131000100100050±2-131210180
10D-2V2.671000102100050±2-101178260
10D-2VS3.331000102100050±2-108187250
  • ※ 減衰量の最大値は標準値の115%以下です。

充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプの特性

充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ:関連画像

充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプの標準減衰量/周波数特性表

型番リスト

型番
仕上り外径(mm)
シース(外被)色
指定長(m)
内部導体構成(素線数/素線径)(本/mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
10
7/0.18
10

1個

2,790( 3,069円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
20
7/0.18
10

1個

4,410( 4,851円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
50
7/0.18
10

1個

5,643( 6,207円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
100
7/0.18
10

1個

8,823( 9,705円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.2
10
1/0.5
-

1個

2,334( 2,567円 )

3日目

一部当日出荷可能

5.2
20
1/0.5
-

1個

4,303( 4,733円 )

3日目

一部当日出荷可能

5.2
50
1/0.5
-

1個

7,084( 7,792円 )

3日目

一部当日出荷可能

5.2
100
1/0.5
-

1個

7,795( 8,575円 )

3日目

一部当日出荷可能

5.3
10
7/0.32
-

1個

4,502( 4,952円 )

2日目

一部当日出荷可能

5.3
20
7/0.32
-

1個

6,463( 7,109円 )

2日目

一部当日出荷可能

5.3
50
7/0.32
-

1個

10,505( 11,556円 )

2日目

一部当日出荷可能

5.3
100
7/0.32
-

1個

14,769( 16,246円 )

2日目

一部当日出荷可能

7.3
10
1/1.4
-

1個

5,868( 6,455円 )

3日目

一部当日出荷可能

7.3
20
1/1.4
-

1個

7,379( 8,117円 )

3日目

一部当日出荷可能

7.3
50
1/1.4
-

1個

19,902( 21,892円 )

3日目

一部当日出荷可能

7.3
100
1/1.4
-

1個

20,256( 22,282円 )

3日目

一部当日出荷可能

11.1
10
1/2.3
-

1個

8,603( 9,463円 )

3日目

一部当日出荷可能

11.1
20
1/2.3
-

1個

14,545( 16,000円 )

3日目

一部当日出荷可能

11.1
50
1/2.3
-

1個

31,643( 34,807円 )

3日目

一部当日出荷可能

11.1
100
1/2.3
-

1個

43,412( 47,753円 )

3日目

一部当日出荷可能

13.1
10
1/2.9
-

1個

10,484( 11,532円 )

3日目

一部当日出荷可能

13.1
20
1/2.9
-

1個

18,219( 20,041円 )

3日目

一部当日出荷可能

13.1
50
1/2.9
-

1個

41,026( 45,129円 )

3日目

一部当日出荷可能

13.1
100
1/2.9
-

1個

60,236( 66,260円 )

3日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

音声信号の伝達、無線の送受信などに使用する充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ。
【特長】
・2Vタイプ。
・50Ω充実型。
・低損失。
・高周波領域で特性インピーダンスが一定です。
・軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
・高遮蔽、低損失タイプです。
【用途】
・音声信号の伝達。
・無線の送受信。
・信号回路・機器間・機器内部の接続。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ

充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ

    モバイルシステム同軸ケーブル

    モバイルシステム同軸ケーブル

      RG同軸ケーブル

      RG同軸ケーブル

        充実タイプ同軸ケーブル 2Vタイプ

        充実タイプ同軸ケーブル 2Vタイプ

          同軸ケーブル 多重編組型充実タイプ

          同軸ケーブル 多重編組型充実タイプ

            単芯高周波同軸ケーブル

            単芯高周波同軸ケーブル

              メーカー 関西通信電線 関西通信電線 関西通信電線 関西通信電線 関西通信電線 潤工社
              通常価格 2,334円 5,974円 3,685円 4,158円 5,448円 7,914円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
              芯数(芯) 1 1 1 1 1 1
              シールド
              シース(外被)材料 PVC(塩ビ) - - PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) -
              絶縁体材料 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 - ポリエチレン系 -

              充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプのレビュー

              評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
              装置間のつなぎ用
              評価 3.0満足度:3.02023/05/11
              装置間のつなぎ用として使用していますが、問題はありません。ミスミから購入したのは納期が他のメーカーより納期が早かったからです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              信号入力
              評価 5.0満足度:5.02021/06/19
              1.5d2vは通常グレーですが、この製品は黒です。グレーと黒両方使うことで、信号線の識別が容易で誤用がなくなる。黒の1.5d2vを即納で置いてあるのはMisumiさんで、大変重宝している。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              オーディオケーブル
              評価 5.0満足度:5.02018/06/02
              オーディオケーブルを作成するために購入しました。
              動かすことがない場所に使用するのがよいと思います

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              同軸ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました