シールド端末処理が簡単で作業性に優れたコンピュータ装置間接続ケーブル。【特長】...
高密度シールド構造で対ノイズ性に優れている。
線心数 | 導体 | ビニル絶縁体 | ビニルシース | 許容 電流 A | 概算質量 kg/km | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断面積 mm2 | 構成 素線数/素線径 本/mm | 外径 mm | 厚さ mm | 外径 mm | 厚さ mm | 仕上外径 約 mm | ||||
スパイラルシールド | 1心 | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 2.9 | 4 | 14 |
(周囲温度、電線管内電線数などの使用環境により、許容電流値が変わりますのでご注意ください。)
定格電圧 | 100V未満(0.5mm2以下、および線心数が4心以下のもの) |
---|---|
定格温度 | 60℃以下 |
シース色 | 灰 |
用途 | ■コンピュータ装置間やその関連機器の信号伝送用に。 ■電気音響機器や電気通信機器等の接続用に。 ■ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。 |
型番 |
芯数 |
導体断面積(㎟) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1
|
0.3
| 10 | 1個 | 6,615円(
7,277円
) | 4日目 | |
2
|
0.3
| 10 | 1個 | 11,692円(
12,861円
) | 4日目 | |
2
|
0.5
| 10 | 1個 | 14,769円(
16,246円
) | 4日目 |
Loading...
シールド端末処理が簡単で作業性に優れたコンピュータ装置間接続ケーブル。
【特長】
・スパイラルシールド構造で編組密度が高く、耐ノイズ性に優れている。
・スパイラルシールドなので端末処理がしやすく、端末加工作業が効率アップ。
・絶縁及び外装被覆材料は、環境に配慮した非鉛ビニルを使用。
・線心数のラインナップが豊富で、様々なニーズにお使いいただけます。
【用途】
・コンピュータ装置間及びその関連機器の信号伝送用。
・電気音響機器及び電気通信機器等の接続用。
・ノイズが発生する機器の周辺への配線用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
太陽ケーブルテック
電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)
評価 4.5
通常価格(税別): 441円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
太陽ケーブルテック
電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)
評価 5.0
通常価格(税別): 899円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能