(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N-FGW33-E-34B
L型(90°エルボ)防水ナイロンコルゲートグランド【10個入り】 ボウスイナイロンエルボコルゲートグランド

L型(90°エルボ)防水ナイロンコルゲートグランド N-FGW33-E-34B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,040円
税込単価
9,944円

遮断性が高く耐久性に富む防水ナイロンエルボコルゲートグランド。【特長】・コルゲ...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    66ナイロン(UL94V-2)
  • IP等級:
    IP68/5気圧

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

N-FGW33-E-34B 解除

Loading...

N-FGW33-E-34B の仕様・寸法情報

商品情報

防水ナイロンエルボコルゲートグランドの詳細

防水ナイロンエルボコルゲートグランド:関連画像

防水ナイロンエルボコルゲートグランド イメージ

防水ナイロンエルボコルゲートグランド:関連画像

防水ナイロンエルボコルゲートグランド 商品構造 イメージ

ネジの呼び 品番 チューブ最大径
F1
(φmm)
適応AVCコルゲートチューブ 取付穴径
(φmm)
ネジ長さ
(C2mm)
グランド本体最小内径
(mm)
G
(PF)
1/2 N - FGW21 - E - 15B 16 (NGN-12B) 3/8" 21.4 ~21.9 10 14
N - FGW21 - E - 18B 18.3 (NGN-14B) 3/8" 21.4 ~21.9 10 14
N - FGW21 - E - 21B 22 (NGN-17B) 1/2" 21.4 ~21.9 10 15
3/4 N - FGW26 - E - 26B 26.5 (NGN-22B) 3/4" 26.9 ~27.4 15 20
N - FGW26 - E - 28B 28.5 (NGN-23B) 3/4" 26.9 ~27.4 15 20
1 N - FGW33 - E - 34B 34.5 (NGN-28B) 1" 33.8 ~34.4 15 27
1 1/4 N - FGW42 - E - 42B 43 (NGN-36B) 1 - 1/4" 42.5 ~43.1 20 33.5

製品仕様

  • 取付部:G(PF)ネジ、メートルネジ、PGネジ
  • 材質:ロックナット、本体、シールナット/66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー、シール/EPDM(UL94HB相当)
  • 色:黒(RAL9005)、グレー(RAL7035)
  • IP等級:IP68/5気圧
  • 使用温度範囲:-40℃~105℃(瞬時/1分:160℃)

接続方法(防水)

  • 1.本体を取付穴に差込み、裏側よりロックナットで締め付け、又は、筐体側のネジ穴に本体を捻じ込み固定します。
  • 2.シールナットを外し、コルゲートチューブ側へ通した後、ゴムシールをコルゲートチューブに押し込みます。
  • 3.先端にゴムシールの付いたコルゲートチューブを本体に押し込みます。
  • 4.シールナットを本体に捻じ込むとコルゲートチューブが防水されます。

型番リスト

型番
種類
形状
ネジ規格
ネジサイズ
材質
保護機能(耐環境性)
代表規格
ネジ大きさ
色詳細
取付穴径(mm)
ネジ長(mm)
グランド本体最小内径(mm)
適応規格
チューブ最大径(φmm)
適応AVCコルゲート
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-FGW33-E-34B

ケーブルグランド
フレキ・コルゲート型
G(PF)ネジ
G(PF) 1"
樹脂
防水性
CE
-
-
33.8 ~34.4
15
25
-
34.5
(NGN-28B) 1"
10

1パック

10個入り

9,040( 9,944円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

遮断性が高く耐久性に富む防水ナイロンエルボコルゲートグランド。
【特長】
・コルゲートチューブ専用のライトアンゲルタイプのケーブルグランド。
・完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、ケーブルと内部の精密部品を保護します。
・IP68の防水規格を取得。
・本体を取付穴に差込み、裏側よりロックナットで締め付け、又は、筐体側のネジ穴に本体を捻じ込み固定する。
・シールナットを外し、コルゲートチューブ側へ通した後、ゴムシールをコルゲートチューブに押し込む。
・先端にゴムシールの付いたコルゲートチューブを本体に押し込む。
・シールナットを本体に捻じ込むとコルゲートチューブが防水される。
【用途】
・各種機械装置・制御システム・機械の可動部・モーター・分電盤や制御ボックス内の内部結合・工業建築物・照明器具/装置・通信機・計測器・表示機器・各種プラント・一般電設用等。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

N-FGW33-E-34Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型(90°エルボ)防水ナイロンコルゲートグランドの型番N-FGW33-E-34Bのページです。
型番N-FGW33-E-34Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型(90°エルボ)防水ナイロンコルゲートグランド

L型(90°エルボ)防水ナイロンコルゲートグランド

    L型(90°エルボ)コルゲートグランド

    L型(90°エルボ)コルゲートグランド

      防水ナイロンコルゲートグランド

      防水ナイロンコルゲートグランド

        耐薬・耐油ケーブルグランド メートルネジ

        耐薬・耐油ケーブルグランド メートルネジ

          コネクタ付ケーブルグランド

          コネクタ付ケーブルグランド

            ステンレスケーブルグランド

            ステンレスケーブルグランド

              耐熱ケーブルグランド(A型)

              耐熱ケーブルグランド(A型)

                メタルケーブルグランド

                メタルケーブルグランド

                  ケーブル挟み込み式 エントリーシステム 本体

                  ケーブル挟み込み式 エントリーシステム 本体

                    SKINDICHT SHVE-M ケーブルグランド

                    SKINDICHT SHVE-M ケーブルグランド

                      メタルミニケーブルグランド

                      メタルミニケーブルグランド

                        SKINTOP MS-SC-M ケーブルグランド

                        SKINTOP MS-SC-M ケーブルグランド

                          SKINDICHT SHVE ケーブルグランド

                          SKINDICHT SHVE ケーブルグランド

                            メーカー 日本エイ・ヴィー・シー 日本エイ・ヴィー・シー 日本エイ・ヴィー・シー 日本エイ・ヴィー・シー 日本エイ・ヴィー・シー 日本エイ・ヴィー・シー 日本エイ・ヴィー・シー 日本エイ・ヴィー・シー Murrplastik LAPP 日本エイ・ヴィー・シー LAPP LAPP
                            通常価格 4,793円 3,626円 6,652円 619円 513円 3,840円 605円 1,244円 3,494円 1,064円 10,265円 929円 1,374円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 66ナイロン(UL94V-2) 66ナイロン(UL94V-2) 66ナイロン(UL94V-2) ポリプロピレン 66ナイロン ステンレス(SUS303) 46ナイロン 真鍮・ニッケル鍍金 - - 真鍮・ニッケル鍍金 - -
                            IP等級 IP68/5気圧 IP54 IP68/5気圧 IP68/5気圧 - IP68/5気圧 IP68/5気圧 IP68/5気圧 - - - - -

                            L型(90°エルボ)防水ナイロンコルゲートグランドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N-FGW21-E-15B
                            N-FGW21-E-18B
                            N-FGW26-E-26B
                            N-FGW26-E-28B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 形状 ネジ規格 ネジサイズ 材質 保護機能(耐環境性) 代表規格 ネジ大きさ 色詳細 取付穴径
                            (mm)
                            ネジ長
                            (mm)
                            グランド本体最小内径
                            (mm)
                            適応規格 チューブ最大径
                            (φmm)
                            適応AVCコルゲート

                            4,800円

                            ( 5,280円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            10ケーブルグランドフレキ・コルゲート型G(PF)ネジG(PF) 1/2"樹脂防水性CE--21.4 ~21.91214-16(NGN-12B) 3/8"

                            4,793円

                            ( 5,272円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            10ケーブルグランドフレキ・コルゲート型G(PF)ネジG(PF) 1/2"樹脂防水性CE--21.4 ~21.91214-18.3(NGN-14B) 3/8"

                            7,262円

                            ( 7,988円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ケーブルグランドフレキ・コルゲート型G(PF)ネジG(PF) 3/4"樹脂防水性CE--26.9 ~27.41520-26.5(NGN-22B) 3/4"

                            7,262円

                            ( 7,988円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            10ケーブルグランドフレキ・コルゲート型G(PF)ネジG(PF) 3/4"樹脂防水性CE--26.9 ~27.41520-28.5(NGN-23B) 3/4"

                            ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました