(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
300V 電子・通信機器用架橋ポリエチレン電線 HB-KX

300V 電子・通信機器用架橋ポリエチレン電線 HB-KX (レビュー)

通常価格(税別)
25,352円 ~ 36,795円
税込価格
27,887円 ~ 40,475円
通常出荷日
5日目
錫メッキ軟銅撚り線にポリエチレンを被覆し、電子線を照射した架橋ポリエチレン電線。
【特長】
・可とう性、加工性に優れています
・電子線照射架橋をすることにより、耐熱温度を125℃に向上
・耐寒温度が-50℃(低温巻き付け試験値)を実現
・半田加工、モールド加工等の高温加工に耐えられる耐熱電線
・JCSの電子・通信機器用規格より絶縁厚を薄くし、省スペースを実現
【用途】
・冷蔵庫、冷凍庫内配線、LED照明機器内配線等に最適
・電子・通信機器用内部配線

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]                      [推奨代替品]
    HB-KX 0.2SQ ミドリ-(長さ)                   UL3385-24-GN-(長さ)
    HB-KX 0.5SQ アオ-(長さ)                      UL3385-20-BE-(長さ)
    ※代替品シリーズ UL3385 UL対応 耐熱ハロゲンフリー電線から仕様差異をご確認ください。

300V 電子・通信機器用架橋ポリエチレン電線 HB-KXのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    産業用電子機器の筐体内に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/08/08
    熱に強くハンダ付けしても溶けないので、ハンダ付け作業が楽になるため購入しました。フッ素樹脂電線も検討しましたが、入手性を重視してこちらの商品を選定しました。今回は5Vで使用しましたので黄色と黒色を利用しました。電圧によって色分けをしています。柔軟性がもう少しあると良いと思いますが、耐久性は問題ないと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300V 電子・通信機器用架橋ポリエチレン電線 HB-KX

300V 電子・通信機器用架橋ポリエチレン電線 HB-KX

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

      IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

      IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

        シリコーンゴム絶縁電線 RSU

        シリコーンゴム絶縁電線 RSU

          一般配線用電線 UE/THHW LF

          一般配線用電線 UE/THHW LF

            機器内配線用電線及び供給電源用電線 UE/SSX84 LF

            機器内配線用電線及び供給電源用電線 UE/SSX84 LF

              非鉛照射架橋PVCワイヤ UL1571(IR)シリーズ

              非鉛照射架橋PVCワイヤ UL1571(IR)シリーズ

                グローバルスタンダードケーブル CE-KIVシリーズ

                グローバルスタンダードケーブル CE-KIVシリーズ

                  制御盤用耐熱ビニル電線[MTW-H07TK]

                  制御盤用耐熱ビニル電線[MTW-H07TK]

                    AG51C 30V ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

                    AG51C 30V ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

                      FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)

                      FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)

                        UL1330 200℃耐熱 ふっ素樹脂

                        UL1330 200℃耐熱 ふっ素樹脂

                          非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF

                          非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF

                            メーカー KHD フジクラ・ダイヤケーブル フジクラ・ダイヤケーブル 日星電気 太陽ケーブルテック 太陽ケーブルテック プロテリアル(旧日立金属) 倉茂電工 東日京三電線 潤工社 日星電気 日星電気 プロテリアル(旧日立金属)
                            通常価格 25,352円 1,775円 16,286円 1,222円 2,694円 4,985円 2,680円 7,226円 1,414円 6,808円 2,850円 3,750円 14,379円
                            通常出荷日 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            絶縁体材料 ポリエチレン系 - - ゴム系 PVC PVC PVC PVC - フッ素系 フッ素系 フッ素系 -
                            耐熱温度 125℃ - - 150℃ 125℃ 105℃ 80℃ 90℃ - 150℃ 200℃ 200℃ -
                            シールド - -
                            加工サービス - -
                            難燃性 垂直難燃 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。