(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)

600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む) (レビュー)

通常価格(税別)
2,120円 ~ 53,375円
税込価格
2,332円 ~ 58,713円
通常出荷日
1日目~  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
JIS C 3316の規格品、裸軟銅撚り線に耐油等の特性のある塩化ビニルで絶縁した電線。
【特長】
・IVより可とう性があり、省スペースの配線に最適
・耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性等に優れています
【用途】
・交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています
・主に制御盤、配電盤等の内部に使用可能
【ボビン巻・リール巻対象品】
・型番の後ろに"-R"がついている製品が対象です

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600Vグローバルスタンダードケーブル CE-KIVシリーズ機器用電線 耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-KIVシリーズとなります。
    現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 【型番変更】23年1月31日より新たな型番にて販売を開始しております。商品仕様に関する変更はございません。販売開始前後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型式の変更となります。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)のレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 9件のレビュー

高評価レビュー

盤内配線に使用しています
評価 5.0満足度:5.02022/07/21
当社で製作している制御盤の盤内のスイッチなどへの配線に使用しています。悪い所などなく、しなやかで盤内を這わせやすいです。販売量の50Mも全く気になりません。配線以外の部品もミスミからよく購入しています。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    制御盤の配線に使いました
    評価 4.0満足度:4.02019/12/20
    通常は別の柔らかい電線を使っていますが、メーカーも指定されていたので、初めてKIV電線を使用しました。通常の電線よりも硬い電線といった印象で、配線の引き回し感も違いました。ただし、使う上では不都合なことは特になく、問題なく使うことができました。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    盤内配線に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02022/07/21
    当社で製作している制御盤の盤内のスイッチなどへの配線に使用しています。悪い所などなく、しなやかで盤内を這わせやすいです。販売量の50Mも全く気になりません。配線以外の部品もミスミからよく購入しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品に使用しました
    評価 4.0満足度:4.02021/09/29
    顧客より組立を依頼された製品に使用しました。配線の仕様は、客先指定でした。普段常備在庫している配線仕様でなかったのと、単発で数量も少ないことから取引のある商社からではなく、ミスミから購入しました。当社で常備在庫している、配線と遜色ありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    社内設備の改造等の時に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02021/09/01
    社内の制御盤内配線の改造や簡単な制御盤を作るさいに、この商品を使用しています。仕様、機能とも問題はありません。取引のある商社からの購入ですと、販売単位が長いので、必要な長さ分だけ購入できる、ミスミから購入しました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    社内機器配線のため
    評価 5.0満足度:5.02019/11/26
    もう何度も購入しています。品ぞろえも豊富で必要な長さで購入できるので大変重宝しております。梱包も丁寧ですしなにも文句ございません。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤製作
    評価 5.0満足度:5.02023/01/30
    当社ではVSFではなくKIVを使用

    価格、外径ほとんど変わらないのに
    VSFは300Vまでだし許容電流値も低い
    あえてVSFを使うメリットがない

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備用電気配線
    評価 5.0満足度:5.02019/02/08
    購入から出荷までの対応が早く納品までスムーズにできました。
    また購入したいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配線
    評価 4.0満足度:4.02018/10/26
    盤内配線に使用、ケースが他メーカよりも小さいので収納がコンパクトになります

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤内の配線に
    評価 3.0満足度:3.02018/10/19
    IV線より柔らかいので選びました。お得意先様はIV線を使用しているところが多いのですが、特にご指定がない場合はKIV線を選ぶようにしています。配線がしやすく、省スペースなので使い勝手がよい商品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)

600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)

    耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)

    耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)

      300V 単芯コード VSF(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

      300V 単芯コード VSF(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

        耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

        耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

          耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

          耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

            IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

            IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

              通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

              通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

                UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015

                UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015

                  UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

                  UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

                    IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

                    IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

                      KIV LF電気機器用ビニル絶縁電線

                      KIV LF電気機器用ビニル絶縁電線

                        フロンレックス(R)電線 600V LFF

                        フロンレックス(R)電線 600V LFF

                          HKIVシリーズ

                          HKIVシリーズ

                            メーカー KHD 品川電線 KHD 品川電線 品川電線 フジクラ・ダイヤケーブル オーナンバ 三沢電線 住友電工電子ワイヤー フジクラ・ダイヤケーブル 太陽ケーブルテック プロテリアル(旧日立金属) 品川電線
                            通常価格 2,120円 2,353円 3,160円 8,017円 2,000円 1,775円 5,778円 2,163円 1,000円 16,286円 2,263円 182円 8,286円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目  
                            タイプ KIV UL1015 VSF UL1283 / 1284 UL1007 IV KV UL1015 その他 IV KIV その他 KIV
                            定格電圧 600V 600V 300V 600V 300V 600V 100V 600V 300V 600V 600V 600V 600V
                            絶縁体材料 PVC PVC PVC PVC PVC - PVC PVC PVC - PVC PVC PVC
                            耐熱温度 60℃ 105℃ 60℃ 105℃ 80℃ - 60℃ 105℃ 105℃ - 60℃ 200℃ 75℃
                            特性 耐油性 / 耐熱性 耐熱性 - 耐熱性 耐熱性 - - 耐熱性 耐熱性 - - 耐油性 / 耐熱性 耐熱性

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。