(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
欧州・北米規格対応機器内用電線
  • SALE 2025/06/30まで

欧州・北米規格対応機器内用電線 (レビュー)

通常価格(税別)
3,667円 ~ 33,917円  特別価格 
税込価格
4,034円 ~ 37,309円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
裸軟銅撚り線に耐熱性の塩化ビニルで絶縁した電線。北米、欧州、日本国内の規格を取得した複合規格の単心ビニル絶縁電線。
【特長】
・北米のUL1015+MTW、欧州のH07V2K、国内HKIVの規格を有した複合規格電線
・耐熱性と垂直難燃性を有した安全性の優れた商品
・ヨーロッパのHD規格、アメリカのUL規格、カナダのcUL規格、日本国内規格のHKIV及び60227IEC02に適合した電線です
・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。
【用途】
・半導体製造装置等、主に輸出向け装置の内部配線に使用可能
・機器内部配線用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

欧州・北米規格対応機器内用電線のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

制御盤の配線に仕様
評価 5.0満足度:5.02020/09/25
以前から何度も使用したことのある商品で価格が見合っていたこととUL規格に対応しているので、この商品をリピート購入しました。今までトラブルなどもなく使用できている点は信頼性もあり、安心して使用できるので満足しています。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    制御盤の配線に仕様
    評価 5.0満足度:5.02020/09/25
    以前から何度も使用したことのある商品で価格が見合っていたこととUL規格に対応しているので、この商品をリピート購入しました。今までトラブルなどもなく使用できている点は信頼性もあり、安心して使用できるので満足しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

欧州・北米規格対応機器内用電線

欧州・北米規格対応機器内用電線

    ワールドワイドワイヤーシリーズ H05V-K+RV

    ワールドワイドワイヤーシリーズ H05V-K+RV

      UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015

      UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015

        UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)

        UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)

          IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

          IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

            IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

            IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

              非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF

              非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF

                非鉛照射架橋PVCワイヤ UL1571(IR)シリーズ

                非鉛照射架橋PVCワイヤ UL1571(IR)シリーズ

                  機器内配線用電線 UE/SSX1015 LF

                  機器内配線用電線 UE/SSX1015 LF

                    通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

                    通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

                      ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K/MTW+H07V-K

                      ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K/MTW+H07V-K

                        SSX10516 LF 電子機器内部配線用電線

                        SSX10516 LF 電子機器内部配線用電線

                          メーカー KHD 日合通信電線 三沢電線 三沢電線 フジクラ・ダイヤケーブル フジクラ・ダイヤケーブル プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) 太陽ケーブルテック オーナンバ 日合通信電線 太陽ケーブルテック
                          通常価格 3,667円 6,922円 2,163円 1,929円 1,775円 16,286円 14,379円 2,680円 41,316円 5,778円 5,145円 26,220円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目  
                          タイプ MTW その他 UL1015 UL1007 IV IV UL1015 その他 UL1015 KV MTW その他
                          定格電圧 600V 300V 600V 300V 600V 600V 600V 30V 600V 100V 600V 600V
                          絶縁体材料 PVC PVC PVC PVC - - - PVC PVC PVC PVC フッ素系
                          耐熱温度 105℃ 105℃ 105℃ 80℃ - - - 80℃ 105℃ 60℃ 105℃ 151~200℃
                          シールド - -

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。