(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VCT-2-2SQ-72
キャブタイヤケーブル VCT VCTシリーズ

キャブタイヤケーブル VCT VCT-2-2SQ-72

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,013円
税込単価
17,614円

移動用電気機器や制御用回路に使用され、多色による線心の識別が可能。【特長】・曲...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

型番

VCT-2-2SQ-72 解除

Loading...

VCT-2-2SQ-72 の仕様・寸法情報

商品仕様

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)の特長

キャブタイヤケーブル VCT:関連画像

構造図
シースは灰色、4×2までがシュリンク包装。0.75~2mm2を細物、3.5~14mm2を中間、22~を太物といいます。
黒白緑/黄は0.75~8mm2の6種類です。

キャブタイヤケーブル VCT:関連画像

識別図

表面表示2心~7心:0.75mm2~8mm2
2心~4心:14mm2~100mm2
VCT (サイズ) <PS>E FUJI E.W.C 製造年
8心~30心:0.75mm2~2mm2
8心~12心:3.5mm2~5.5mm2
VCT (サイズ) FUJI E.W.C 製造年

製品仕様

認証区分規格・区分認証番号
JISC3312:1~4心 0.75mm2~100mm2-
JCS--
電気用品安全法2心~7心 0.75mm2~8mm2JET1342-12012-1013
8心~30心 0.75mm2~8mm2特定電気用品外
2心以上 14mm2~32mm2JET1342-12012-1006
2心以上 32mm2以上JET1342-12012-1007

型番リスト

型番
芯数(芯)
導体断面積(mm2)
安全規格
全長(m)
アース線
仕上り外径(mm)
素線数/素線径(本数/mm)
導体外径(mm)
絶縁体標準厚さ(mm)
絶縁体外径(mm)
シース標準厚さ(mm)
線心識別
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCT-2-2SQ-72

2
2.0
PSE
72
なし
10.4
37/0.26
1.8
0.8
3.4
1.8
-
10

1個

16,013( 17,614円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

移動用電気機器や制御用回路に使用され、多色による線心の識別が可能。
【特長】
・曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れている
・さまざまな用途に対応できるように幅広い心数を取り揃えております
【用途】
・工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます

(i)ご注意

カタログ

 

VCT-2-2SQ-72で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャブタイヤケーブル VCTの型番VCT-2-2SQ-72のページです。
型番VCT-2-2SQ-72に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャブタイヤケーブル VCT

キャブタイヤケーブル VCT

    NASVCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

    NASVCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

      NA6UC UL/CSA対応

      NA6UC UL/CSA対応

        600V ビニルキャブタイヤケーブル VCT

        600V ビニルキャブタイヤケーブル VCT

          600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

          600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

            工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ

            工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ

              VFF ビニル平形コード

              VFF ビニル平形コード

                S-VCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

                S-VCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

                  メーカー 富士電線工業(ケーブル) ミスミ ミスミ 三ツ星(ケーブル) フジクラ・ダイヤケーブル 倉茂電工 田中電線 ミスミ
                  通常価格 1,333円 2,737円 2,608円 790円 6,985円 1,440円 7,354円 3,864円
                  通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能
                  電線規格 VCT VCT その他 VCT CVT VCTF VFF・VCTFK VCT
                  定格電圧 600V 600V - 600V 600V - 300V 600V
                  シールド
                  シース(外被)色 ネイビー色 ネイビー色 - -
                  シース(外被)材料 PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ・鉛フリー) PVC(塩ビ) - PVC(塩ビ)

                  キャブタイヤケーブル VCTのレビュー

                  評価 4.6 平均満足度:4.6 21件のレビュー

                  高評価レビュー

                  機器の電源ライン
                  評価 5.0満足度:5.02022/05/23
                  やわらかく這わせやすいです。被覆の剥きやすさは普通で特に問題となる点は見られません。切り売り単価は小売店より少し安いので今後需要があれば再度使いたいと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  機器の電源ライン
                  評価 5.0満足度:5.02022/05/23
                  やわらかく這わせやすいです。被覆の剥きやすさは普通で特に問題となる点は見られません。切り売り単価は小売店より少し安いので今後需要があれば再度使いたいと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  工場の配線
                  評価 5.0満足度:5.02019/12/03
                  とにかく短納期。
                  注文した次の日には納品、現場ではこれが最重要

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  機械の配線
                  評価 5.0満足度:5.02019/08/21
                  やわらかく取り回し易いので移動させるのも楽です。
                  長さは細かく指定できますが中途半端な長さだと割高ですね。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  設備配線
                  評価 5.0満足度:5.02024/01/15
                  古くなった配線の引き直しで使用しました。
                  納期が早く素晴らしい。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  設備の配線
                  評価 5.0満足度:5.02023/04/14
                  ちょっと欲しい、すぐほしい時に便利でミスミさんから購入しています。サイズも豊富で助かります。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 荷姿は?
                  A
                  9サイズは束巻のシュリンクとなります。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  VCT-10-0.75SQ-11
                  VCT-10-0.75SQ-12
                  VCT-10-0.75SQ-13
                  VCT-2-2SQ-73
                  VCT-2-2SQ-74
                  VCT-2-2SQ-75
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?芯数
                  (芯)
                  導体断面積
                  (mm2)
                  安全規格 全長
                  (m)
                  アース線 仕上り外径
                  (mm)
                  素線数/素線径
                  (本数/mm)
                  導体外径
                  (mm)
                  絶縁体標準厚さ
                  (mm)
                  絶縁体外径
                  (mm)
                  シース標準厚さ
                  (mm)
                  線心識別

                  6,730円

                  ( 7,403円 )
                  1個 -

                  3日目

                  10100.75-11なし14.930/0.181.10.82.72-

                  7,342円

                  ( 8,076円 )
                  1個 -

                  3日目

                  10100.75-12なし14.930/0.181.10.82.72-

                  7,954円

                  ( 8,749円 )
                  1個 -

                  3日目

                  10100.75-13なし14.930/0.181.10.82.72-

                  16,235円

                  ( 17,859円 )
                  1個 -

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  1022.0PSE73なし10.437/0.261.80.83.41.8-

                  16,458円

                  ( 18,104円 )
                  1個 -

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  1022.0PSE74なし10.437/0.261.80.83.41.8-

                  16,680円

                  ( 18,348円 )
                  1個 -

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  1022.0PSE75なし10.437/0.261.80.83.41.8-

                  電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました