作業中の緊急事態発生時に迅速な停止動作をサポートする3ポジション式のフットスイ...
フットスイッチ動作内容説明図
2段目に規定以上の力が加わるとステップ機構が変形し明確なクリック感が生じる
形式 | 定格 (抵抗負荷) |
接点構成 | 動作 | キャブタイヤコード |
---|---|---|---|---|
モーメンタリ | ||||
SFMS-2TPG | AC125V 1A 最小適用負荷 DC24V 4mA |
2a イネーブル動作:操作時 OFF-ON-OFF |
● | CE、UL AWG19×5心×3m |
SFMS-2TP | ● | |||
SFM-2TP | ● | |||
SFMP-2TP | ● |
形式 | 動作力 (N) |
内蔵スイッチ | 質量 (g) |
保護構造 | 適用規格 |
---|---|---|---|---|---|
SFMS-2TPG | 約10N ステップ機構動作力 196N±15N(出荷時) (先端から30mm) |
イネーブルスイッチ UL、cUL、TUV、 CE マーキング 認証取得品 |
2500 | IP54 | EN60947-5-1 |
SFMS-2TP | 2100 | ||||
SFM-2TP | 1700 | ||||
SFMP-2TP | 1500 |
形式 | 本体/カバー | 戻しばね | シャフト | 色/塗装色 |
---|---|---|---|---|
SFMS-2TPG | アルミニウム合金 ダイカスト |
SUS (ステンレス) |
SUS (ステンレス) |
本体・カバー:橙色 (R39-236相当) ペダル:黒色 (N-1.0相当) |
SFMS-2TP | ||||
SFM-2TP | ||||
SFMP-2TP |
作業者の安全第一と事業主の方が従業員に安心して働くことのできる環境づくりを目指した意見を元に開発しました。
Loading...
作業中の緊急事態発生時に迅速な停止動作をサポートする3ポジション式のフットスイッチ。
【特長】
・ペダルを2段目まで踏み込むと接点はOFFしペダルを離してポジション1へ戻る間もOFF状態を維持する機構。
・独立2回路接点(2a)のため、不一致検出回路を使用する事により2重の安全対策が可能。
【用途】
・プレスブレーキの下降指令。
・高所作業車(建設機械)の昇降指令。
・スポット溶接機の加圧指令。
・断切機の加圧指令。
SFMS-2TPで型番確定
フットスイッチ SFM□-2TPシリーズ(産業用3ポジションタイプ)の型番SFMS-2TPのページです。
型番SFMS-2TPに関する仕様情報を記載しております。