(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フットスイッチ 汎用普及タイプ
  • 数量スライド割引

フットスイッチ 汎用普及タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
3,792円 ~ 16,193円
税込価格
4,171円 ~ 17,812円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・SFZ-1:内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。
・SFZ-1H:連続通電に最適なオルタネート形の汎用フットスイッチです。
・内蔵スイッチは押釦スイッチを使用しています。
・SFZ-1-2:SFZ-1を2台組み合せた2連式のフットスイッチです。
・負荷との接続は、端子台接続となっておりますので、キャブタイヤコードはお客様にてご用意下さい。
【用途】
・各種工作機械、木工機械、油圧機械、試験機など。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

フットスイッチ 汎用普及タイプのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    回路変更に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02024/02/09
    モーターを使う工作機械の回路変更に使用しています。操作的には満足していますが、接点構成が1Cなのでマイクロスイッチの二つの端子に電気が流れているのが気になります。また、リード線が1Mですが、延長することがあるので3M位長さがほしいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    真空を使う製品に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02022/05/10
    設計を含めて製作している真空を使う製品に使用しています。真空エジェクターを使い真空にするタイミングを任意で決めたかったので、このフットスイッチでON-OFFを行っています。考えながら設計をするので3DCADデータを検証用として設計に生かしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備の改良に使用しました
    評価 4.0満足度:4.02021/03/17
    自社内のライン生産設備の改良に使用しました。今まで手で操作していたスイッチを作業性向上のため、この商品に変更しました。作業者からの評判はよかったです。ミスミですと納期が決まっているので助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フットスイッチ 汎用普及タイプ

フットスイッチ 汎用普及タイプ

    フットスイッチ 汎用タイプ

    フットスイッチ 汎用タイプ

      フットスイッチ産業用カバーなしタイプ

      フットスイッチ産業用カバーなしタイプ

        フットスイッチ 低電圧微少電流タイプ

        フットスイッチ 低電圧微少電流タイプ

          フットスイッチ ロック機構付産業用全カバータイプ

          フットスイッチ ロック機構付産業用全カバータイプ

            フットスイッチ 汎用小形タイプ

            フットスイッチ 汎用小形タイプ

              産業用防雨形フットスイッチ SM2シリーズ

              産業用防雨形フットスイッチ SM2シリーズ

                フットスイッチ 防水タイプ

                フットスイッチ 防水タイプ

                  産業用防まつ形 SM2シリーズ

                  産業用防まつ形 SM2シリーズ

                    産業用防まつ形 SM2 S4形シリーズ

                    産業用防まつ形 SM2 S4形シリーズ

                      フットスイッチ HS-419

                      フットスイッチ HS-419

                        フットスイッチ SFM□-2TPシリーズ(産業用3ポジションタイプ)

                        フットスイッチ SFM□-2TPシリーズ(産業用3ポジションタイプ)

                          中型機器用 S7形シリーズ

                          中型機器用 S7形シリーズ

                            メーカー 国際電業 国際電業 国際電業 国際電業 国際電業 国際電業 オジデン 国際電業 オジデン オジデン ホーザン 国際電業 オジデン
                            通常価格 3,792円 4,217円 6,944円 2,161円 12,730円 2,970円 10,838円 4,879円 10,828円 18,580円 7,235円 21,629円 13,879円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 アルミ合金ダイカスト - - - - アルミ合金ダイカスト - - - - - - -
                            防水機能 - - - - - - - - - - -
                            保護構造 IP30 IP30 IP50 - - IP30 - - - - - IP54 -
                            メタリック メタリック メタリック - - - - - - - - 橙/黒 -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。