(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フットスイッチ 汎用小形タイプ

フットスイッチ 汎用小形タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,866円
税込単価
4,253円

汎用タイプを小形化・薄形化したフットスイッチ。【特長】・SFLシリーズ:汎用タ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

フットスイッチ汎用小形タイプ SFEシリーズ

この商品のバリエーション

フットスイッチ 汎用小形タイプ:関連画像

SFE-1-2
親しみやすいシンプルカラー。底面にすべり止めのゴム足の付いた鋼板を使用。2連同時踏み防止用の仕切を一体化させている。2回路分(1c×2)のリード線を6心のキャブタイヤコードにまとめ配線加工を簡便にしている。

製品仕様

形式 定格
(抵抗負荷)
接点構成 動作 キャブタイヤコード 動作力
(N)
内蔵スイッチ 質量
(g)
保護構造
モーメンタリ
SFE-1-2 AC250V 5A 1c×2 VCTF 6心×0.75mm2×1m 29.4 V形マイクロスイッチ 1100 IP30

この商品の主要構成材料

形式 本体/カバー 戻しばね シャフト シールナット 色/塗装色
SFE-1-2 アルミ合金ダイカスト SWP
(ピアノ線)
SS400
(鋼材)
ナイロン66 クリーム
R3-348相当*

* (社)日本塗料工業会発行R版塗料用標準色見本帳より

フットスイッチ汎用小形タイプ SFLシリーズ

この商品のバリエーション

フットスイッチ 汎用小形タイプ:関連画像

SFL-1
汎用タイプのSF-1の堅牢構造を受け継ぎ小形化した。

フットスイッチ 汎用小形タイプ:関連画像

SFL-1H
オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチ。

フットスイッチ 汎用小形タイプ:関連画像

SFL-1-2
SFL-1を2台組み合せた2連式のフットスイッチ。取付鋼板の裏面はスベリ止めのゴム板が付いている。負荷との接続は、端子台(T10-3P 2ヶ)接続となっているのでキャブタイヤコードはお客様にてご用意下さい。

製品仕様

形式 定格
(抵抗負荷)
接点構成 動作 キャブタイヤコード 動作力
(N)
内蔵スイッチ 質量 (g) 保護
構造
保護カバー
モーメンタリ オルタネート SCL-L SCH-L SF-007
SFL-1 AC250V 6A 1c - VCTF 3心×0.75mm2×1m 19.6 V形マイクロスイッチ 310 IP30 -
SFL-1H AC250V 3A 1a - VCTF 2心×0.75mm2×1m S形マイクロスイッチ 270 -
SFL-1-2 AC250V 6A 1c×2 - - V形マイクロスイッチ 2100 - -

この商品の主要構成材料

形式 本体/カバー 戻しばね シャフト 色/塗装色
SFL-1 アルミ合金ダイカスト SWP
(ピアノ線)
SS400
(鋼材)
メタリック
R25-635相当*
SFL-1H
SFL-1-2

* (社)日本塗料工業会発行R版塗料用標準色見本帳より

フットスイッチ汎用小形タイプ SFVシリーズ

この商品のバリエーション

フットスイッチ 汎用小形タイプ:関連画像

SFVA-1
薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能。

フットスイッチ 汎用小形タイプ:関連画像

SFVA-1-2
SFVA-1を2台組み合わせた2連式フットスイッチ。2回路分(2c)のリード線を6心キャブタイヤコードにまとめ、リード線加工を簡便にしている。

製品仕様

形式 定格
(抵抗負荷)
接点構成 動作 キャブタイヤコード 動作力
(N)
内蔵スイッチ 質量
(g)
保護構造 保護カバー
モーメンタリ SCL-S SCH-S
SFVA-1 AC250V 5A 1c VCTF 3心×0.75mm2×1m 29.4 V形マイクロスイッチ 260 IP30
SFVA-1-2 1c×2 VCTF 6心×0.75mm2×1m V形マイクロスイッチ 1180 - -

この商品の主要構成材料

形式 本体/カバー 戻しばね シャフト 色/塗装色
SFVA-1 アルミ合金ダイカスト SWP
(ピアノ線)
SS400
(鋼材)
ブルーニュートン
R22-706相当*
SFVA-1-2

* (社)日本塗料工業会発行R版塗料用標準色見本帳より

注意・禁止事項

  • 水中、油中での使用はできません。
  • フット本体部の保護構造:IPX8相当の試験条件は以下のとおり。
    『X』:外来固形物に対する保護については非適用特性。
    『8』:水に対する保護等級については、水深1mに1時間没し、浸入した水が滞留せず、内部機器に悪影響を与えず排水する。(IPX7は水深1mに30分)

型番リスト

型番
動作
様式
定格
接点構成
動作力(N)
内蔵スイッチ
適用保護カバー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFL-1H

オルタネイト
基本形
AC250V/3A
1a
19.6
S形マイクロスイッチ
メタリック
SCL-L/SCH-L

1個

3,866( 4,253円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用タイプを小形化・薄形化したフットスイッチ。
【特長】
・SFLシリーズ:汎用タイプを小形化したシリーズ。動作力を汎用タイプより軽くし、疲労を最小限に抑える。
・SFVAシリーズ:汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプ。
・バック踏み動作になっており、疲労を抑え安定した作業が出来る。
【用途】
・各種工作機械、民生用機器、情報機器、測定機器、試験機器、教育機器、音響機器など。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SFL-1Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットスイッチ 汎用小形タイプの型番SFL-1Hのページです。
型番SFL-1Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フットスイッチ 汎用小形タイプ

フットスイッチ 汎用小形タイプ

    フットスイッチ 低電圧微少電流タイプ

    フットスイッチ 低電圧微少電流タイプ

      フットスイッチ 汎用ミニタイプ

      フットスイッチ 汎用ミニタイプ

        フットスイッチ産業用カバーなしタイプ

        フットスイッチ産業用カバーなしタイプ

          フットスイッチ 汎用普及タイプ

          フットスイッチ 汎用普及タイプ

            機器用ミニ形 M4シリーズ

            機器用ミニ形 M4シリーズ

              シーソー式 FSシリーズ

              シーソー式 FSシリーズ

                中型機器用 S7形シリーズ

                中型機器用 S7形シリーズ

                  フットスイッチ

                  フットスイッチ

                    アルミダイカスト製ミニ形 S3・M3シリーズ

                    アルミダイカスト製ミニ形 S3・M3シリーズ

                      フットスイッチ SFM□-2TPシリーズ(産業用3ポジションタイプ)

                      フットスイッチ SFM□-2TPシリーズ(産業用3ポジションタイプ)

                        フットスイッチ 産業用全カバータイプ

                        フットスイッチ 産業用全カバータイプ

                          3ポジション防雨形 2NY-SM2シリーズ

                          3ポジション防雨形 2NY-SM2シリーズ

                            メーカー 国際電業 国際電業 国際電業 国際電業 国際電業 オジデン オジデン オジデン ミスミ オジデン 国際電業 国際電業 オジデン
                            通常価格 2,970円 2,161円 2,052円 6,944円 3,792円 1,998円 25,076円 13,879円 2,408円 3,317円 21,629円 12,487円 23,074円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目  
                            材質 アルミ合金ダイカスト - - - アルミ合金ダイカスト - - - - - - - -
                            防水機能 - - - - - - - - - -
                            保護構造 IP30 - IP30 IP50 IP30 - - - - - IP54 IP50 -

                            フットスイッチ 汎用小形タイプのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            開発製品に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/13
                            当社で開発した検査機器のONーOFFスイッチに使用しました。いくつか試した中で、この商品に決めた理由は、厚みが無く押しやすかったのでこの商品としました。製品化して1/3ほど納品しましたが、客先からの苦情も特にありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            開発製品に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/13
                            当社で開発した検査機器のONーOFFスイッチに使用しました。いくつか試した中で、この商品に決めた理由は、厚みが無く押しやすかったのでこの商品としました。製品化して1/3ほど納品しましたが、客先からの苦情も特にありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械のスイッチとして使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/09
                            エアーでサンドブラストを飛ばすショットブラストという機械のスイッチとして使用しています。踏んでON/OFFするだけの商品ですので、使いにくいと感じることもありません。特に使用上問題はないので評価は4とします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内生産設備の改善に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/26
                            社内生産設備の中で洗浄機、ダクト用ミストなどのモータを使う装置の電源のON、OFF用に使用しています。今までは手で入れていましたが、手が油で汚れていて良くないといった改善案が出たので、この商品に切り替えています。ケーブルが短いのであと50cm長ければと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械のスイッチ
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/31
                            機械のスイッチとして使用しています。オルタネイトで低価格、頑丈そうな見た目です。不具合はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q カバー付の2連タイプのフットスイッチはありますか?
                            A
                            SFL-1-2とSFZ-1-2にはオプションでSF-007という2連用の保護カバーをご用意しております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFE-1-2
                            SFL-1
                            SFL-1-2
                            SFVA-1
                            SFVA-1-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動作 様式 定格 接点構成 動作力
                            (N)
                            内蔵スイッチ 適用保護カバー

                            7,051円

                            ( 7,756円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            モメンタリ2連形AC250V/5A1cx229.4V形マイクロスイッチクリーム-

                            3,227円

                            ( 3,550円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            モメンタリ基本形AC250V/6A1c19.6V形マイクロスイッチメタリックSCL-L/SCH-L

                            14,020円

                            ( 15,422円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            モメンタリ2連形AC250V/6A1cx219.6V形マイクロスイッチメタリックSF-007

                            2,970円

                            ( 3,267円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            モメンタリバック踏形AC250V/5A1c29.4V形マイクロスイッチブルーニュートンSCL-S/SCH-S

                            8,736円

                            ( 9,610円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            モメンタリバック踏形 / 2連形AC250V/5A1cx229.4V形マイクロスイッチブルーニュートン-

                            フットスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました