(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フットスイッチ コンパクト丸形タイプ

フットスイッチ コンパクト丸形タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,162円 ~ 3,553円
税込価格
2,378円 ~ 3,908円

【特長】・SFQ-1:丸形タイプをさらに小形軽量化した丸形シリーズです。・36...

詳細情報を確認する

  • 定格:
    AC250V/5A
  • 動作力(N):
    8.8
  • 内蔵スイッチ:
    V形マイクロスイッチ
  • 保護構造:
    IP20

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

フットスイッチコンパクト丸形タイプ SFQシリーズ

フットスイッチ コンパクト丸形タイプ:関連画像

丸形タイプをさらにコンパクト化したタイプで360°どの方向からでも作動可能。

フットスイッチ コンパクト丸形タイプ:関連画像

豊富なカラーバリエーション。赤(R)、黒(B)、アイボリー(M)、黄(Y)、青(BL)、緑(G)。

この商品のバリエーション

フットスイッチ コンパクト丸形タイプ:関連画像

SFQ-1□
丸形タイプをさらに小形軽量化した丸形シリーズ。360°どの位置でも動作するので、足だけでなく手、膝等でも操作可能。材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れている。

フットスイッチ コンパクト丸形タイプ:関連画像

SFQ-1-2
SFQ-1の2連形。リード線を4心(2連形)まとめ、リード線加工を簡便にしている。

フットスイッチ コンパクト丸形タイプ:関連画像

SFQ-1-3
SFQ-1の3連形。リード線を6心(3連形)まとめ、リード線加工を簡便にしている。

製品仕様

形式 定格
(抵抗負荷)
接点構成 動作 キャブタイヤコード 動作力
(N)
内蔵スイッチ 質量
(g)
保護構造 保護カバー
モーメンタリ SCL-S SCH-S
SFQ-1□ R、B、M、Y、BL、G AC250V
5A
1a VCTF 2心×0.75mm2×1.5m 8.8 V形
マイクロスイッチ
200 IP20
SFQ-1-2 SW1:R SW2:B 1a×2 VCTF 4心×0.75mm2×2m 1150 - -
SFQ-1-3 SW1:BL SW2:R
SW3:Y
1a×3 VCTF 6心×0.75mm2×2m 1700 - -
  • ※ □(カバー色):R=赤、B=黒、M=アイボリー、Y=黄、BL=青、G=緑
  • ※ SFQ-1-2の標準色はSW1:R(赤)、SW2:B(黒)のみ
  • ※ SFQ-1-3の標準色はSW1:BL(青)、SW2:R(赤)、SW3:Y(黄)のみ
 

この商品の主要構成材料

形式 本体/カバー 戻しばね 底板
SFQ-1□ ABS樹脂 SUS
(ステンレス)
SPCC
(鋼板)
SFQ-1-2
SFQ-1-3

共通仕様

  • 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
  • 耐電圧:AC1,500V/min
  • 仕様周囲温度:-5~+40℃
  • 仕様周囲湿度:85%RH以下
 

注意・禁止事項

  • SFQシリーズは、粉じん、泥等、異物の多い環境に適しません(IP20)。
  • 使用環境についてはお気軽にお問い合わせ下さい。

型番リスト

型番
材質
動作
防水機能
様式
接点構成
適用保護カバー
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ABS樹脂
モメンタリ
360°形
1a
SCL-S/SCH-S
-

1個

2,162( 2,378円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ABS樹脂
モメンタリ
360°形
1a
SCL-S/SCH-S
-

1個

3,553( 3,908円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ABS樹脂
モメンタリ
360°形
1a
SCL-S/SCH-S
-

1個

3,553( 3,908円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ABS樹脂
モメンタリ
360°形
1a
アイボリー
SCL-S/SCH-S
-

1個

3,553( 3,908円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ABS樹脂
モメンタリ
360°形
1a
SCL-S/SCH-S
-

1個

2,162( 2,378円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ABS樹脂
モメンタリ
360°形
1a
SCL-S/SCH-S
10

1個

3,456( 3,802円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SFQ-1:丸形タイプをさらに小形軽量化した丸形シリーズです。
・360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
・材質にABS樹脂を使用し、耐摩耗、耐老化性に優れています。
・SFQ-1-2:2連形です。リード線を4心(2連形)キャブタイヤコードにまとめ、リード線加工を簡便にしています。
・SFQ-1-3:3連形です。リード線を6心(3連形)キャブタイヤコードにまとめ、リード線加工を簡便にしています。
・カバー色:赤、黒、アイボリー、黄、青、緑。
【用途】
・電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フットスイッチ コンパクト丸形タイプ

フットスイッチ コンパクト丸形タイプ

    入力支援スイッチ たっちぴこ

    入力支援スイッチ たっちぴこ

      フットスイッチ HS-419

      フットスイッチ HS-419

        フットスイッチ コンパクト薄形タイプ

        フットスイッチ コンパクト薄形タイプ

          多機能形 SPシリーズ

          多機能形 SPシリーズ

            薄い多機能形 Hシリーズ

            薄い多機能形 Hシリーズ

              フットスイッチ SFUシリーズ(丸形タイプ)

              フットスイッチ SFUシリーズ(丸形タイプ)

                フットスイッチ 防水タイプ

                フットスイッチ 防水タイプ

                  産業用防雨形フットスイッチ SM2シリーズ

                  産業用防雨形フットスイッチ SM2シリーズ

                    OFL基本形シリーズ

                    OFL基本形シリーズ

                      薄い多機能形 Pシリーズ

                      薄い多機能形 Pシリーズ

                        フットスイッチ産業用カバーなしタイプ

                        フットスイッチ産業用カバーなしタイプ

                          フットスイッチ

                          フットスイッチ

                            メーカー 国際電業 国際電業 ホーザン 国際電業 オジデン オジデン 国際電業 国際電業 オジデン オジデン オジデン 国際電業 ミスミ
                            通常価格 2,162円 5,423円 7,235円 1,835円 3,390円 2,218円 2,162円 4,879円 10,838円 4,773円 2,217円 6,944円 2,408円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            定格 AC250V/5A DC30V/1A - AC125V/5A - - AC250V/6A - - - - - -
                            動作力(N) 8.8 - - 14.7 - - 11.7 - - - - 32.3 -
                            内蔵スイッチ V形マイクロスイッチ 防水形V形マイクロスイッチ - S形マイクロスイッチ - - V形マイクロスイッチ - - - - Z形マイクロスイッチ -
                            保護構造 IP20 IP23 - IP20 - - IP50 - - - - IP50 -

                            フットスイッチ コンパクト丸形タイプのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 4件のレビュー
                            機械のスタートスイッチとして使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/09/15
                            機械のスタートスイッチとして使用しています。機械の近くにある机に置いて、手で押して起動しています。制御盤などに取り付けているスイッチでは押しにくいですが、この商品ですとポンポン押すことができ便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備に
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/26
                            設備装置に使用。
                            足下周りが省スペースの場所で使用しました。
                            現在のところ不具合など起きていません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワーク吸引のフットスイッチに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/11
                            型抜きしたワークをブロア吸引し、袋詰めしています。インバーターの起動用にフィットスイッチを使用しました。踏む方向が自由なので操作し易い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械のスタートスイッチとして
                            評価 1.0満足度:1.02019/04/01
                            納入後2カ月でクレームになりました。
                            リミットスイッチを押す白い樹脂ローラーの戻りが悪く通電状態になってしましました。
                            樹脂ローラーにグリスを塗り戻りは良くなりましたがお客様からは交換依頼で別メーカーのを取り付け対応しました。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様にご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。早急に原因を確認の上、調査結果をご連絡させて頂きます。何卒よろしくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 微少タイプ、防水タイプ、ULタイプはありますか?
                            A
                            微少タイプはSFQS-1、防水タイプはSFQ-1□W、ULタイプはSFQ-1UL、SFQ-1WULがあります。ULタイプは使用部品と材料を全てUL規格認証品を使用したフットスイッチです。尚、UL対応フットスイッチ自体がUL規格認証品ではありませんので、あくまでも、UL規格認証の部材を使用したフットスイッチであることを留意願います。

                            フットスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました