(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ACS-0.75SQ-14-1
ACSシリーズ 自動制御装置用ケーブル(VCTF) ACSシリーズ

ACSシリーズ 自動制御装置用ケーブル(VCTF) ACS-0.75SQ-14-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,391円
税込単価
4,830円

【特長】・電気用品安全法の特定電気用品の適合品です・全線心が色別となり、配線及...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • より線
  • 300V

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【型番変更】2023年3月31日に現在販売している型式での販売を終了し、2023年3月31日より新たな型式にて販売を致します。商品仕様に関する変更はございません。変更後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型式の変更となります。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

ACS-0.75SQ-14-1 解除

Loading...

ACS-0.75SQ-14-1 の仕様・寸法情報

商品情報

ACSシリーズの特長

全線心が色別で視認性に優れた埋込ラインマーク(15心以上)

ACSシリーズ ケーブル:関連画像

ACSシリーズ イメージ

  • 全ての線心を色別にしており、「埋込ラインマーク」で識別可能。
  • 色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能。
  • 加工時の不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、トータルコストダウンに貢献。
  • 配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与。

ACSシリーズの詳細

  • 定格電圧:300V以下
  • 定格温度:60℃以下
  • シース色:灰

開発秘話

 

多心ケーブルの配線時に、ナンバリングだと小さい数字が見えにくかったり、数字を探すのが大変だと聞きました。ACSでは、全ての線心が色で識別されているので、見ただけで瞬時にどの線心か判断できるため、配線作業が早くできるようになると大変好評です。

型番リスト

型番
芯数(芯)
導体断面積(mm2)
全長(m)
仕上り外径(mm)
許容電流(A)
導体素線数/素線径(本/mm)
導体外径(mm)
絶縁体外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACS-0.75SQ-14-1

14
0.75
1
12.6
4
30/0.18
1.1
2.3
10

1個

4,391( 4,830円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気用品安全法の特定電気用品の適合品です
・全線心が色別となり、配線及び接続作業時の識別が容易です(15心以上は埋込みライン方式を採用)
・可とう性に優れていて、取り扱いが容易です
・多心もラインアップしており、ニーズに適したサイズ、線心数を選択可能
・絶縁及び外装被覆材料は、環境に配慮した非鉛ビニルを使用しています
【用途】
・シーケンス制御・プログラム制御・フィードバック制御等の自動制御システムの接続用
・電子機器及び電気機械の電源回路の配線
・定格電圧300Vに対応しており、幅広い用途に使用可能

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【型番変更】2023年3月31日に現在販売している型式での販売を終了し、2023年3月31日より新たな型式にて販売を致します。商品仕様に関する変更はございません。変更後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型式の変更となります。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

カタログ

 

ACS-0.75SQ-14-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACSシリーズ 自動制御装置用ケーブル(VCTF)の型番ACS-0.75SQ-14-1のページです。
型番ACS-0.75SQ-14-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACSシリーズ 自動制御装置用ケーブル(VCTF)

ACSシリーズ 自動制御装置用ケーブル(VCTF)

    CHC(MVVS)シリーズ コンピュータ装置間接続ケーブル

    CHC(MVVS)シリーズ コンピュータ装置間接続ケーブル

      コンピューター装置間接続ケーブル(スパイラルシールド) CHC

      コンピューター装置間接続ケーブル(スパイラルシールド) CHC

        工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36SBTシリーズ

        工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36SBTシリーズ

          補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVFシリーズ

          補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVFシリーズ

            被覆熱電対 熱電対Tタイプ T-FFFシリーズ

            被覆熱電対 熱電対Tタイプ T-FFFシリーズ

              補償導線 熱電対Rタイプ 多対 RX-G-VVR-SAシリーズ

              補償導線 熱電対Rタイプ 多対 RX-G-VVR-SAシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ 多対 VX-G-VVR-SAシリーズ 難燃タイプ

                補償導線 熱電対Kタイプ 多対 VX-G-VVR-SAシリーズ 難燃タイプ

                  補償導線 熱電対Kタイプ 多対 KX-GS-VVR-SAシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ 多対 KX-GS-VVR-SAシリーズ

                    補償導線 熱電対Jタイプ 多対 JX-G-VVR-SAシリーズ

                    補償導線 熱電対Jタイプ 多対 JX-G-VVR-SAシリーズ

                      補償導線 屈曲タイプ VXタフEV3シリーズ

                      補償導線 屈曲タイプ VXタフEV3シリーズ

                        被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-GGBFシリーズ

                        被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-GGBFシリーズ

                          被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-CCBFシリーズ

                          被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-CCBFシリーズ

                            メーカー 長岡特殊電線 長岡特殊電線 長岡特殊電線 倉茂電工 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 1,144円 1,045円 6,615円 840円 2,354円 5,062円 27,574円 14,569円 20,723円 7,477円 16,185円 3,492円 20,231円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            電線規格 VCTF - - - - - - - - - - - -
                            定格電圧 300V - - - - - - - - - - - -
                            シールド - - - - - - - - - - - -
                            安全規格 PSE - - - - - - - - - - - -
                            シース(外被)色 - - - - - - - - - - - -

                            ACSシリーズ 自動制御装置用ケーブル(VCTF)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ACSとはどういう意味ですか?
                            A
                            AutomaticContorolSystem(自動制御装置)の頭文字をとったものとなります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ACS-0.75SQ-14-10
                            ACS-0.75SQ-14-100
                            ACS-0.75SQ-14-11
                            ACS-0.75SQ-14-12
                            ACS-0.75SQ-14-13
                            ACS-0.75SQ-14-14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?芯数
                            (芯)
                            導体断面積
                            (mm2)
                            全長
                            (m)
                            仕上り外径
                            (mm)
                            許容電流
                            (A)
                            導体素線数/素線径
                            (本/mm)
                            導体外径
                            (mm)
                            絶縁体外径
                            (mm)

                            7,338円

                            ( 8,072円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10140.751012.6430/0.181.12.3

                            53,472円

                            ( 58,819円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10140.7510012.6430/0.181.12.3

                            8,072円

                            ( 8,879円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10140.751112.6430/0.181.12.3

                            8,806円

                            ( 9,687円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10140.751212.6430/0.181.12.3

                            9,540円

                            ( 10,494円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10140.751312.6430/0.181.12.3

                            10,274円

                            ( 11,301円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10140.751412.6430/0.181.12.3

                            電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました