導体に「すずめっき軟銅線」を採用したSCICシリーズケーブル。【特長】・耐腐食...
スパイラルシールド構造 イメージ
編組シールド構造 イメージ
型番 | 断面積 (mm2) | 芯数 | AWG サイズ 目安※1 | 撚合 構造 (図参照) | 線芯 本数 | 仕上※5 外径 (mm) | 概算 質量 kg/km | 電気的特性 | 導体 | 絶縁 | 線芯 外径 約(mm) | シース | 規格 | |||||||
許容電流 A(30℃)※2 | 導体抵抗 Ω/km(20℃) | 絶縁抵抗 MΩ/km(20℃) | 耐電圧 V/分 | 構成 本/mm | 外径 約(mm) | メッキ※3 | 厚さ (mm) | 材質※3 | 厚さ (mm) | 材質※3 | ||||||||||
SCIC | 0.18 | 2 | 25 | 芯/層撚り | 2 | 3.7 | 20 | 1.22 | 111 | 5以上 | 500 | 7/0.18 | 0.54 | なし | 0.3 | PVC | 1.14 | 0.60 | PVC | - |
3 | 3 | 3.9 | 24 | 1.04 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 4.2 | 29 | 0.94 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 5.2 | 38 | 0.88 | 0.70 | |||||||||||||||
6 | 6 | 5.6 | 42 | 0.84 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 5.9 | 48 | 0.81 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 6.3 | 55 | 0.79 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 6.9 | 75 | 0.74 | 0.80 | |||||||||||||||
12 | 12 | 6.9 | 80 | 0.71 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 8.1 | 80 | 0.66 | 1.00 | |||||||||||||||
20 | 20 | 8.8 | 115 | 0.61 | ||||||||||||||||
24 | 24 | 9.6 | 135 | 0.59 | ||||||||||||||||
30 | 30 | 10.1 | 155 | 0.54 | ||||||||||||||||
40 | 40 | 11.9 | 195 | 0.52 | ||||||||||||||||
50 | 50 | 12.5 | 235 | 0.47 | 1.20 | |||||||||||||||
60 | 60 | 13.4 | 275 | 0.45 |
SCICの線芯識別表 | ※線芯数2芯は白・赤です。 |
SCIC | 線芯№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
絶縁体の色 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 紫 | 灰 | 桃 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 紫 | 灰 | 桃 | 草 | 黒 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 紫 | 灰 | 桃 | 草 | |
識別用ラインの色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | |
線芯№ | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
絶縁体の色 | 白 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 紫 | 灰 | 桃 | 草 | 橙 | 白 | 赤 | 黄 | 茶 | 青 | 紫 | 灰 | 桃 | 草 | 橙 | 白 | 赤 | 緑 | 茶 | 青 | 紫 | 灰 | 桃 | 草 | 橙 | |
識別用ラインの色 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 |
多心ケーブルの配線時に、ナンバリングだと小さい数字が見えにくかったり、数字を探すのが大変だと聞きました。SCICでは、全ての線心が色で識別されているので、見ただけで瞬時にどの線心か判断できるため、配線作業が早くできるようになると大変好評です。また、線心が細いので、より識別性を高めるために、スパイラルラインを採用しました。これにより、識別用のラインを探すことなく、360度どこからでも識別が可能です。
型番 |
芯数 |
仕上がり外径(mm) |
全長(m) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1
|
2.6
|
1
| 10 | 1個 | 644円(
708円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
2
| 10 | 1個 | 644円(
708円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
3
| 10 | 1個 | 644円(
708円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
4
| 10 | 1個 | 644円(
708円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
5
| 10 | 1個 | 644円(
708円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
6
| 10 | 1個 | 1,160円(
1,276円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
7
| 10 | 1個 | 1,160円(
1,276円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
8
| 10 | 1個 | 1,160円(
1,276円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
9
| 10 | 1個 | 1,160円(
1,276円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
10
| 10 | 1個 | 1,160円(
1,276円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
11
| 10 | 1個 | 1,276円(
1,404円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
12
| 10 | 1個 | 1,392円(
1,531円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
13
| 10 | 1個 | 1,508円(
1,659円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
14
| 10 | 1個 | 1,624円(
1,786円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
15
| 10 | 1個 | 1,740円(
1,914円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
16
| 10 | 1個 | 1,856円(
2,042円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
17
| 10 | 1個 | 1,972円(
2,169円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
18
| 10 | 1個 | 2,088円(
2,297円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
19
| 10 | 1個 | 2,204円(
2,424円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
20
| 10 | 1個 | 2,320円(
2,552円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
21
| 10 | 1個 | 2,436円(
2,680円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
22
| 10 | 1個 | 2,552円(
2,807円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
23
| 10 | 1個 | 2,668円(
2,935円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
24
| 10 | 1個 | 2,784円(
3,062円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
25
| 10 | 1個 | 2,900円(
3,190円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
26
| 10 | 1個 | 3,016円(
3,318円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
27
| 10 | 1個 | 3,132円(
3,445円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
28
| 10 | 1個 | 3,248円(
3,573円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
29
| 10 | 1個 | 3,364円(
3,700円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
30
| 10 | 1個 | 3,480円(
3,828円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
31
| 10 | 1個 | 3,596円(
3,956円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
32
| 10 | 1個 | 3,712円(
4,083円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
33
| 10 | 1個 | 3,828円(
4,211円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
34
| 10 | 1個 | 3,944円(
4,338円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
35
| 10 | 1個 | 4,060円(
4,466円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
36
| 10 | 1個 | 4,176円(
4,594円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
37
| 10 | 1個 | 4,292円(
4,721円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
38
| 10 | 1個 | 4,408円(
4,849円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
39
| 10 | 1個 | 4,524円(
4,976円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
40
| 10 | 1個 | 4,640円(
5,104円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
41
| 10 | 1個 | 4,756円(
5,232円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
42
| 10 | 1個 | 4,872円(
5,359円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
43
| 10 | 1個 | 4,988円(
5,487円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
44
| 10 | 1個 | 5,104円(
5,614円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
45
| 10 | 1個 | 5,220円(
5,742円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
46
| 10 | 1個 | 5,336円(
5,870円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
47
| 10 | 1個 | 5,452円(
5,997円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
48
| 10 | 1個 | 5,568円(
6,125円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
49
| 10 | 1個 | 5,684円(
6,252円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
50
| 10 | 1個 | 5,273円(
5,800円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
51
| 10 | 1個 | 5,378円(
5,916円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
52
| 10 | 1個 | 5,484円(
6,032円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
53
| 10 | 1個 | 5,589円(
6,148円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
54
| 10 | 1個 | 5,695円(
6,265円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
55
| 10 | 1個 | 5,800円(
6,380円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
56
| 10 | 1個 | 5,905円(
6,496円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
57
| 10 | 1個 | 6,011円(
6,612円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
58
| 10 | 1個 | 6,116円(
6,728円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
59
| 10 | 1個 | 6,222円(
6,844円
) | 4日目 | |
1
|
2.6
|
60
| 10 | 1個 | 6,327円(
6,960円
) | 4日目 |
Loading...
導体に「すずめっき軟銅線」を採用したSCICシリーズケーブル。
【特長】
・耐腐食性に優れ、ハンダ付け性も良好です。
・絶縁体には耐熱105℃の特殊ビニルを使用しています。
・ハンダ作業時に熱収縮が起きにくく溶けにくいので、高温での加工に適しています。
・可とう性に優れており、取り扱いが容易です。
・SCICは高密度シールド構造で耐ノイズ性に優れています。1~4芯まではスパイラルシールドで接地作業が効率よく行えます。
【用途】
・弱電回路の信号伝送や接続配線に。
・耐ノイズ性能が要求される環境での配線に最適。
・各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用。
・工場内およびオフィスにおけるコンピュータ設備機器等の内部配線用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
太陽ケーブルテック
電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)
評価 4.7
通常価格(税別): 441円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
太陽ケーブルテック
電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)
評価 4.8
通常価格(税別): 899円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能