(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EMT-0.3SQ-2-8
EMTシリーズ 電子機器用伝送ケーブル(VCTF) EMTシリーズ

EMTシリーズ 電子機器用伝送ケーブル(VCTF) EMT-0.3SQ-2-8
通常単価(税別)
596円
税込単価
656円

ニーズに適したサイズ、線心数を選択可能なEMTシリーズケーブル。【特長】・全線...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • より線
  • 100V未満

(i)ご注意

  • 【型番変更】2023年3月31日に現在販売している型式での販売を終了し、2023年3月31日より新たな型式にて販売を致します。商品仕様に関する変更はございません。変更後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型式の変更となります。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

EMT-0.3SQ-2-8 解除

Loading...

EMT-0.3SQ-2-8の仕様・寸法情報

電線規格その他芯数(芯)2
導体断面積(mm2)0.3AWGサイズ(AWG)[23~22] 22
定格電圧[31V~299V] 100V未満シールド
全長(m)8シース(外被)色
アース線なしシース(外被)材料[PVC(塩ビ)] PVC(塩ビ)
仕上り外径(mm)4.6絶縁体材料PVC(塩ビ・鉛フリー)
許容電流(A)4導体素線数/素線径(本/mm)12/0.18
導体外径(mm)0.7絶縁体外径(mm)1.5
RoHS ?10 - -

商品情報

EMTシリーズの特長

全線心が色別で視認性に優れた埋込ラインマーク(15心以上)

EMTシリーズ ケーブル:関連画像

EMTシリーズ イメージ

  • 全ての線心を色別にしており、「埋込ラインマーク」で識別可能。
  • 色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能。
  • 加工時の不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、トータルコストダウンに貢献。
  • 配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与。

EMTシリーズの詳細

  • 定格電圧:100V未満
  • 定格温度:60℃以下
  • シース色:灰

開発秘話

 

多心ケーブルの配線時に、ナンバリングだと小さい数字が見えにくかったり、数字を探すのが大変だと聞きました。EMTでは、全ての線心が色で識別されているので、見ただけで瞬時にどの線心か判断できるため、配線作業が早くできるようになると大変好評です。

型番リスト

型番
芯数(芯)
導体断面積(mm2)
AWGサイズ(AWG)
定格電圧
全長(m)
仕上り外径(mm)
許容電流(A)
導体素線数/素線径(本/mm)
導体外径(mm)
絶縁体外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMT-0.3SQ-2-8

2
0.3
[23~22] 22
[31V~299V] 100V未満
8
4.6
4
12/0.18
0.7
1.5
10

1個

596( 656円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

ニーズに適したサイズ、線心数を選択可能なEMTシリーズケーブル。
【特長】
・全線心が色別となっており、配線及び接続作業時の識別が容易です
・線心の識別には「埋込ラインマーキング」(15心以上)を施しており、視認性に優れています
・可とう性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です
・線心数のラインナップが豊富で、様々なニーズにお使いいただけます
【用途】
・弱電回路の信号伝送用
・コンピュータ及び電子機器類への信号伝送用
・定格電圧100V未満の回路での配線に

(i)ご注意

  • 【型番変更】2023年3月31日に現在販売している型式での販売を終了し、2023年3月31日より新たな型式にて販売を致します。商品仕様に関する変更はございません。変更後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型式の変更となります。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EMTシリーズ 電子機器用伝送ケーブル(VCTF)の型番EMT-0.3SQ-2-8のページです。
型番EMT-0.3SQ-2-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EMTシリーズ 電子機器用伝送ケーブル(VCTF)

EMTシリーズ 電子機器用伝送ケーブル(VCTF)

    CHC(MVVS)シリーズ コンピュータ装置間接続ケーブル

    CHC(MVVS)シリーズ コンピュータ装置間接続ケーブル

      コンピューター装置間接続ケーブル(スパイラルシールド) CHC

      コンピューター装置間接続ケーブル(スパイラルシールド) CHC

        ACSシリーズ 自動制御装置用ケーブル(VCTF)

        ACSシリーズ 自動制御装置用ケーブル(VCTF)

          計装用ケーブル FKEV-SB

          計装用ケーブル FKEV-SB

            SCICシリーズ ケーブル

            SCICシリーズ ケーブル

              計装用ケーブル KPEV-SBTシリーズ

              計装用ケーブル KPEV-SBTシリーズ

                補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBF-BTシリーズ

                補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBF-BTシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBF-BTシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBF-BTシリーズ

                    熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBF-BTシリーズ

                    熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBF-BTシリーズ

                      補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBF-BTシリーズ

                      補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBF-BTシリーズ

                        補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBF-BTシリーズ

                        補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBF-BTシリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBF-BTシリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBF-BTシリーズ

                            メーカー 長岡特殊電線 長岡特殊電線 長岡特殊電線 長岡特殊電線 富士電線工業(ケーブル) 長岡特殊電線 長岡特殊電線 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 364円 1,045円 6,615円 1,144円 1,294円 644円 2,038円 8,492円 12,477円 8,492円 8,138円 10,477円 7,138円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            電線規格 その他 - - VCTF - - - - - - - - -
                            シールド - - - - - - - - - - -
                            シース(外被)色 - - - - - - - - - - -
                            アース線 なし - - なし - - - - - - - - -
                            シース(外被)材料 PVC(塩ビ) - - PVC(塩ビ・鉛フリー) - - - - - - - - -

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            EMTシリーズ 電子機器用伝送ケーブル(VCTF)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            盤内配線に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/11/08
                            製作している制御盤内の装置、リレー接点などとの配線に使用しています。今回は使用環境の厳しい条件はなく、ごく一般的な仕様、価格でこの商品を選定しました。曲げR、固さなども気にならず通線に使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハーネスに使いました
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            顧客先から通信機器に使う配線の仕様指定で製作を依頼されたハーネスを加工する際に使用しました。ハーネスへの組み立ても簡単で、納品後も顧客先から苦情もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q EMTとはどういう意味ですか?
                            A
                            ElectronicsMechanicalTransmission(電子機器伝送用)の頭文字をとったものになります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EMT-0.3SQ-10-11
                            EMT-0.3SQ-10-12
                            EMT-0.3SQ-10-13
                            EMT-0.3SQ-2-80
                            EMT-0.3SQ-2-81
                            EMT-0.3SQ-2-82
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?芯数
                            (芯)
                            導体断面積
                            (mm2)
                            AWGサイズ
                            (AWG)
                            定格電圧 全長
                            (m)
                            仕上り外径
                            (mm)
                            許容電流
                            (A)
                            導体素線数/素線径
                            (本/mm)
                            導体外径
                            (mm)
                            絶縁体外径
                            (mm)

                            3,200円

                            ( 3,520円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10100.3[23~22] 22[31V~299V] 100V未満118.3312/0.180.71.5

                            3,491円

                            ( 3,840円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10100.3[23~22] 22[31V~299V] 100V未満128.3312/0.180.71.5

                            3,782円

                            ( 4,160円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10100.3[23~22] 22[31V~299V] 100V未満138.3312/0.180.71.5

                            5,467円

                            ( 6,014円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1020.3[23~22] 22[31V~299V] 100V未満804.6412/0.180.71.5

                            5,535円

                            ( 6,089円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1020.3[23~22] 22[31V~299V] 100V未満814.6412/0.180.71.5

                            5,603円

                            ( 6,163円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1020.3[23~22] 22[31V~299V] 100V未満824.6412/0.180.71.5
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?芯数
                            (芯)
                            導体断面積
                            (mm2)
                            AWGサイズ
                            (AWG)
                            定格電圧 全長
                            (m)
                            仕上り外径
                            (mm)
                            許容電流
                            (A)
                            導体素線数/素線径
                            (本/mm)
                            導体外径
                            (mm)
                            絶縁体外径
                            (mm)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト