(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄い多機能形 Pシリーズ

薄い多機能形 Pシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,217円 ~ 6,697円
税込価格
2,439円 ~ 7,367円

薄形で長寿命360度ソフトタッチの多機能形、手・足・ひざ等もOKの、ニュー操作...

詳細情報を確認する

  • 付属コード長さ(m):
    1.5
  • 動作力(N):
    9
  • 材質:
    ABS樹脂製

(i)ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

P形シリーズの特長

OFL-□-P色 形

OFL-□-P色 形

OFL-□-P2色 形

OFL-□-P2色 形

OFL-□-P3色 形

OFL-□-P3色 形

OFL-□-PM色 形

OFL-□-PM色 形

OFL-T□-P 形

OFL-T□-P 形

OFL-T□-PC 形

OFL-T□-PC 形

製品仕様

形 式
Type
保護カバー動作特性定格
Rating
内蔵スイッチ
Switch
接点構成
Contact
附属コード
VCTFK code
動作力
N
重量
g
保護構造
IP class
CCSモーメンタリー
OFL- S -P  色3A-250VACMICRO
スイッチ

S形
1a0.75mm2 2芯1.5m9
(0.9kgf)
190IP30
OFL- S -P2 色120
OFL- S -P3 色
OFL- S -PM 色180
OFL- TS -P
2連式
1c
各側とも
VCTF0.75mm2 6芯1.5m750
OFL- SG -P  色0.1A-30VDC
最小負荷
1mA-5VDC
S形
(金クラッド接点)
1a0.75mm2 2芯1.5m9
(0.9kgf)
190
OFL- SG -P2 色120
OFL- SG -P3 色
OFL- SG -PM 色180
OFL-TSG-P
2連式
1c
各側とも
VCTF0.75mm2 6芯1.5m750

寸法

OFL-□-P色 形の寸法図

OFL-□-P色 形の寸法図

OFL-□-P2色 形の寸法図

OFL-□-P2色 形の寸法図

OFL-□-P3色 形の寸法図

OFL-□-P3色 形の寸法図

OFL-□-PM色 形の寸法図

OFL-□-PM色 形の寸法図

OFL-T□-P 形の寸法図

OFL-T□-P 形の寸法図

OFL-T□-PC 形の寸法図

OFL-T□-PC 形の寸法図

OFL-□-P2色 形/OFL-□-P3色 形についての注意

  • 取付穴は(裏面孔径Φ3.4(直径3.4mm)×深さ8袋式)2ヶ所です。M4タッピングネジB1をご使用の上、ネジシロ6~8mm以内で締付トルク78.4N(8.0kg・cm)で行ってください。

OFL-□-PM色 形についての注意

  • 強力マグネットにて周辺機器にご注意ください。

型番リスト

型番
材質
動作
防水機能
動作特性
定格
内蔵スイッチ
接点構成
保護等級
保護カバー
特徴
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー
3A-250VAC
S形
1a
IP30
-
-
10

1個

2,217( 2,439円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー
3A-250VAC
S形
1a
IP30
C形
-
-
10

1個

4,481( 4,929円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー
3A-250VAC
S形
1a
IP30
ステンレス板付
473-5889
-

1個

5,474( 6,021円 )

1日目

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー
3A-250VAC
S形
1a
IP30
ステンレス板付
473-5897
-

1個

5,474( 6,021円 )

1日目

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー
0.1A-30VDC
S形(金クラッド接点)
1a
IP50
低価格形
-
10

1個

3,997( 4,397円 )

9日目

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー
0.1A-30VDC
S形(金クラッド接点)
1a
IP50
C形
低価格形
-
10

1個

5,650( 6,215円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー
0.1A-30VDC
S形(金クラッド接点)
1a
IP50
薄い多機能形
-
10

1個

4,731( 5,204円 )

9日目

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー
0.1A-30VDC
S形(金クラッド接点)
1a
IP50
薄い多機能形
-
10

1個

4,288( 4,717円 )

9日目

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー
0.1A-30VDC
S形(金クラッド接点)
1a
IP50
マグネットベース付
-
10

1個

4,989( 5,488円 )

9日目

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー
0.1A-30VDC
S形(金クラッド接点)
1a
IP30
-
-
10

1個

2,526( 2,779円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー
0.1A-30VDC
S形(金クラッド接点)
1a
IP30
コード下出し形
-
10

1個

2,304( 2,534円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー
0.1A-30VDC
S形(金クラッド接点)
1a
IP30
ステンレス板付
-
10

1個

2,644( 2,908円 )

9日目

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー
0.1A-30VDC
S形(金クラッド接点)
1a
IP30
ステンレス板付
-
10

1個

3,580( 3,938円 )

9日目

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー(2連式)
3A-250VAC
S形
1c(各側とも)
IP30
2連式
-
-
10

1個

6,697( 7,367円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄形で長寿命360度ソフトタッチの多機能形、手・足・ひざ等もOKの、ニュー操作スイッチ。
【特長】
・操作は360度、どの位置でも動作します。
・手、ひじ、足、ひざ等の操作にピッタリ。
・耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
・各種、B(黒)R(赤)W(白)の3色から選定可能。
【用途】
・介護・福祉機器コミュニケーション支援機器等の入力支援スイッチ操作。
・介助用機器の昇降用操作。クイズ番組等の早押しボタン操作。倉庫等でのピッキング確認ボタン。

(i)ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄い多機能形 Pシリーズ

薄い多機能形 Pシリーズ

    薄い多機能形 Hシリーズ

    薄い多機能形 Hシリーズ

      多機能形 SPシリーズ

      多機能形 SPシリーズ

        機器用ミニ形 S5シリーズ

        機器用ミニ形 S5シリーズ

          フットスイッチ SFUシリーズ(丸形タイプ)

          フットスイッチ SFUシリーズ(丸形タイプ)

            フットスイッチ コンパクト丸形タイプ

            フットスイッチ コンパクト丸形タイプ

              機器用ミニ形 M4シリーズ

              機器用ミニ形 M4シリーズ

                フットスイッチ 汎用ミニタイプ

                フットスイッチ 汎用ミニタイプ

                  フットスイッチ コンパクト薄形タイプ

                  フットスイッチ コンパクト薄形タイプ

                    入力支援スイッチ たっちぴこ

                    入力支援スイッチ たっちぴこ

                      フットスイッチ 産業用全カバータイプ

                      フットスイッチ 産業用全カバータイプ

                        フットスイッチ 低電圧微少電流タイプ

                        フットスイッチ 低電圧微少電流タイプ

                          3ポジション防雨形 2NY-SM2シリーズ

                          3ポジション防雨形 2NY-SM2シリーズ

                            メーカー オジデン オジデン オジデン オジデン 国際電業 国際電業 オジデン 国際電業 国際電業 国際電業 国際電業 国際電業 オジデン
                            通常価格 2,217円 2,218円 3,390円 2,242円 2,162円 2,162円 1,998円 2,052円 1,835円 5,423円 12,487円 2,161円 23,074円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目  
                            付属コード長さ(m) 1.5 - 1.5 1.5 - - - - - - - - 2.5
                            動作力(N) 9 7.5 - 12 - - 10 - - - - - ON:20/OFF:170
                            材質 ABS樹脂製 - エチレン酢酸ビニールコポリマー ABS樹脂製 - - ABS樹脂製 - - - - - アルミ合金ダイカスト製

                            薄い多機能形 Pシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 5件のレビュー
                            検査機器の起動スイッチとして使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/11/25
                            薄型と書いてあったのですが同時購入したH形と厚みは変わりませんでした。
                            角形か丸形かの違いです。
                            赤を選んだのですが色味としては朱色に近い感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具部品
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/03
                            問題なく使用しています。
                            納期、価格がはっきりしており良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブラシ機の足踏むスイッチとして使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/04
                            起動スイッチを足踏むにすることで両手が使え作業性が良くなりました。
                            また、厚みがとても薄いので足への負担が少なくてすみましした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の起動SW用途
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/26
                            使用歴は8年程度です。
                            薄型なので幅を取らず、省スペース化にとても便利です。
                            また押す部分の樹脂も硬くあまり割れた事が無いので価格、耐久性合わせてとてもコストパフォーマンスが良いです。
                            星4つの理由としては、消耗して来ると上カバーが外れて内部バネが飛び出してしまい異物混入の恐れがありますので飛散注意が必要になると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            半自動機
                            評価 5.0満足度:5.02017/08/08
                            薄いスタートスイッチを探していたので、イメージぴったりでした。
                            今後こちらに切り替えていく。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q オルタネイト式の物は取扱いありますでしょうか?
                            A
                            申し訳ありませんがモーメンタリー動作のみとなりますので小形の物であればM4シリーズをご検討下さい。
                            Q 防まつタイプの物は取扱いありますでしょうか?
                            A
                            申し訳ありませんが当シリーズでの取扱いはございませんのでSPシリーズの防まつタイプをご検討下さい。

                            フットスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました