(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

機器用ミニ形 M4シリーズ

機器用ミニ形 M4シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,998円 ~ 17,522円
税込価格
2,198円 ~ 19,274円

ABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチ。【特長】・スマートな設計とデザイ...

詳細情報を確認する

  • 動作力(N):
    10
  • 材質:
    ABS樹脂製
  • ヒンジ位置:

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
動作
防水機能
動作特性
定格
内蔵スイッチ
接点構成
付属コード長さ(m)
保護等級
保護カバー
特徴
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー
3A-250VAC
V形
1c
1
IP30
-
325-9081
-

1個

2,980( 3,278円 )

2日目

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー
3A-250VAC
V形
1c
1
IP30
C形
-
-
10

1個

5,429( 5,972円 )

9日目

ABS樹脂
オルタネイト
オルタネイト
5A-125VAC
S形
1a
2.5
IP30
中間コンセント付
396-6054
-

1個

5,370( 5,907円 )

1日目

ABS樹脂
オルタネイト
オルタネイト
5A-125VAC
S形
1a
2.5
IP30
C形
中間コンセント付
-
10

1個

11,500( 12,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー(2連式)
3A-250VAC
V形
1c(各側とも)
1.5
IP30
2連式
灰・黒
396-6062
-

1個

9,243( 10,167円 )

1日目

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー(2連式)
3A-250VAC
V形
1c(各側とも)
1.5
IP30
C形
2連式
灰・黒
-
10

1個

17,522( 19,274円 )

9日目

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー(2連式)
0.1A-30VDC
V形(金クラッド接点)
1c(各側とも)
1.5
IP30
2連式
灰・黒
-
10

1個

10,114( 11,125円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー(2連式)
0.1A-30VDC
V形(金クラッド接点)
1c(各側とも)
1.5
IP30
C形
2連式
灰・黒
-
10

1個

16,878( 18,566円 )

9日目

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー
3A-250VAC
V形
1a
2
IP30
-
325-9285
-

1個

1,998( 2,198円 )

1日目

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー
3A-250VAC
V形
1a
2
IP30
C形
-
-
10

1個

5,970( 6,567円 )

9日目

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー
6A-125VAC
V形
1a
2.5
IP30
中間コンセント付
396-6119
-

1個

4,397( 4,837円 )

1日目

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー
6A-125VAC
V形
1a
2.5
IP30
C形
中間コンセント付
-
10

1個

9,450( 10,395円 )

8日目

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー
0.1A-30VDC
V形
1c
0.23
IP67
-
-
10

1個

3,918( 4,310円 )

9日目

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー
0.1A-30VDC
V形(金クラッド接点)
1c
2
IP30
C形
-
-
10

1個

6,081( 6,689円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ABS樹脂
モメンタリ
モーメンタリー
0.1A-30VDC
V形(金クラッド接点)
1c
2
IP30
CS形
-
-
10

1個

8,325( 9,158円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチ。
【特長】
・スマートな設計とデザインはすべての機器に調和します。
・安全で強いABS樹脂製で、1350N耐踏圧、操作でも大丈夫です。
・取付ベース(オプション)あり。
【用途】
・工作機械、縫製機器、民生機器各種起動スイッチ。

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

機器用ミニ形 M4シリーズ

機器用ミニ形 M4シリーズ

    機器用ミニ形 S5シリーズ

    機器用ミニ形 S5シリーズ

      フットスイッチ 産業用全カバータイプ

      フットスイッチ 産業用全カバータイプ

        フットスイッチ産業用カバーなしタイプ

        フットスイッチ産業用カバーなしタイプ

          フットスイッチ 汎用小形タイプ

          フットスイッチ 汎用小形タイプ

            薄い多機能形 Pシリーズ

            薄い多機能形 Pシリーズ

              フットスイッチ 汎用ミニタイプ

              フットスイッチ 汎用ミニタイプ

                アルミダイカスト製ミニ形 S3・M3シリーズ

                アルミダイカスト製ミニ形 S3・M3シリーズ

                  3ポジション防雨形 2NY-SM2シリーズ

                  3ポジション防雨形 2NY-SM2シリーズ

                    シーソー式 FSシリーズ

                    シーソー式 FSシリーズ

                      フットスイッチ SFUシリーズ(丸形タイプ)

                      フットスイッチ SFUシリーズ(丸形タイプ)

                        フットスイッチ 低電圧微少電流タイプ

                        フットスイッチ 低電圧微少電流タイプ

                          フットスイッチ コンパクト薄形タイプ

                          フットスイッチ コンパクト薄形タイプ

                            メーカー オジデン オジデン 国際電業 国際電業 国際電業 オジデン 国際電業 オジデン オジデン オジデン 国際電業 国際電業 国際電業
                            通常価格 1,998円 2,242円 12,487円 6,944円 2,970円 2,217円 2,052円 3,317円 23,074円 25,076円 2,162円 2,161円 1,835円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            動作力(N) 10 12 - - - 9 - - ON:20/OFF:170 25 - - -
                            材質 ABS樹脂製 ABS樹脂製 - - - ABS樹脂製 - アルミダイカスト製 アルミ合金ダイカスト製 アルミ合金ダイカスト製 - - -
                            ヒンジ位置 - - - - - - - 中央 - - -

                            機器用ミニ形 M4シリーズのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
                            装置のスイッチ
                            評価 3.0満足度:3.02022/02/26
                            装置のスイッチとして使用しました。
                            確実にONするので良い製品です。
                            反発度合いも丁度よいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作機械のスイッチとして
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/04
                            工作機械のフットスイッチとして使用しました。質感は安くささを感じさせますが、値段を考えると充分満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            回転テーブルの回転方向スイッチ
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/07
                            回転テーブルの回転方向に合わせて踏むように使用しています。
                            中央に仕切りがあり、二つのスイッチを同時に踏みにくくい構造にしてあるので、使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工機械のフットスイッチとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/08
                            いろいろな機械で使用していますが通常の使用で壊れたことはありません。
                            10年くらい使っていると内部のスイッチが摩耗して反応が悪くなりますが。
                            丈夫で安価なのでうちの会社ではほとんどの機械でこれを使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホーザン K210にフットスイッチの追加
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/10
                            両手で材料を掴みながら、フットスイッチでノコ刃の回転をON/OFFできるようになったので、使い易くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 標準色以外の発注はどのような形式で発注すればよいでしょうか?
                            A
                            例と致しまして標準色が黒色のOFL-V-M4の場合はOFL-V-M4灰色とご用命下さい。

                            フットスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました