【特長】・ステンレス製保護カバー(オプション)CS形を示す。<OFL基本形>・...
M=Momentary(モーメンタリー):踏んでON、離すとOFF
A=Alternate(オルタネイト):踏んでON、もう一度踏んでOFF
(OFL基本形)最もベーシックなモデル。
(防水形スイッチ内蔵タイプ)基本形で水に強いモデル。
(2連式)電磁開閉機器の操作、2回路操作に最適。
形式 Type | 保護カバー CS | 動作特性 | 定格 Rating | 内蔵スイッチ Switch | 接点構成 Contact | 附属コード VCTF cord | 動作力 N | 重量 約g | 保護構造 IP class | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーメンタリー | オルタネイト | |||||||||
OFL-1 | ○ | ● | - | 6A-250VAC | MICRO スイッチ Z形 | 1c | 1.25mm2 3芯1m | 27 (2.8kgf) | 480 | IP30 |
OFL-2 | ○ | ● | - | 2c | 1.25mm2 6芯1m | 580 | ||||
OFL-TW | - | ● 2連式 | - | 1c 各側とも | 1.25mm2 6芯1m | 1,650 | ||||
OFL-V | ○ | ● | - | 6A-250VDC | V形 | 1c | 0.75mm2 3芯1m | 450 | ||
OFL-TV | - | ● 2連式 | - | 1c 各側とも | 0.75mm2 6芯1m | 1,600 | ||||
OFL-X | ○ | ● | - | 10A-125VDC 3A-250VDC | Z形 | 1c | 1.25mm2 3芯1m | 480 | ||
OFL-BS | ○ | - | ● | 3A-250VAC | 1c | 0.75mm2 3芯1m | 450 | |||
OFL-F | ○ | - | ● | 3A-250VAC | 押ボタン形 (ロック式) | 1a | 0.75mm2 2芯1m | 32 (3.3kgf) | 450 | |
OFL-2F | ○ | - | ● | 2c | 0.75mm2 6芯1m | 520 |
形式 Type | 保護カバー CS | 動作特性 | 定格 Rating | 内蔵スイッチ Switch | 接点構成 Contact | 附属コード VCTF cord | 動作力 N | 重量 約g | 保護構造 IP class | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーメンタリー | オルタネイト | |||||||||
OFL-VG5 | ○ | ● | - | 0.1A-30VDC(最小負荷5mA-6VDC・2mA-12VDC・1mA-24VDC) | V形(IP67) | 1c | 0.75mm2 3芯2m | 25 (2.6kgf) | 510 | IP67 (内蔵スイッチ) |
OFL-R | ○ | ● | - | 0.5A-220VAC | リードスイッチ R形(IP57) | 1a | 0.75mm2 2芯2m | 500 | IP57 (内蔵スイッチ) | |
OFL-55 | ○ | ● | - | 6A-250VAC | Z形(IP54) | 1c | 1.25mm2 3芯2.5m | 620 | IP54 (内蔵スイッチ) |
型番 |
材質 |
動作 |
防水機能 |
動作特性 |
定格 |
内蔵スイッチ |
接点構成 |
付属コード長さ(m) |
動作力(N) |
保護等級 |
保護カバー |
材質 |
特徴 |
ヒンジ位置 |
色 |
トラスココード | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
【特長】
・ステンレス製保護カバー(オプション)CS形を示す。
<OFL基本形>
・OFL基本形シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチ。
・スイッチの内蔵区分で各形式が分類されます。
・コード引出口はシールコネクタ付。コンジットサイズはG1/2(管用平行ネジ)です。
<2連式>
・電磁開閉器の操作、2回路の操作に最適です。
・2連式・接点構成とコードの色分け、各側とも1c。
<シール構造スイッチ内蔵タイプ>
・防浸、防まつ形スイッチ内蔵タイプ。
・埃、水滴等がかかる悪環境にも対応可能。
【用途】
・工作機械、板金、鍛圧加機械自動圧着機の圧着操作。
・ブラストマシンの研磨材噴出操作。
・木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など。