(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OFL-TW-FS
シーソー式 FSシリーズ シーソーシキ FSシリーズ

シーソー式 FSシリーズ OFL-TW-FS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,974円
税込単価
32,971円

アルミ合金ダイカスト製で、動作形式が変換できるシーソー式ペダル。 【特長】・内...

詳細情報を確認する

  • 動作特性:
    モーメンタリー/オルタネイト
  • 付属コード長さ(m):
    別途
  • 動作力(N):
    25
  • 保護等級:
    IP54
  • 材質:
    アルミ合金ダイカスト製
  • ヒンジ位置:
    中央

型番

OFL-TW-FS 解除

Loading...

OFL-TW-FS の仕様・寸法情報

商品情報

FS形シリーズ

ラインアップ

M=Momentary(モーメンタリー):踏んでON、離すとOFF
A=Alternate(オルタネイト):踏んでON、もう一度踏んでOFF

シーソー式 FSシリーズ:関連画像

(シーソー形)正転、逆転、上昇、下降などの操作に最適。

  • OFL-TW-FS(各側1c接点/ M A )
  • OFL-TVG-FS(各側1c接点 微小負荷/ M A )
  • OFL-4V-FS(各側2c接点/ M A )
シーソー式 FSシリーズ:関連画像

(シーソー式保護カバー付)落下物等による誤作動を防止。

  • OFL-TW-FSC(各側1c接点/ M A )
  • OFL-TVG-FSC(各側1c接点 微小負荷/ M A )
  • OFL-4V-FSC(各側2c接点/ M A )

FS形シリーズ

形式
Type
動作特性 定格
Rating
内蔵スイッチ
Switch
接点構成
Contact
附属コード
cord
動作力
N
重量
Kg
保護構造
IP class
モーメンタリー オルタネイト
OFL-TW-FS 6A-250VAC MICRO
スイッチ
Z形
1c
各側とも
別途
Special order
(適用シース外径
φ8~φ11)
25
(2.6kgf)
2.2 IP54
OFL-TW-FSC 3.3
OFL-TVG-FS 0.1A-30VDC V形
金クラッド接点
1c
各側とも
2.2
OFL-TVG-FSC 3.3
OFL-4V-FS 6A-250VAC V形 2c
各側とも
2.2
OFL-4V-FSC 3.3

内臓カム変換により1~4動作形式の構成ができる

シーソー式 FSシリーズ:関連画像

OFL-TW-FS形(内部構造)

シーソー式 FSシリーズ:関連画像

カムNo.とペダルローラーの移動

カムNo.と動作形式

  1. 1.3位置自由戻り式(標準タイプ): ペダルは常時水平、右側踏んで左のスイッチON、左側はその逆。
  2. 2.2位置保持式: 左右どちらかにスイッチON、保持(ロック)。
  3. 3.3位置保持式: 左右どちらかにON、および水平保持。
  4. 4.2段動作式: ペダルは常時右へダウン(傾斜)左踏み2段動作式も可能。

型番リスト

型番
材質
動作
防水機能
定格
内蔵スイッチ
接点構成
保護カバー
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OFL-TW-FS

アルミ合金ダイカスト
モメンタリ
6A-250VAC
Z形
1c(各側とも)
473-5901
-

1個

29,974( 32,971円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ合金ダイカスト製で、動作形式が変換できるシーソー式ペダル。
【特長】
・内蔵カム変換により、動作形式(モーメンタリー、オルタネイト)の構成が可能。
・正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適。
・保護構造IP54の防雨、耐油、防滴構造。
【用途】
・リフト等の昇降用操作。

カタログ

 

OFL-TW-FSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーソー式 FSシリーズの型番OFL-TW-FSのページです。
型番OFL-TW-FSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーソー式 FSシリーズ

シーソー式 FSシリーズ

    フットスイッチ 汎用小形タイプ

    フットスイッチ 汎用小形タイプ

      機器用ミニ形 M4シリーズ

      機器用ミニ形 M4シリーズ

        フットスイッチ 汎用ミニタイプ

        フットスイッチ 汎用ミニタイプ

          フットスイッチ産業用カバーなしタイプ

          フットスイッチ産業用カバーなしタイプ

            アルミダイカスト製ミニ形 S3・M3シリーズ

            アルミダイカスト製ミニ形 S3・M3シリーズ

              フットスイッチ 汎用普及タイプ

              フットスイッチ 汎用普及タイプ

                中型機器用 S7形シリーズ

                中型機器用 S7形シリーズ

                  フットスイッチ 低電圧微少電流タイプ

                  フットスイッチ 低電圧微少電流タイプ

                    フットスイッチ 産業用全カバータイプ

                    フットスイッチ 産業用全カバータイプ

                      AFSA形足踏スイッチ

                      AFSA形足踏スイッチ

                        3ポジション防雨形 2NY-SM2シリーズ

                        3ポジション防雨形 2NY-SM2シリーズ

                          フットスイッチ

                          フットスイッチ

                            メーカー オジデン 国際電業 オジデン 国際電業 国際電業 オジデン 国際電業 オジデン 国際電業 国際電業 IDEC オジデン ミスミ
                            通常価格 25,076円 2,970円 1,998円 2,052円 6,944円 3,317円 3,792円 13,879円 2,161円 12,487円 53,940円 23,074円 2,408円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   13日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            動作特性 モーメンタリー/オルタネイト - - - - - - モーメンタリー - - - 2aモーメンタリー -
                            付属コード長さ(m) 別途 - - - - - - 3 - - - 2.5 -
                            動作力(N) 25 - 10 - - - - 13 - - - ON:20/OFF:170 -
                            保護等級 IP54 - - - - - - IP28相当 - - - IP54 -
                            材質 アルミ合金ダイカスト製 - ABS樹脂製 - - アルミダイカスト製 - ABS樹脂製 - - - アルミ合金ダイカスト製 -

                            シーソー式 FSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OFL-4V-FS
                            OFL-4V-FSC
                            OFL-TW-FSC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 動作 防水機能 定格 内蔵スイッチ 接点構成 保護カバー トラスココード

                            25,076円

                            ( 27,584円 )
                            1個 -

                            13日目

                            10アルミ合金ダイカストモメンタリ6A-250VACV形2c(各側とも)-

                            29,261円

                            ( 32,187円 )
                            1個 -

                            13日目

                            10アルミ合金ダイカストモメンタリ6A-250VACV形2c(各側とも)保護カバー付-

                            28,942円

                            ( 31,836円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -アルミ合金ダイカストモメンタリ6A-250VACZ形1c(各側とも)保護カバー付473-5919

                            フットスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました