(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UL/CSA規格 プラグ (ナイロンカバー) 引掛形 20A・30A

UL/CSA規格 プラグ (ナイロンカバー) 引掛形 20A・30A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,565円 ~ 2,773円
税込価格
1,722円 ~ 3,050円

UL規格・CSA規格認定仕様の引掛形20A/30Aプラグ。電気用品安全法(PS...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    プラグ
  • NEMA規格有無:
  • 代表規格:
    PSE / UL / CSA
  • 特徴:
    ナイロンカバータイプ
  • 色:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

UL/CSA規格認証取得 引掛形20A/30Aプラグの詳細例

 

(単位:mm)

 

4322N-L15ULの寸法図

3312N-L5UL/3322N-L6UL/4322N-L15ULの寸法図

  • ※ ( )内寸法:参考値
部番部品名箇数摘要
1ボディA1ポリアミド樹脂
2ボディB1ポリアミド樹脂
3プラカバー1ポリアミド樹脂
4グリップ1ポリアミド樹脂
5アース刃1黄銅 ニッケルメッキ
6刃A2黄銅
7刃B1黄銅
8端子ねじ4黄銅 M4.5(丸平ダブル)
9グリップねじ2鋼 亜鉛メッキ、クロメート処理

 

(単位:mm)

 

3222N-L6ULの寸法図

3222N-L6ULの寸法図

  • ※ ( )内寸法:参考値
部番部品名箇数摘要
1ボディA1ポリアミド樹脂
2ボディB1ポリアミド樹脂
3プラカバー1ポリアミド樹脂
4グリップ1ポリアミド樹脂
5アース刃1黄銅 ニッケルメッキ
6刃A1黄銅
7刃B1黄銅
8端子ねじ3黄銅 M4
9グリップねじ2鋼 M4 亜鉛メッキクロメート処理

UL/CSA規格認証取得 引掛形20A/30Aプラグの仕様例

【4322N-L15UL:接地形3P 30A 250V (NEMA L15-30)UL/CSA規格 プラグ (ナイロンカバー)】

  • 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能
  • NEMA規格番号:NEMA L15-30
  • 色:黒色
  • 適用電線(UL/CSA用):10AWG Type SJ
  • 適用電線(国内用):2CT 5.5mm2
  • 電線接続方式(UL/CSA用):引締式
  • 電線接続方式(国内用):圧着端子式、引締式
  • 適用圧着端子(国内用):R5.5-5
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:136.7g
  • 備考:ナイロンカバー
  • UL/CSA規格認証取得品

【3222N-L6UL:接地形2P 20A 250V(NEMA L6-20)UL/CSA規格 プラグ(ナイロンカバー)】

  • NEMA規格番号:NEMA L6-20
  • 色:黒色
  • 適用電線(UL/CSA用):12AWG Type SJ
  • 適用電線(国内用):2PNCT 3.5mm2
  • 電線接続方式(UL/CSA用):引締式
  • 電線接続方式(国内用):圧着端子式、引締式
  • 適用圧着端子(国内用):R3.5-4
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:67.5g
  • 備考:ナイロンカバー
  • UL/CSA規格認証取得品

型番リスト

型番
形状
定格電圧(V)
定格電流(A)
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
A寸法(mm)
B寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[その他] 接地形2P 引掛形
250
20
86.3
39
39
39
MAX15
10

1個

1,565( 1,722円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
[その他] 接地形2P 引掛形
125
30
103.8
54
54
-
-
10

1個

2,399( 2,639円 )

-

[その他] 接地形2P 引掛形
250
30
103.8
54
54
-
-
10

1個

2,399( 2,639円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] 接地形3P 引掛形
250
30
103.8
54
54
-
-
10

1個

2,773( 3,050円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

UL規格・CSA規格認定仕様の引掛形20A/30Aプラグ。
電気用品安全法(PSE)にも適合。
【特長】
・電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具。
・ボディ/カバー材質は、耐熱性、耐トラッキング性などを保有。
・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用したボディとカバー。
・UL/CSA規格認証だけではなく、日本の電気用品安全法(PSE)にも適合。
【用途】
・製品の国内用/海外用の仕様統一化がしたいときに最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UL/CSA規格 プラグ (ナイロンカバー) 引掛形 20A・30A

UL/CSA規格 プラグ (ナイロンカバー) 引掛形 20A・30A

    L形プラグ(適応コード 丸型/平型コード)

    L形プラグ(適応コード 丸型/平型コード)

      変換アダプタ/Aタイプ→B3タイプ

      変換アダプタ/Aタイプ→B3タイプ

        ハイパープラグ(平刃形)

        ハイパープラグ(平刃形)

          防水形プレート(耐じん・噴流形)専用コンセント

          防水形プレート(耐じん・噴流形)専用コンセント

            埋込コンセント(抜止形)

            埋込コンセント(抜止形)

              変換アダプタ/Aタイプ→BFタイプ

              変換アダプタ/Aタイプ→BFタイプ

                IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14

                IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14

                  スイングプラグ

                  スイングプラグ

                    海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ

                    海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ

                      IEC規格 アウトレット(スナップイン)/C13

                      IEC規格 アウトレット(スナップイン)/C13

                        【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

                        【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

                          IEC規格 インレット(スナップイン)/C14

                          IEC規格 インレット(スナップイン)/C14

                            メーカー アメリカン電機 明工社 ミスミ アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 ミスミ ミスミ ELPA朝日電器 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,565円 903円 3,680円 3,601円 1,456円 1,490円 3,840円 317円 1,066円 1,178円 303円 1,014円 316円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 プラグ L形プラグ 変換アダプタ プラグ アウトレット アウトレット 変換アダプタ インレット インレット/プラグ プラグ アウトレット プラグ インレット
                            NEMA規格有無 - -
                            代表規格 PSE / UL / CSA - - PSE - PSE - UL / CUL / CCC - - UL / CCC / CSA PSE UL / CCC / CSA
                            特徴 ナイロンカバータイプ - - - - 複式横型 - - - - - - -
                            - - - - - - - - - -

                            UL/CSA規格 プラグ (ナイロンカバー) 引掛形 20A・30Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q 電気用品安全法にも適合していますか?
                            A
                            しています。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました