(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:31026EW
防水形パネルコンセント(高容量タイプ・100A) フランジコンセント

防水形パネルコンセント(高容量タイプ・100A) 31026EW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,571円
税込単価
19,328円

防水保護等級IP65防水形プラグとの組み合わせで使用時に防水仕様になる引掛形1...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アウトレット
  • 定格電流(A):
    100
  • NEMA規格有無:
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 長さ(mm):
    152.5
  • 寸法 幅(mm):
    140
  • 寸法 厚み(mm):
    140
  • 色:

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

31026EW 解除

Loading...

31026EW の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

(単位:mm)

防水パネルコンセント 31026EW/31066EW/41026EW/41066EWの外観

防水パネルコンセント 31026EW/31066EW/41026EW/41066EWの外観

寸法図

寸法図

  • ※ さし込み口形状は省略しています。

製品仕様

41026EWの構造仕様

41026EWの構造仕様

41026EWの構造仕様(裏面)

41026EWの構造仕様(裏面)

型番定格適用プラグ適用防水形プラグ
電流極数電圧
31026EW100A3P
(3P, 3W)
250V31022R31022RW
31066EW600V31062R31062RW
41026EW接地形3P
(3P, 4W GND)
250V41022R41022RW
41066EW600V41062R41062RW

型番リスト

型番
形状
定格電圧(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31026EW

[その他] 3P引掛形
250
10

1個

17,571( 19,328円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防水保護等級IP65
防水形プラグとの組み合わせで使用時に防水仕様になる引掛形100A防水形パネル用コンセント。
【特長】
・使用時・未使用時(防水カバー取付)ともにJIS C 0920に基づくIP65相当品。
・ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
・カバー部には、抜群の強度を誇る難燃(UL94V-0)仕様のポリカーボネート樹脂を採用。
・クロロプレンゴム製パッキングを、付属の取付ねじと取付用当板で固定することで防水性能を保つ。
・端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる圧着端子式が可能。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

31026EWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水形パネルコンセント(高容量タイプ・100A)の型番31026EWのページです。
型番31026EWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水形パネルコンセント(高容量タイプ・100A)

防水形パネルコンセント(高容量タイプ・100A)

    引掛インレット

    引掛インレット

      露出コンセント 引掛形(15A・20A・30A)

      露出コンセント 引掛形(15A・20A・30A)

        防水形露出コンセント(引掛形60A)

        防水形露出コンセント(引掛形60A)

          防水プラグ・防水コネクターボデー

          防水プラグ・防水コネクターボデー

            防水形パネルコンセント 引掛形 60A

            防水形パネルコンセント 引掛形 60A

              3Mプラグ・コネクターボデー

              3Mプラグ・コネクターボデー

                【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(露出タイプ)

                【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(露出タイプ)

                  【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

                  【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

                    【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/2Pタイプ

                    【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/2Pタイプ

                      ノイズフィルター SS1シリーズ

                      ノイズフィルター SS1シリーズ

                        2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)

                        2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)

                          メーカー アメリカン電機 明工社 アメリカン電機 アメリカン電機 明工社 アメリカン電機 明工社 ミスミ ミスミ ミスミ High&Low サンワサプライ
                          通常価格 17,571円 3,366円 1,109円 14,745円 577円 11,005円 682円 711円 1,983円 267円 1,450円 1,465円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                          種類 アウトレット - アウトレット アウトレット - アウトレット - アウトレット 変換アダプタ プラグ インレット インレット/プラグ
                          定格電流(A) 100 20 - 60 - 60 20 - 15 15 - 15
                          NEMA規格有無 - - -
                          代表規格 PSE - - - - - - PSE PSE PSE UL PSE
                          寸法 長さ(mm) 152.5 - - 149 - 118 - - - 50 - 34

                          防水形パネルコンセント(高容量タイプ・100A)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 添付の圧着端子は38mm2電線用ですが、22mm2用はありますか?
                          A
                          別売りでご用意がありますので、別途お買い求めください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          31066EW
                          41026EW
                          41066EW
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?形状 定格電圧
                          (V)

                          19,477円

                          ( 21,425円 )
                          1個 -

                          3日目

                          10[その他] 3P引掛形600

                          23,881円

                          ( 26,269円 )
                          1個 -

                          3日目

                          10[その他] 接地形3P 引掛形250

                          21,953円

                          ( 24,148円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          10[その他] 接地形3P 引掛形600

                          ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました