(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACコードクランプ ACCD【50個入り】

ACコードクランプ ACCD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
5,981円 ~ 7,309円
税込価格
6,579円 ~ 8,040円

【特長】・コネクターがインレットから抜けるのを防ぎます。・レバー操作にてコネク...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    ハーネス用
  • 色:
  • 材質:
    ナイロン66
  • 取付方法:
    スナップ取付

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
取付板厚(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0.8~2.0
89.45

1パック

50個入り

7,309( 8,040円 )

-

0.5~2.3
90.15

1パック

50個入り

5,981( 6,579円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コネクターがインレットから抜けるのを防ぎます。
・レバー操作にてコネクター保持部は前後に可動します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACコードクランプ ACCD

ACコードクランプ ACCD

    バンド

    バンド

      リユースACコードクランプ RACCD

      リユースACコードクランプ RACCD

        抜け防止金具

        抜け防止金具

          フリー組合せ対応 電源抜け防止器具

          フリー組合せ対応 電源抜け防止器具

            ホットピンセット(HS-401交換部品)

            ホットピンセット(HS-401交換部品)

              Staubli XPF-484 Φ4mmセーフティープラグ付きテストプローブ

              Staubli XPF-484 Φ4mmセーフティープラグ付きテストプローブ

                コードクランプ

                コードクランプ

                  Staubli SPP4-SΦ4mmソケット付き テストプローブ

                  Staubli SPP4-SΦ4mmソケット付き テストプローブ

                    手動結束工具(スクリュードライバータイプ)

                    手動結束工具(スクリュードライバータイプ)

                      薬さじ(ふっ素樹脂) 全長 180㎜

                      薬さじ(ふっ素樹脂) 全長 180㎜

                        メーカー 北川工業 明工社 北川工業 ミスミ ミスミ ホーザン ストーブリ(旧マルチコンタクト) アメリカン電機 ストーブリ(旧マルチコンタクト) パンドウイット ケニス
                        通常価格 5,981円 3,643円 8,970円 1,389円 869円 5,389円 2,532円 1,350円 1,486円 5,628円 2,950円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                        プラグ形状 ハーネス用 - ハーネス用 - - - - - - - -
                        - - - - - - - - -
                        材質 ナイロン66 - ナイロン66 - - - - - - - -
                        取付方法 スナップ取付 - スナップ取付 - - - - - - - -

                        ACコードクランプ ACCDのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                        高評価レビュー

                        電源ソケットの抜け防止
                        評価 5.0満足度:5.02022/06/01
                        電源コードをしっかり固定し、抜けるのを防いでくれます。
                        レバー操作で、ソケット保持部は前後に可動し、取り外しも簡単です。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        電源ソケットの抜け防止
                        評価 5.0満足度:5.02022/06/01
                        電源コードをしっかり固定し、抜けるのを防いでくれます。
                        レバー操作で、ソケット保持部は前後に可動し、取り外しも簡単です。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                        A
                        本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                        電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました