(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mコネクタ ケーブル用プラグ

Mコネクタ ケーブル用プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
526円 ~ 1,427円
税込価格
579円 ~ 1,570円

同軸コネクタMプラグ(オスコンタクト)のケーブル用タイプ。 【特長】・インピー...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • 形状:
    ストレート
  • シリーズ:
    M
  • インピーダンス(Ω):
    その他
  • 許容電圧(V):
    500
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 芯数:
    1
  • 保護機能(耐環境性):
  • 表面処理:本体:
    本体/コンタクト:Ag
  • 結線方式:外部:
    ハンダ
  • 結合方式:
    ネジ結合方式

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

Mコネクタ ケーブル用プラグの仕様

Mコネクタ ケーブル用プラグ:関連画像

ケーブル用プラグの外観

Mコネクタ ケーブル用プラグ:関連画像

ケーブル用プラグの寸法図

型番(Model No.) A B C D 表面処理(Finish) 適合ケーブル
(Compatible Cables)
結線方式
(Attachment)
本体
(Body)
中心コンタクト
(Center pin)
MP-3ふっ素樹脂 19.0 41.8 11.0 6.2 Ag Ag 3D-2V,3.5D-FAV,
3.5D-QEFV,3.5D-XFB,
RG-58/U,RG-58A/U,EM-3D-2E
中心:半田
外部:半田
MP-5ふっ素樹脂 19.0 41.8 11.0 8.6 Ag Ag 5D-2V,5D-FB,5C-2V,5C-FB,
S-5C-FB,EM-5D-2E,EM-5C-2E
EM-5C-FB,EM-S-5C-FB
MP-7ふっ素樹脂 19.0 41.8 13.0 11.2 Ag Ag 7C-2V,7C-FB,S-7C-FB,RG-8/U,
RG-11/U,RG-11A/U,EM-7C-2E
Mコネクタ ケーブル用プラグ:関連画像

ケーブル用プラグの外観

Mコネクタ ケーブル用プラグ:関連画像

ケーブル用プラグの寸法図

型番(Model No.) A B C D 表面処理(Finish) 適合ケーブル
(Compatible Cables)
結線方式
(Attachment)
本体
(Body)
中心コンタクト
(Center pin)
MP-8ふっ素樹脂 19.0 41.0 13.4 12.0 Ag Ag 8D-2V,8D-FB,
8D-FV,EM-8D-2E
中心:半田
外部:半田
M-10ふっ素樹脂 21.0 41.0 15.3 14.2 Ag Ag 10D-2V,10C-2V,10C-FB,S-10C-FB,
EM-10D-2E,EM-10C-2E

型番リスト

型番
適合ケーブル
縦(mm)
横(mm)
奥行(mm)
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3D-2V$3.5D-FAV$3.5D-QEFV$3.5D-XFB$RG-58/U$RG-58A/U$EM-3D-2E
19
19
41.8
-
10

1個

1,427( 1,570円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5D-2V$5D-FB$5C-2V$5C-FB$S-5C-FB$EM-5D-2E$EM-5C-2E$EM-5C-FB$EM-S-5C-FB
19
19
41.8
-
10

1個

1,427( 1,570円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7C-2V$7C-FB$S-7C-FB$RG-8/U$RG-11/U$RG-11A/U$EM-7C-2E
19
19
41.8
-
10

1個

526( 579円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8D-2V$8D-FB$8D-FV$EM-8D-2E
19
19
41.0
注意:止めネジが逆ネジになっています
10

1個

882( 970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10D-2V$10C-2V$10C-FB$S-10C-FB$EM-10D-2E$EM-10C-2E
21.0
21.0
41.0
注意:止めネジが逆ネジになっています
10

1個

1,290( 1,419円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

同軸コネクタMプラグ(オスコンタクト)のケーブル用タイプ。
【特長】
・インピーダンス整合を求めない為、50Ω・75Ω用の幅広いケーブルラインナップで利用可。
・ケーブル接続部の堅牢性が高い締め付けタイプを用意。
【用途】
・無線機器や計測器、医療機器等の接続・中継用として。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mコネクタ ケーブル用プラグ

Mコネクタ ケーブル用プラグ

    SMBコネクタ ケーブル用プラグ

    SMBコネクタ ケーブル用プラグ

      SMBコネクタ ケーブル用L曲りプラグ

      SMBコネクタ ケーブル用L曲りプラグ

        SMAコネクタ 中継用変換コネクター

        SMAコネクタ 中継用変換コネクター

          SMBコネクタ プリント基板用レセプタクル

          SMBコネクタ プリント基板用レセプタクル

            BNCコネクタ ケーブル用プラグ

            BNCコネクタ ケーブル用プラグ

              SMAコネクタ ケーブル用L曲がりプラグ

              SMAコネクタ ケーブル用L曲がりプラグ

                BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ

                BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ

                  BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル

                  BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル

                    同軸コネクタ BNC75Ωシリーズ

                    同軸コネクタ BNC75Ωシリーズ

                      SMAコネクタ HRMシリーズ

                      SMAコネクタ HRMシリーズ

                        BNC-□□RDシリーズ BNC絶縁形レセプタクル(基板取付タイプ)

                        BNC-□□RDシリーズ BNC絶縁形レセプタクル(基板取付タイプ)

                          RCAプラグ&ジャック

                          RCAプラグ&ジャック

                            メーカー トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ トーコネ 第一電子工業 トーコネ ユウエツ精機 ヒロセ電機 第一電子工業 ミスミ
                            通常価格 526円 1,161円 1,400円 876円 877円 318円 2,518円 626円 306円 529円 468円 984円 525円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続 - パネルマウント ケーブル接続 - - -
                            形状 ストレート ストレート アングル ストレート - ストレート アングル - ストレート - - - ストレート
                            シリーズ M SMB SMB SMA - BNC SMA BNC BNC BNC - - その他
                            インピーダンス(Ω) その他 50 50 50 - 50 50 50 50 75 - - -
                            許容電圧(V) 500 500 500 500 - 500 500 - 500 500 - - 12

                            Mコネクタ ケーブル用プラグのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            同軸ケーブルの終端に取付
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/19
                            インピーダンスの整合を要求されないHF帯以下の無線機器の接続に使用しています。銀メッキで半田の流れが良く絶縁体もテフロンなので熱に強くゆっくり半田付けしても大丈夫です。ねじピッチはデータシートによるとM16とのことです。
                            この手のコネクタはねじピッチがミリ規格とインチ規格の製品が存在し異種規格同士は本来噛み合わないはずですが組み合わせによっては上手く入ってしまったり、逆に接触不良が起きたりと様々です。ねじの仕様をよく確かめて選定されることをお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました