(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Sシリーズ補助継電器

Sシリーズ補助継電器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,804円
税込価格
4,184円

優れた接触信頼性です。スピッツスライド接触機構により高接触信頼性を発揮します。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継電器
  • 寸法 長さ(mm):
    67.5
  • 寸法 幅(mm):
    37.5
  • 寸法 厚み(mm):
    94.5
  • 抵抗負荷 AC400V~440V級(A):
    6(2)
  • 抵抗負荷 AC200V~220V級(A):
    6(2)
  • 定格通電電流(A):
    8

(i)ご注意

  • 定格使用電流について、()内定格は、同一隔壁内のa、b接点が異電位の場合となります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
コイル定格電圧(V)
補助接点
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC100
[その他] 3a3b
10

1個

3,804( 4,184円 )

1日目

AC200
[その他] 3a3b
10

1個

3,804( 4,184円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた接触信頼性です。スピッツスライド接触機構により高接触信頼性を発揮します。

(i)ご注意

  • 定格使用電流について、()内定格は、同一隔壁内のa、b接点が異電位の場合となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sシリーズ補助継電器のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
制御盤用交換部品
評価 4.0満足度:4.02021/05/25
制御盤の交換用として
購入。
急遽、要り用になったので探しましたが
週末夕方で難しかったのですが
こちらで購入が最短だったので助かりました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

継電器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました