(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACアダプタ 9445-02

ACアダプタ 9445-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,692円
税込単価
9,561円

電気工事などの現場において、ひずんだ漏れ電流の解析が可能にし、真の実効値で高調...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    その他関連部品
  • 適合本体:
    3283、3284、3285、3290、3290-10、3540シリーズ、3664、SS7012

型番

9445-02 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9445-02

1個

8,692( 9,561円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気工事などの現場において、ひずんだ漏れ電流の解析が可能にし、真の実効値で高調波漏れ電流も正確に測定できるクランプオンリーク用のACアダプタです。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

9445-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACアダプタ 9445-02の型番9445-02のページです。
型番9445-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACアダプタ 9445-02

ACアダプタ 9445-02

    アルミフレーム 8シリーズ R形状 40×40mm

    アルミフレーム 8シリーズ R形状 40×40mm

      アルミフレーム 5シリーズ R形状 40×40×20mm

      アルミフレーム 5シリーズ R形状 40×40×20mm

        アルミフレーム 8-45シリーズ R形状 45×45mm

        アルミフレーム 8-45シリーズ R形状 45×45mm

          アルミフレーム 8-45シリーズ R形状 90×90×45mm

          アルミフレーム 8-45シリーズ R形状 90×90×45mm

            アルミフレーム 8シリーズ L字形状 80×80×40mm

            アルミフレーム 8シリーズ L字形状 80×80×40mm

              アルミフレーム 5シリーズ R形状 20×20mm

              アルミフレーム 5シリーズ R形状 20×20mm

                アルミフレーム 6シリーズ R形状 30×30mm

                アルミフレーム 6シリーズ R形状 30×30mm

                  アルミフレーム 6シリーズ R形状 60×60×30mm

                  アルミフレーム 6シリーズ R形状 60×60×30mm

                    8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット

                    8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット

                      8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート Lタイプ

                      8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート Lタイプ

                        8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

                        8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

                          8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット用金属ストッパ

                          8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット用金属ストッパ

                            メーカー 日置電機 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 8,692円 - - - - - - - - 41円 201円 44円 2,560円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品区分 その他関連部品 - - - - - - - - - - - -
                            適合本体 3283、3284、3285、3290、3290-10、3540シリーズ、3664、SS7012 - - - - - - - - - - - -

                            ACアダプタ 9445-02のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました