(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9234
メモリハイコーダ用記録紙【1~10個入り】 キロクシ

メモリハイコーダ用記録紙 9234

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,300円
税込単価
9,130円

メモリハイコーダ用記録紙です

詳細情報を確認する

  • 特徴1:
    記録紙
  • 特徴3:
    適合機種:8860-50, 8861-50

9234 の仕様・寸法情報

型番
特徴2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9234

A6幅112mm×18m(10巻セット)

1パック

10個入り

8,300( 9,130円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メモリハイコーダ用記録紙です

9234で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メモリハイコーダ用記録紙の型番9234のページです。
型番9234に関する仕様情報を記載しております。

メモリハイコーダ用記録紙のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
9231
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特徴2

15,000円

( 16,500円 )
1個 あり

6日目

A4幅216mm×30m(6巻セット)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました