(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

結束工具 EVO7ISP

結束工具 EVO7ISP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
29,000円
税込単価
31,900円

ハーネス結束作業の疲労軽減を目的に開発された結束工具。【特長】・幅広い種類のイ...

詳細情報を確認する

型番

EVO7ISP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
特長
仕様
インシュロックタイ幅/結束径(mm)
適用機種
タイ切残し(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EVO7ISP

標準タイプ
工具本体
1.8~5.0
-
-

1個

29,000( 31,900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ハーネス結束作業の疲労軽減を目的に開発された結束工具。
【特長】
・幅広い種類のインシュロックタイに使用可能な、作業負荷を大幅に軽減できる手動結束工具です
・長時間の作業負荷を軽減し、簡単な操作と安定した締め付け強度設定機能で、迅速、確実な結束が行えます
・デジタルテスター利用することで、締め付けトルクの校正管理を継続的に行うことが可能

EVO7ISPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束工具 EVO7ISPの型番EVO7ISPのページです。
型番EVO7ISPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

結束工具 EVO7ISP

結束工具 EVO7ISP

    MLTタイプ ステンレススチールバンド 自動結束工具

    MLTタイプ ステンレススチールバンド 自動結束工具

      エアー式結束工具 MK7P

      エアー式結束工具 MK7P

        結束工具 EVO9ISP

        結束工具 EVO9ISP

          手動結束工具(締め付け強度設定)

          手動結束工具(締め付け強度設定)

            手動式結束工具(締め付け強度設定)

            手動式結束工具(締め付け強度設定)

              結束バンド結束工具(ソフトレバータイプ)

              結束バンド結束工具(ソフトレバータイプ)

                ステンレスタイ結束工具

                ステンレスタイ結束工具

                  メタルタイ(R)パンチロックタイプ専用結束工具(ガンタイプ)

                  メタルタイ(R)パンチロックタイプ専用結束工具(ガンタイプ)

                    結束工具 Band-AceT525

                    結束工具 Band-AceT525

                      結束バンド結束工具

                      結束バンド結束工具

                        軽量プラスチック製結束工具【ヘッド360度回転】

                        軽量プラスチック製結束工具【ヘッド360度回転】

                          メタルタイ用結束工具

                          メタルタイ用結束工具

                            メーカー ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット パンドウイット ミスミ ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン エスジー工業 ミスミ ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン
                            通常価格 29,000円 126,745円 157,851円 38,900円 38,560円 37,319円 6,700円 38,503円 139,567円 12,000円 4,140円 43,849円 87,087円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 31日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            結束工具 EVO7ISPのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            海外で使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/08
                            ワイヤーハーネスの結束に、この結束工具タイメイト(EVO7SP)を使用しています。海外の出張で持っていきました。国内では、結束バンドを手でしめるのですが、海外の規格では、決まりがあるので、専用の結束工具を使いました。問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 結束工具でカットする場合、どのくらい余長を残したらいいですか。
                            A
                            通常は、適正な締め付け強度値で結束して頂ければ切り残し0mmで十分な結束状態が得られます(工場出荷時の口金は切り残し0mmです)。ただし、1mm以上切り残して利用したい場合は、別途替え口金をご用命ください。

                            結束工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました