(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SZH-003T-P0.5
ZHコネクタ(圧着・嵌合タイプ) キバンヨウカクガタコネクタ

ZHコネクタ(圧着・嵌合タイプ) SZH-003T-P0.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
2円 ~ 113円  特別価格 
税込価格
2円 ~ 124円  特別価格 

【特長】・圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現しました...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    角型
  • コネクタシリーズ頭文字:
    Y・Z
  • Y・Z:
    ZH
  • 許容電流(A):
    AC/DC1
  • 許容電圧(V):
    AC/DC50
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    UL / CSA

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

型番

SZH-003T-P0.5 解除

Loading...

カタログ

型番リスト

型番

関連

適用ピン・コンタクト
極数
用途
電線接続方法
接続方向
商品分類
仕様
特長
ピッチ(mm)
適用電線範囲(AWG)
製品形態
その他規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SZH-003T-P0.5

メス
-
ケーブル接続
-
-
コンタクト
-
-
-
-
#32~28
連鎖状
-
10

16,000個

2( 2円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現しました。
・ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮します。
・小型、低背省スペース設計。
・ハウジングランス方式。
・安定した接触構造。
・コジリに強い嵌合構造。
・圧接ZRコネクタと嵌合可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)

ZHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)

    PAコネクタ

    PAコネクタ

      SHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)

      SHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)

        PHDコネクタ

        PHDコネクタ

          PHコネクタ(プリント基板用コネクタ)

          PHコネクタ(プリント基板用コネクタ)

            HLコネクタ(中継接続用コネクタ)

            HLコネクタ(中継接続用コネクタ)

              EIコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)

              EIコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)

                SHDコネクタ

                SHDコネクタ

                  EIコネクタ パネル取付用プラグハウジング

                  EIコネクタ パネル取付用プラグハウジング

                    【住鉱テック】CB01防水コネクタ ソケットハウジング

                    【住鉱テック】CB01防水コネクタ ソケットハウジング

                      【住鉱テック】製商品 CL07防水コネクタ ソケットハウジング

                      【住鉱テック】製商品 CL07防水コネクタ ソケットハウジング

                        XHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

                        XHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

                          NHコネクタ(プリント基板用コネクタ)

                          NHコネクタ(プリント基板用コネクタ)

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 ミスミ 日本圧着端子製造 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 日本圧着端子製造
                            通常価格 2円 9円 16円 51円 21円 62円 1,611円 65円 1,074円 977円 834円 900円 656円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ形状 角型 角型 角型 角型 角型 - - 角型 - - - - 角型
                            コネクタシリーズ頭文字 Y・Z P・Q・R S・T・U P・Q・R P・Q・R G・H・I D・E・F S・T・U D・E・F A・B・C A・B・C V・W・X M・N・O
                            Y・Z ZH - - - - - - - - - - - -
                            許容電流(A) AC/DC1 AC/DC3 AC/DC1 AC/DC3 AC/DC2 - 5 AC/DC1 2 / 5 3 - 3 AC/DC3
                            許容電圧(V) AC/DC50 AC/DC250 AC/DC50 AC/DC250 AC/DC100 AC/DC300 250 AC/DC50 250 250 300 250 AC/DC250

                            ZHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 8件のレビュー
                            線材加工品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/22
                            メーカー品なので安心して使用できました。
                            中々入荷せず、困っていたので在庫保有して頂いていたのは大変助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作装置の配線用
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/21
                            単品で購入可能なので、試作装置を製作するのに重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品組み込み用部材として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/07
                            特急品の製作に必要でしたので発注しました。発注後、2日で商品が到着して、納期対応できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            筐体制作
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/12
                            単品から購入できるので、緊急時に非常に重宝しています。また利用させて頂きます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブルと基板間に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/23
                            メジャーで実績があるので選定しました。性能は仕様書通りでした。ベーシックな商品なのでサイズによって種類も変わってきます。小型なので省スペースのメリットもありますが、取り扱う際に手で実装する部分は扱いにくいところもあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました