(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

XAコネクタ コンタクト【8,000個入り】

XAコネクタ コンタクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
14,058円
税込単価
15,464円

XAコネクタ用のコンタクトです。適用ピン・コンタクト:メス(ソケット)電線接続...

詳細情報を確認する

  • コネクタシリーズ頭文字:
    V・W・X
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス
  • 許容電流(A):
    AC/DC3
  • 許容電圧(V):
    AC/DC250
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    UL / TUV / CSA
  • 仕様:
    連鎖状
  • 適用電線範囲(AWG):
    #28~22
  • 電線被覆外径(mm):
    0.8~1.9
  • 材質/表面処理:
    りん青銅/すずめっき(リフロー処理)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

SXA-001T-P0.6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SXA-001T-P0.6

1パック

8,000個入り

14,058( 15,464円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

XAコネクタ用のコンタクトです。
適用ピン・コンタクト:メス(ソケット)
電線接続方法:圧着
仕様:連鎖状

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

SXA-001T-P0.6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XAコネクタ コンタクトの型番SXA-001T-P0.6のページです。
型番SXA-001T-P0.6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XAコネクタ コンタクト

XAコネクタ コンタクト

    ZHコネクタ コンタクト

    ZHコネクタ コンタクト

      【ヒロセ電機】製商品 MILコネクタ 圧着タイプ用メスコンタクト

      【ヒロセ電機】製商品 MILコネクタ 圧着タイプ用メスコンタクト

        【イルメ コンタクトピン】70A 圧着結線 切削ピン

        【イルメ コンタクトピン】70A 圧着結線 切削ピン

          【イルメ コンタクトピン】40A 圧着結線 切削ピン

          【イルメ コンタクトピン】40A 圧着結線 切削ピン

            MRPシリーズ コンタクト

            MRPシリーズ コンタクト

              YLコネクタ ソケットコンタクト

              YLコネクタ ソケットコンタクト

                メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 ミスミ ILME ILME 本多通信工業 日本圧着端子製造
                通常価格 14,058円 2円 1,531円 1,322円 349円 25円 5円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                コネクタシリーズ頭文字 V・W・X Y・Z M・N・O - - M・N・O Y・Z
                適用ピン・コンタクト メス - メス - - - メス
                許容電流(A) AC/DC3 AC/DC1 - 70 40 3 AC/DC10
                許容電圧(V) AC/DC250 AC/DC50 - 1000 500 AC300 AC/DC300
                電線接続方法 圧着 圧着 - 圧着 圧着 圧着 圧着

                XAコネクタ コンタクトのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました