(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UBコネクタ

UBコネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
147円
税込単価
162円

パソコンと周辺機器を接続するシリアル・インターフェース規格であるUSB(ユニバ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

UBB-4R-D14T-4D(LF)(SN) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UBB-4R-D14T-4D(LF)(SN)

10

4個

147( 162円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パソコンと周辺機器を接続するシリアル・インターフェース規格であるUSB(ユニバーサル・シリアル・バス)対応のコネクタです。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

UBB-4R-D14T-4D(LF)(SN)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UBコネクタの型番UBB-4R-D14T-4D(LF)(SN)のページです。
型番UBB-4R-D14T-4D(LF)(SN)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UBコネクタ

UBコネクタ

    Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード

    Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード

      D-subコネクタ プラグケース(EMI対策品) CTHシリーズ

      D-subコネクタ プラグケース(EMI対策品) CTHシリーズ

        小型角形インターフェイスコネクタ 3200シリーズ

        小型角形インターフェイスコネクタ 3200シリーズ

          ディスクリートワイヤー結線用コネクタ DF3シリーズ(2mmピッチ)

          ディスクリートワイヤー結線用コネクタ DF3シリーズ(2mmピッチ)

            3.3mmピッチ 内部電源用小型基板対ケーブルコネクタ DF33シリーズ

            3.3mmピッチ 内部電源用小型基板対ケーブルコネクタ DF33シリーズ

              ハーフピッチインターフェイス用コネクタ DXMシリーズ 角形

              ハーフピッチインターフェイス用コネクタ DXMシリーズ 角形

                MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ

                MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ

                  MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し)

                  MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し)

                    D-subコネクタ用バックシェル FKIシリーズ(9極/アングル/シルバー PET)

                    D-subコネクタ用バックシェル FKIシリーズ(9極/アングル/シルバー PET)

                      Han防水コネクタ 小型コネクタ

                      Han防水コネクタ 小型コネクタ

                        Dsubコネクタ EMI 金属フード Dsubシリーズ

                        Dsubコネクタ EMI 金属フード Dsubシリーズ

                          HIF3Eシリーズ リボンケーブル用コネクタ(ピンヘッダー)

                          HIF3Eシリーズ リボンケーブル用コネクタ(ピンヘッダー)

                            メーカー 日本圧着端子製造 ミスミ ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ミスミ モレックス ミスミ ミスミ ヒロセ電機
                            通常価格 147円 199円 990円 196円 12円 7円 261円 18円 169円 3,479円 920円 750円 124円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 プリント基板用 - - - - - - - ケーブル接続 - - - -
                            シリーズ その他 Dsub - - - - - - MIL その他 - - -
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) - - - - - - - メス(ソケット) - - - -
                            許容電流(A) AC/DC1 - - - - - - - 1 - - - -
                            許容電圧(V) AC/DC30 - - - - - - - 250 - - - -

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました