(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)

SHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
16円 ~ 113円  特別価格 
税込価格
18円 ~ 124円  特別価格 

基板対電線用最小の1.0mmピッチで初の圧着方式を採用。ハウジングランス方式の...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    角型
  • コネクタシリーズ頭文字:
    S・T・U
  • S・T・U:
    SH
  • 許容電流(A):
    AC/DC1
  • 許容電圧(V):
    AC/DC50
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • ピッチ(mm):
    1
  • 適用電線範囲(AWG):
    #32~28
  • その他規格:
    UL94V-0

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番

関連

適用ピン・コンタクト
極数
用途
電線接続方法
接続方向
商品分類
仕様
製品形態
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メス
11
ケーブル接続
-
-
ハウジング
取っ手付き
ナチュラル(白)
-
10

7個

80円

72

( 79円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メス
15
ケーブル接続
-
-
ハウジング
取っ手付き
ナチュラル(白)
-
10

5個

105( 116円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
オス
2
プリント基板用
ハンダ
アングル
ベース
サイド型
ナチュラル(アイボリー)
エンボステーピング
10

3,000個

16( 18円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

基板対電線用最小の1.0mmピッチで初の圧着方式を採用。
ハウジングランス方式の採用で作業性が高く、コンタクトは、集中接点方式で優れた接触信頼性を発揮します。
【特長】
・小型。
・共用ベース。
・ハウジングランス方式。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)

SHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)

    SHDコネクタ

    SHDコネクタ

      PAコネクタ

      PAコネクタ

        Multi-Interlock Mark IIシリーズ(コネクタ/13極/オス/ナチュラル)

        Multi-Interlock Mark IIシリーズ(コネクタ/13極/オス/ナチュラル)

          ZHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)

          ZHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)

            PHDコネクタ

            PHDコネクタ

              Anderson Power Products SB120 シリーズ コネクタハウジング

              Anderson Power Products SB120 シリーズ コネクタハウジング

                XHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

                XHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

                  C-Grid®製品(70013)

                  C-Grid®製品(70013)

                    EIコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)

                    EIコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)

                      NHコネクタ ソケットハウジング

                      NHコネクタ ソケットハウジング

                        NHコネクタ(プリント基板用コネクタ)

                        NHコネクタ(プリント基板用コネクタ)

                          XHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)

                          XHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 ANDERSON POWER ミスミ モレックス ミスミ ミスミ 日本圧着端子製造 ミスミ
                            通常価格 16円 65円 9円 149円 2円 51円 5,046円 900円 82円 1,611円 656円 656円 6,415円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ形状 角型 角型 角型 - 角型 角型 - - 角型 - - 角型 -
                            コネクタシリーズ頭文字 S・T・U S・T・U P・Q・R - Y・Z P・Q・R - V・W・X 数字 D・E・F M・N・O M・N・O V・W・X
                            S・T・U SH SHD - - - - - - - - - - -
                            許容電流(A) AC/DC1 AC/DC1 AC/DC3 - AC/DC1 AC/DC3 - 3 - 5 3 AC/DC3 3
                            許容電圧(V) AC/DC50 AC/DC50 AC/DC250 - AC/DC50 AC/DC250 - 250 - 250 250 AC/DC250 250

                            SHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            動作確認治具の接続コネクタ
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/25
                            動作確認治具と製品をつなぐコネクタに使用しました。
                            消耗品として安定購入できるので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/23
                            お客様よりご指定があり、購入しました。電線やハーネスの加工をしております。仕様に関しては特に問題はないと思います。加工においても手動、機械のどちらで行っても問題はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            量産機器の冶具に対して
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/23
                            お得意先様の量産機器の冶具に対して使用しました。相手側がこのコネクタであったため選定し購入しました。そのため適合しているコネクタですので想定通りに接続がおこなえ、特に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブル用コネクタとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/23
                            制御機器のケーブル用コネクタとしてSHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)も併用しています。接続する相手側がこのコネクタの嵌め合い相手であったため選定し購入しています。特に問題なく満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の配線用として
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/14
                            装置の配線用として。
                            コネクタにはいつも気を使いますが、中華製のものよりも断然安心感があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました