(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SHLDP-20V-S-1(B)
SHLDコネクタ キバンヨウカクガタコネクタ

SHLDコネクタ SHLDP-20V-S-1(B)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
133円
税込単価
146円

PDP・LCDなど家電・AV機器向けに開発。使用用途によりソケットハウジングは...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    角型
  • コネクタシリーズ頭文字:
    S・T・U
  • S・T・U:
    SHLD
  • 許容電流(A):
    AC/DC1
  • 許容電圧(V):
    AC/DC50
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • ピッチ(mm):
    1
  • 適用電線範囲(AWG):
    #32~28
  • その他規格:
    UL94V-0

(i)ご注意

  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

SHLDP-20V-S-1(B) 解除

Loading...

SHLDP-20V-S-1(B) の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番

関連

適用ピン・コンタクト
極数
用途
接続方向
商品分類
仕様
特長
製品形態
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHLDP-20V-S-1(B)

メス
20
ケーブル接続
-
ハウジング
-
強ロック付
ナチュラル(白)
-
10

4個

133( 146円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

PDP・LCDなど家電・AV機器向けに開発。
使用用途によりソケットハウジングは強ロック付・無しのバリエーションを備えた2列の小型圧着コネクタ。
従来品のSHDコネクタのパターンコンパチとし、用途によってSHDコネクタとの使い分けが可能です。
【特長】
・強ロック付無しのラインアップ。
・ソケットコンタクト変形防止。
・明快なクリック感。
・こじり挿抜に強い。

(i)ご注意

  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

SHLDP-20V-S-1(B)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SHLDコネクタの型番SHLDP-20V-S-1(B)のページです。
型番SHLDP-20V-S-1(B)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SHLDコネクタ

SHLDコネクタ

    GHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)

    GHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)

      イージーロックコネクタ 110シリーズ

      イージーロックコネクタ 110シリーズ

        ダイナミックHTSモジュール

        ダイナミックHTSモジュール

          ストレートはんだピン付メールヘッダ 733シリーズ

          ストレートはんだピン付メールヘッダ 733シリーズ

            VLコネクタ(中継接続用)

            VLコネクタ(中継接続用)

              PAコネクタ

              PAコネクタ

                PHDコネクタ

                PHDコネクタ

                  3M ミニ・クランプ ボードマウントソケット ライトアングル表面実装型

                  3M ミニ・クランプ ボードマウントソケット ライトアングル表面実装型

                    VAコネクタ

                    VAコネクタ

                      差込型電線コネクタ(クイックロック) QLXシリーズ

                      差込型電線コネクタ(クイックロック) QLXシリーズ

                        3M リンクコネクタ ボードマウントコネクタ

                        3M リンクコネクタ ボードマウントコネクタ

                          メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 ニチフ端子工業 TE Connectivity ワゴ 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 スリーエムジャパン 日本圧着端子製造 ニチフ端子工業 スリーエムジャパン
                          通常価格 133円 4円 4,126円 140円 98円 70円 9円 51円 217円 57円 105円 333円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          コネクタ形状 角型 角型 丸型 角型 角型 角型 角型 角型 丸型 角型 丸型 丸型
                          コネクタシリーズ頭文字 S・T・U - M・N・O カタカナ M・N・O V・W・X P・Q・R P・Q・R D・E・F V・W・X P・Q・R 数字
                          S・T・U SHLD - - - - - - - - - - -
                          許容電流(A) AC/DC1 AC/DC1 10 - 4 AC/DC20 AC/DC3 AC/DC3 3 AC/DC7 20 5
                          許容電圧(V) AC/DC50 AC/DC50 250 - 150 AC/DC600 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC32 AC/DC250 300 AC/DC160

                          SHLDコネクタのレビュー

                          評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                          検査治具に使用
                          評価 3.0満足度:3.02019/03/27
                          お客様の検査対象物に付いていたケーブルのコネクタが相手側でしたので、合わせて購入しました。性能は特に問題はありませんでした。取り付けも問題なく行えました。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          検査基板と検査機を繋ぐコネクタとして
                          評価 3.0満足度:3.02020/08/04
                          サイズが小さいので狭い場所での使用に最適です。トップ型、サイド型があるので設計の幅が広がります。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SHLDP-30V-S-1(B)
                          SHLDP-40V-S-1(B)
                          SHLDP-50V-S-1(B)
                          型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?適用ピン・コンタクト 極数 用途 接続方向 商品分類 仕様 特長 製品形態

                          135円

                          ( 149円 )
                          4個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          10メス30ケーブル接続-ハウジング-強ロック付ナチュラル(白)-

                          138円

                          ( 152円 )
                          4個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          10メス40ケーブル接続-ハウジング-強ロック付ナチュラル(白)-

                          139円

                          ( 153円 )
                          4個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          10メス50ケーブル接続-ハウジング-強ロック付ナチュラル(白)-

                          ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました