(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
PHDコネクタ
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

PHDコネクタ (レビュー)

通常価格(税別)
51円 ~ 145円  特別価格 
税込価格
56円 ~ 160円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基板対電線接続用コネクタです。
・実装高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。
・高密度設計。
・信頼性の高いコンタクト。
・ボックス型ベース付ポスト。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

PHDコネクタのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ケーブルASSY
    評価 4.0満足度:4.02022/05/23
    商社から購入していましたが長納期になってしまい
    こちらでみつかり製品への使用が間に合い
    非常に助かりました。
    単価が安くなればいうことなしですが

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/08/03
    JST製品なので信用ができ、使いやすかったです。
    また、入手が困難な物ですが迅速かつリアルタイムで在庫が表示されるので助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    基板の電源コネクタに使用
    評価 5.0満足度:5.02020/03/09
    安心の日本圧着端子製を選びました。
    1A程度の電源に使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ピン端子圧着
    評価 5.0満足度:5.02019/09/04
    少量でも送料無料なのでとても助かっています。
    不良品もなく、いつも素早い発送と丁寧できれいな梱包で、安心して発注しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    モータのドライバの接続先に
    評価 4.0満足度:4.02019/04/23
    お客様からのご指定があり購入しました。以前から何度も使用実績がありますので性能も分かっており、安心して取り扱うことができます。ピッチも狭く、ロープロファイルなので省スペースで使えるところが良いと思います。繋ぎっぱなしのところに使うことが多いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置の配線用として
    評価 5.0満足度:5.02018/05/14
    装置の配線用として。
    コネクタにはいつも気を使いますが、中華製のものよりも断然安心感があります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PHDコネクタ

PHDコネクタ

    VAコネクタ

    VAコネクタ

      差込型端子台 294シリーズ

      差込型端子台 294シリーズ

        SHLDコネクタ

        SHLDコネクタ

          ZHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)

          ZHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)

            2.5mmピッチ 中継用 リセプタクルハウジング 51111

            2.5mmピッチ 中継用 リセプタクルハウジング 51111

              NHコネクタ(プリント基板用コネクタ)

              NHコネクタ(プリント基板用コネクタ)

                VLコネクタ(中継接続用)

                VLコネクタ(中継接続用)

                  D4000シリーズ

                  D4000シリーズ

                    GHDコネクタ(すずめっき品)

                    GHDコネクタ(すずめっき品)

                      PUDコネクタ

                      PUDコネクタ

                        3M ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型

                        3M ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型

                          2.0mmピッチ MicroBlade(TM) ウエハー ストレートタイプ 53014

                          2.0mmピッチ MicroBlade(TM) ウエハー ストレートタイプ 53014

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 ワゴ 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 モレックス 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 スリーエムジャパン モレックス
                            通常価格 51円 57円 123円 133円 2円 10円 656円 70円 113円 133円 3円 172円 17円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ形状 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型
                            コネクタシリーズ頭文字 P・Q・R V・W・X - S・T・U Y・Z 数字 M・N・O V・W・X カタカナ G・H・I P・Q・R D・E・F 数字
                            P・Q・R PHD - - - - - - - - - PUD - -
                            許容電流(A) AC/DC3 AC/DC7 24 AC/DC1 AC/DC1 - AC/DC3 AC/DC20 - AC/DC1.25(AWG#26) AC/DC3 3 2
                            許容電圧(V) AC/DC250 AC/DC250 500 AC/DC50 AC/DC50 - AC/DC250 AC/DC600 600 AC/DC50 AC/DC250 AC/DC32 125

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。