(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AT-201
文字板(AT-200番台) モジイタ(AT-200バン)

文字板(AT-200番台) AT-201

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
38円
税込単価
42円

【特長】適合機種がM12ブッシング/トグルスイッチの付属品(文字板)です。

詳細情報を確認する

Loading...

AT-201 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適合機種
適合シリーズ
形状
特長
寸法(mm)
トラスココード
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT-201

M12ブッシング / トグルスイッチ
M / P / S
小形
ON-OFF刻印
28×17.2×0.5
-
-

10個

38( 42円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
適合機種がM12ブッシング/トグルスイッチの付属品(文字板)です。

AT-201で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

文字板(AT-200番台)の型番AT-201のページです。
型番AT-201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

文字板(AT-200番台)

文字板(AT-200番台)

    φ22 コントロールユニット 銘板

    φ22 コントロールユニット 銘板

      φ22 部分停止用スイッチ 白色銘板

      φ22 部分停止用スイッチ 白色銘板

        Φ30シリーズコントロールユニット アクセサリ 銘板(NA・NALO形)

        Φ30シリーズコントロールユニット アクセサリ 銘板(NA・NALO形)

          非常停止用押ボタンスイッチA165E スイッチ用銘板

          非常停止用押ボタンスイッチA165E スイッチ用銘板

            LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 記名板

            LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 記名板

              φ30 モノレバースイッチ 銘板

              φ30 モノレバースイッチ 銘板

                φ22 コントロールユニット 照光押ボタン用記名板

                φ22 コントロールユニット 照光押ボタン用記名板

                  φ25 TWSコントロールユニット 銘板

                  φ25 TWSコントロールユニット 銘板

                    照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K 銘板

                    照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K 銘板

                      小形コントロールユニット 記名板

                      小形コントロールユニット 記名板

                        非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチ用銘板

                        非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチ用銘板

                          φ30シリーズアクセサリ 銘板(CQ形)

                          φ30シリーズアクセサリ 銘板(CQ形)

                            メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC IDEC IDEC オムロン IDEC IDEC IDEC IDEC オムロン IDEC オムロン IDEC
                            通常価格 38円 345円 280円 320円 149円 220円 1,140円 309円 290円 31円 140円 319円 550円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            銘板色/文字色 その他/地色 - - - 黄/文字なし - クロームメッキ地色/文字なし - - - - - -

                            文字板(AT-200番台)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            製品に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02022/04/14
                            顧客より設計を含めて製作している製品に使用しています。製品の中のユニットでセンサアンプを入力するコンソールのスイッチ用ON-OFF銘板として使用しています。必要枚数が1枚でしたが、販売数量が4枚なので余ってしまいました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査治具用操作盤
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/22
                            トグルスイッチの銘板として使用しました。
                            専用品という事で収まりも良く、見栄えがいいため気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内製作用
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/18
                            社内で製作するコントロールボックスに使用するために購入しました。
                            一度にたくさん製作するものではなかったので、少量注文でき助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            用途銘板
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/20
                            アクリルで製作しなくても、部品と同時に手配できて取付け時にゆがむ事もないので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トグルスイッチの銘板として
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/15
                            トグルスイッチの銘板は別途アクリルで作っていましたが、これははなからON-OFFの刻印がなされており、ONの文字は赤色なので非常に弁りです。取り付けもスイッチの穴サイズと同じですので容易に取り付けできます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AT-202
                            AT-209
                            AT-210
                            AT-211
                            AT-214
                            AT-215
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合機種 適合シリーズ 形状 特長 寸法
                            (mm)
                            トラスココード 備考

                            138円

                            ( 152円 )
                            4個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M12ブッシング / トグルスイッチP / M / S大形ON-OFFシルク印刷50×27×0.8-ON側地色:赤,OFF側地色:黒

                            67円

                            ( 74円 )
                            5個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M6ブッシング / トグルスイッチD2 / P / M小形ON-OFF刻印18×10×0.5--

                            66円

                            ( 73円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M6ブッシング / トグルスイッチD2 / P / M小形ON-OFF印刷文字18×10×0.5-ON側地色:赤,OFF側地色:黒

                            81円

                            ( 89円 )
                            5個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M6ブッシング / トグルスイッチD2 / P / M小形ON-OFFシルク印刷21×11×0.5413-1452ON側地色:赤,OFF側地色:黒

                            74円

                            ( 81円 )
                            5個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M12ブッシング / トグルスイッチP / M / S小形ON-OFF印刷文字28×17.2×0.5-ON側地色:赤,OFF側地色:黒

                            138円

                            ( 152円 )
                            5個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M12ブッシング / トグルスイッチP / M / S大形ON-OFFシルク印刷35×21×0.6413-1461ON側地色:赤,OFF側地色:黒

                            スイッチ用銘板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました