(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カバー・キャップ(AT-4000番台)

カバー・キャップ(AT-4000番台)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.8平均満足度3.8 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
116円 ~ 662円  特別価格 
税込価格
128円 ~ 728円  特別価格 

【仕様】・付属品(カバー・キャップ)です。・用途、サイズ等に合わせてお選びくだ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定19件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
種類
適合機種
適合シリーズ
商品区分
特長
寸法(mm)
枠色
トラスココード
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防塵カバー・キャップ
押ボタンスイッチ / 照光式押ボタンスイッチ / 表示灯
LB / UB
防塵カバー
角形用
24×24×7.3
-
-
-
-

5個

173( 190円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防塵カバー・キャップ
照光式押ボタンスイッチ / 表示灯
LB
防塵カバー
丸形用
30×30×7.3
-
-
-
-

4個

199( 219円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防塵カバー・キャップ
押ボタンスイッチ / 照光式押ボタンスイッチ / 表示灯
LB / UB
防塵カバー
長角形用
30.2×24×7.3
-
-
-
-

1個

489( 538円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防水カバー・キャップ
M6ブッシング / 押ボタンスイッチ
M
防水キャップ
モーメンタリ形商品用
10.8×10.8×8.5
-
-
2点-組包装
-

5個

231( 254円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防水カバー・キャップ
M6ブッシング / 押ボタンスイッチ
M
防水キャップ
オルタネイト形商品用
10.8×10.8×8.5
-
-
-
-

2個

426( 469円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防水カバー・キャップ
M12ブッシング / 押ボタンスイッチ
M / S / W
防水キャップ
-
18×18×10.7
-
-
-
-

1個

274円

137

( 151円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スイッチカバー・キャップ・保護カバー
照光式押ボタンスイッチ
LB
ガードバリア
長角形用
26×21×8
-
-
-
-

4個

459( 505円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スイッチカバー・キャップ・保護カバー
照光式押ボタンスイッチ
YB
ガードバリア
丸形用 / 角形用 / 長角形用
23.9×22.9×11.2
-
-
-
-
-

5個

217( 239円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防塵カバー・キャップ
照光式押ボタンスイッチ
YB
防塵カバー
丸形用 / 角形用 / 長角形用
23.2×29.2×11.1
-
-
-
10

1個

431( 474円 )

3日目

スイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防塵カバー・キャップ
ロッカスイッチ
JW-L
防塵カバー
長角形用
33×42×2.6
-
-
806-9271
-
-

2個

662( 728円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スイッチカバー・キャップ・保護カバー
押ボタンスイッチ / 照光式押ボタンスイッチ
UB2
ガードバリア
フランジ有り用
21.5×21.7×6.5
-
-
保持形
10

1個

339( 373円 )

3日目

スイッチカバー・キャップ・保護カバー
押ボタンスイッチ / 照光式押ボタンスイッチ
UB2
セーフティガードバリア
フランジ有り用
21.5×21.7×6.5
-
-
スプリングバッグ形
-

1個

208( 229円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
スイッチカバー・キャップ・保護カバー
照光式押ボタンスイッチ
UB2
セーフティガードバリア
フランジなし用
21.5×21.7×20
-
-
-
スプリングバッグ形
-

3個

271( 298円 )

-

スイッチカバー・キャップ・保護カバー
照光式押ボタンスイッチ
LB / UB
セーフティガードバリア
フランジ有り用 / 角形用
20.4×20.5×7.5
-
-
-
スプリングバック形
-

1個

291( 320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スイッチカバー・キャップ・保護カバー
照光式押ボタンスイッチ
LB / UB
セーフティガードバリア
フランジ有り用 / 長角形用
26.6×20.5×7.5
-
-
-
スプリングバック形
-

2個

608( 669円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スイッチカバー・キャップ・保護カバー
照光式押ボタンスイッチ
UB
セーフティガードバリア
フランジなし用 / 角形用
20.4×20.5×15
-
-
-
スプリングバック形
-

1個

315( 347円 )

9日目

スイッチカバー・キャップ・保護カバー
照光式押ボタンスイッチ
UB
セーフティガードバリア
フランジなし用 / 長角形用
26.6×20.5×15
-
-
-
スプリングバック形
10

1個

559( 615円 )

3日目

スイッチカバー・キャップ・保護カバー
照光式押ボタンスイッチ
YB
セーフティガードバリア
丸形用 / 角形用 / 長角形用
23.9×23.4×11.4
-
-
-
スプリングバック形
-

3個

271( 298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防水カバー・キャップ
M12ブッシング / トグルスイッチ
P / S / W
防水キャップ
全面防水 / 基本レバー用
21.5×21.5×24.3
-
-
ゴム座金(AT-4181-P、別売)、ナット(AT-401-N、別売)が必要です
-

5個

116( 128円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・付属品(カバー・キャップ)です。
・用途、サイズ等に合わせてお選びください。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カバー・キャップ(AT-4000番台)

カバー・キャップ(AT-4000番台)

    φ30シリーズアクセサリ ボタンカバー(突形ボタン用)

    φ30シリーズアクセサリ ボタンカバー(突形ボタン用)

      φ25 コントロールユニット誤操作防止金具

      φ25 コントロールユニット誤操作防止金具

        φ30シリーズアクセサリ 防塵ゴムカバー

        φ30シリーズアクセサリ 防塵ゴムカバー

          φ22 TWシリーズコントロールユニット誤操作防止金具

          φ22 TWシリーズコントロールユニット誤操作防止金具

            φ25 TWSコントロールユニットパドロックカバー

            φ25 TWSコントロールユニットパドロックカバー

              φ30シリーズアクセサリ 透明ボタンカバー

              φ30シリーズアクセサリ 透明ボタンカバー

                フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー

                フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー

                  φ30シリーズアクセサリ パドロックカバー

                  φ30シリーズアクセサリ パドロックカバー

                    Φ22/Φ30形パドロックカバー(鍵付セレクタスイッチ、セーフティプラグ用)

                    Φ22/Φ30形パドロックカバー(鍵付セレクタスイッチ、セーフティプラグ用)

                      φ22 コントロールユニットパドロックカバー

                      φ22 コントロールユニットパドロックカバー

                        Φ30 EC1/EC2形コントロールボックス誤操作防止金具

                        Φ30 EC1/EC2形コントロールボックス誤操作防止金具

                          非常停止用押ボタンスイッチ 端子カバー

                          非常停止用押ボタンスイッチ 端子カバー

                            メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 116円 677円 340円 1,640円 360円 760円 403円 710円 740円 2,200円 740円 340円 370円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            カバー・キャップ(AT-4000番台)のレビュー

                            評価 3.8 平均満足度:3.8 8件のレビュー
                            トグルのカバー
                            評価 1.0満足度:1.02016/06/16
                            ぜんぜん駄目です。ねじ式では無いはめ込み式なのですが、全くはまらずすぐにスポッと抜けてしまいます。どうやってはめればいいのか非常に謎です。日本の製品なのになんでこんな商品が存在するのでしょうか?
                            それとも何かちょうどはまる特別なトグルがあるんでしょうか?
                            ちなみにトグルはNKKスイッチズ(日本開閉器)のS-301Tで、メーカーが同じですが、何か特別なコツがあるのですか?

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            車輛の修理
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/21
                            フィット感とてもよく純正部品と同じだと思いますが納期が早く、お値打ちで大変うれしく思っています、今後もよろしくお願いします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トグルスイッチの防塵
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/10
                            割りと長持ちする方だと思います。
                            困っている人もいるようなので説明します。
                            これをはめるには別売りのナット"AT-401-N"などを使って取っ掛かりを作る必要があるんですよね。
                            標準ナットを使う場合はダブルナットにするといくらか掛かりが良くなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            UBシリーズの付属品として
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/21
                            UBシリーズスイッチの付属品として、セーフティガードーも一緒に購入しました。スイッチの誤作動防止に役立っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            押しボタンスイッチの防水防塵に
                            評価 3.0満足度:3.02019/11/15
                            ・製品の機能としては文句なし。
                            ・後付けの防水カバーが種類が少なく、該当する日開のSWは納期がべらぼうに長く、サンプルですぐに欲しくても試せない。
                            ・検索で見つからず、探し出すのに何日もかかった。
                             サンプル画像の形状がまったく違っているので、詳細を見ないと気づかない。
                             メーカーのHPで探して型番を確認し、改めてミスミで見てやっとたどり着けた。
                             もう少し探し易い工夫をして欲しい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました