(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 IOBシリーズ

I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 IOBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,242円 ~ 17,646円
税込価格
9,066円 ~ 19,411円

【特長】・製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネットで...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
    IP44
  • 板厚(本体)(mm):
    1
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1
  • 代表規格:
    なし

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

大型検視窓付き I/Oターミナルキャビネット

I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 IOBシリーズ:関連画像

大型検視窓
大型検視窓により内部機器の状態監視が容易に行える。

I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 IOBシリーズ:関連画像

DINレール
DINレールは可動式のため、多種多様の収納機器に合わせたレイアウト調整が可能。

I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 IOBシリーズ:関連画像
上下開閉式扉
  • 製造ラインの下部に取り付けても容易に開閉できる上下開閉式。
  • 開けた扉は役90度で止まり下部からの引き込みケーブルのじゃまにならない。
キャビネット寸法(mm) 品番
(ベージュ)
重量
(kg)
DINレール数 機器取付有効
フカサ寸法(mm)
タテ(H) ヨコ(W) フカサ(D)
200 200 90 IOB 2020-09 1.7 1列 67.5(43)
300 IOB 2030-09 2.3
400 IOB 2040-09 2.8
300 200 90 IOB 3020-09 2.3 2列 67.5(43)
400 IOB 3040-09 3.7
200 200 120 IOB 2020-12 1.9 1列 97.5(73)
300 IOB 2030-12 2.5
400 IOB 2040-12 3.0
300 200 120 IOB 3020-12 2.5 2列 97.5(73)
400 IOB 3040-12 3.9
I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 IOBシリーズ:関連画像

DINレール数1列の場合

I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 IOBシリーズ:関連画像

DINレール数2列の場合

製品仕様

  • 材質:本体、ドア/鉄板製 検視窓/ポリカーボネイト
  • 機器取付:35mm幅DINレール(材質:めっき鋼板)
  • 板厚:ボデー/1.0mm ドア/1.0mm
  • ハンドル:小型ハンドル(材質:PA)

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
200
90
ベージュ(5Y7/1)

1個

8,242( 9,066円 )

9日目

200
200
120
ベージュ(5Y7/1)

1個

9,491( 10,440円 )

9日目

300
200
90
ベージュ(5Y7/1)

1個

9,360( 10,296円 )

9日目

300
200
120
ベージュ(5Y7/1)

1個

9,406( 10,347円 )

9日目

400
200
90
ベージュ(5Y7/1)

1個

10,617( 11,679円 )

9日目

400
200
120
ベージュ(5Y7/1)

1個

11,799( 12,979円 )

9日目

200
300
90
ベージュ(5Y7/1)

1個

11,851( 13,036円 )

9日目

200
300
120
ベージュ(5Y7/1)

1個

11,793( 12,972円 )

9日目

400
300
90
ベージュ(5Y7/1)

1個

17,516( 19,268円 )

9日目

400
300
120
ベージュ(5Y7/1)

1個

17,646( 19,411円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネットです。
・内部機器の監視がしやすい大型検視窓付き
・メンテナンスがし易く、簡単に着脱可能な上下開閉式扉
・多様な機器の収納に対応する可動式DINレールを標準装備
・I/Oターミナルの表示が確認できる大型窓付き
・DINレールが装着済(全品種)。DINレールの加工/取付の手間を省略
・隣の扉(前面カバー)との干渉はナシ。キャビネットを並べて設置可能
【用途】
・製造ラインの分離、増設、メンテナンスに対応する電源ターミナルや通信ターミナルに最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 IOBシリーズ

I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 IOBシリーズ

    窓付制御盤キャビネット

    窓付制御盤キャビネット

      ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

      ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

        【穴加工対応】SRM-N ステンレスSRM形制御盤キャビネット

        【穴加工対応】SRM-N ステンレスSRM形制御盤キャビネット

          I/Oターミナルキャビネット SIOB

          I/Oターミナルキャビネット SIOB

            【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

            【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

              ステンレス製窓付盤キャビネット

              ステンレス製窓付盤キャビネット

                窓付盤用キャビネット WIシリーズ(鉄板製 屋内・屋外兼用 露出形)

                窓付盤用キャビネット WIシリーズ(鉄板製 屋内・屋外兼用 露出形)

                  窓つきキャビネット屋外用 WOシリーズ

                  窓つきキャビネット屋外用 WOシリーズ

                    【穴加工対応】SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

                    【穴加工対応】SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

                      【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ

                      【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ

                        【穴加工対応】D形デスクキャビネット(防水・防塵パッキン付)

                        【穴加工対応】D形デスクキャビネット(防水・防塵パッキン付)

                          カブセ形屋内用スイッチボックス SIシリーズ

                          カブセ形屋内用スイッチボックス SIシリーズ

                            メーカー 河村電器産業 内外電機 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 内外電機 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 ミスミ 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 8,242円 33,075円 38,715円 84,527円 21,231円 84,649円 87,143円 21,899円 25,895円 60,411円 - 68,836円 2,088円
                            通常出荷日 9日目   5日目~   2日目~   2日目~   3日目~   2日目   9日目   3日目~   3日目~   2日目~   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル パチン錠 パチン錠 パチン錠 ハンドル ハンドル ハンドル
                            基板・中板 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 木製

                            I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 IOBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました