(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

漏電遮断器 EBS N □□Cシリーズ(高遮断容量型漏電ブレーカ)

漏電遮断器 EBS N □□Cシリーズ(高遮断容量型漏電ブレーカ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
12,480円 ~ 14,660円  特別価格 
税込価格
13,728円 ~ 16,126円  特別価格 

国内メーカーとの互換性を追求した漏電遮断器。【特長】・PSE対応の高信頼性漏電...

詳細情報を確認する

  • 定格感度電流(mA):
    30
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 定格使用電圧(V):
    220
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE / CE
  • 寸法 高さ(mm):
    130
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 寸法 奥行き(mm):
    60
  • その他規格(IEC):
  • 備考:
    定格遮断容量はAC220V時の数値です

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品への初期締結時は締結不可防止のため、電気ドライバーのご使用前に手動ドライバーでScrewを3ターン程度締結をお願いいたします。
  • 使用開始時はハンドルを一度OFF(下)にしないと、ON(上)にすることができません。ハンドルを動かす際は、強めの力が必要な場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

EBS[N]□□Cシリーズ(高遮断容量型漏電ブレーカ)の外形図と仕様について

EBS[N]□□Cシリーズ(高遮断容量型漏電ブレーカ)の寸法図

EBS[N]□□Cシリーズ(高遮断容量型漏電ブレーカ)の寸法図

タイプアンペアフレーム相数定格遮断電流
(220V時)
定格電流感度電流型式
標準50A三相35kA15A30mAEBS53C-15A
20AEBS53C-20A
30AEBS53C-30A
40AEBS53C-40A
50AEBS53C-50A
60A60AEBS63C-60A
100A75AEBN103C-75A
100AEBN103C-100A
アンペアフレーム50AF60AF100AF
タイプ標準型
型式EBS53CEBS63CEBN103C
定格使用可能相数1φ2W、1φ3W、3φ3W1φ2W、1φ3W、3φ3W1φ2W、1φ3W、3φ3W
極数・素子数3P3E3P3E3P3E
保護機能過負荷・短絡保護兼用過負荷・短絡保護兼用過負荷・短絡保護兼用
定格電圧AC(V)220/460220/460220/460
定格インパルス電圧KV666
定格電流(A)15, 20, 30, 40, 506075, 100
定格感度電流(mA)303030
動作時間(sec)0.1以内0.1以内0.1以内
定格遮断容量(KA)
JIS C8370
AC460V/AC415V141418
AC240V/AC220V303035
AC110V
開閉寿命(回)機械的250002500025000
電気的100001000010000
外形寸法図(mm)a757575
b130130130
C1606060
C2646464
d828282
製品重量(kg)0.70.70.7
トリップテストボタン
漏電表示装置
設置方式ネジ取付ネジ取付ネジ取付
付属装置補助接点AX取付可能取付可能取付可能
警報接点AL
外部操作ハンドル D(表面取付形)
外部操作ハンドル E(拡張形)
端子カバー ショートタイプ
端子カバー ロングタイプ
取得規格電気用品安全法取得取得取得
CEマーキング

仕様

型番リスト

型番
アンペアフレーム AF
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格電流(A)
アンペアフレーム詳細 AF
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100AF~199AF
35
75
100AF

1個

13,580( 14,938円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100AF~199AF
35
100
100AF

1個

13,580( 14,938円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50AF
30
15
-

1個

12,480円

7,488

( 8,237円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50AF
30
20
-

1個

12,480円

8,736

( 9,610円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50AF
30
30
-

1個

12,480円

7,488

( 8,237円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50AF
30
40
-

1個

12,480円

10,608

( 11,669円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50AF
30
50
-

1個

12,480( 13,728円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60AF
30
60
-

1個

14,660( 16,126円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

国内メーカーとの互換性を追求した漏電遮断器。
【特長】
・PSE対応の高信頼性漏電ブレーカーです。
・日本のJIS協約サイズ(W60×H96×D60)で30AF~100AFまで同一サイズで取付けサイズの互換性が高い。
・設計時の大幅なレイアウト変更が不要でPSE(電気用品安全法)の認定を取得している。
・日本国内でも安心して使用できる。
・DINレールによる取付けが可能で分電盤用ブレーカーなのにアクセサリー交換ができる。
・MCCBとELCBの外形寸法が同じ。
・定格遮断容量が35kAと大きく非常に安心です。
・定格電流15A~100Aまでラインナップを充実させました。
・容易に付属装置の取付が可能です。
・認証試験を通じたCEマーキング対応品です。
【用途】
・配電盤や装置に使用し短絡や過電流から負荷側の装置保護に利用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品への初期締結時は締結不可防止のため、電気ドライバーのご使用前に手動ドライバーでScrewを3ターン程度締結をお願いいたします。
  • 使用開始時はハンドルを一度OFF(下)にしないと、ON(上)にすることができません。ハンドルを動かす際は、強めの力が必要な場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電遮断器 EBS N □□Cシリーズ(高遮断容量型漏電ブレーカ)

漏電遮断器 EBS N □□Cシリーズ(高遮断容量型漏電ブレーカ)

    漏電遮断器 EBS□□FB(分電盤型漏電ブレーカ)

    漏電遮断器 EBS□□FB(分電盤型漏電ブレーカ)

      プラグイン小形漏電ブレーカ

      プラグイン小形漏電ブレーカ

        漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付

        漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付

          漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

          漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

            G-TWIN ブレーカ EWシリーズ AFC(32AF/50AF)

            G-TWIN ブレーカ EWシリーズ AFC(32AF/50AF)

              BH MINIシリーズ 分電盤用漏電遮断器

              BH MINIシリーズ 分電盤用漏電遮断器

                安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

                安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

                  漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SEV

                  漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SEV

                    漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                    漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                      分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ

                      分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ

                        漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SVF

                        漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SVF

                          G-TWIN 漏電遮断器 EWシリーズ AAG(32AF/50AF)

                          G-TWIN 漏電遮断器 EWシリーズ AAG(32AF/50AF)

                            メーカー LS ELECTRIC (旧LS産電) LS ELECTRIC (旧LS産電) 内外電機 テンパール工業 Panasonic 富士電機機器制御 三菱電機 三菱電機 三菱電機 河村電器産業 三菱電機 三菱電機 富士電機機器制御
                            通常価格 12,480円 5,400円 6,378円 7,989円 5,537円 9,399円 7,990円 3,400円 72,300円 8,325円 15,040円 53,230円 7,989円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            定格感度電流(mA) 30 - - - - - - - - 30 - - -
                            極数 3 - - - - - 2 2 - 3 - 3 -
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - - - - -
                            定格使用電圧(V) 220 100~220 - 100 / 200 - - - - AC100-440 AC100~200 100~200 AC100~440 AC100~230
                            接続方式 表面型 表面型 さし込形 表面型 - 表面型 - 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型

                            漏電遮断器 EBS N □□Cシリーズ(高遮断容量型漏電ブレーカ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました